Gewährleistung der Sicherheit und Brandvermeidung mit FLIR Thermal Monitoring für Batterieenergiespeichersysteme


Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind für die Speicherung erneuerbarer Energien und die Sicherstellung der Netzstabilität unerlässlich. Ihre Implementierung birgt jedoch inhärente Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batteriebränden.
BESS-Brände können von einem thermischen Durchgehen ausgehen, bei dem ein Zellausfall eine Überhitzungskaskade auslösen kann, was zu Bränden führt, die schwer zu löschen sind und Stunden oder sogar Tage andauern können. Sollte ein Brand ausbrechen, würden gefährliche Gase aus den Batterien freigesetzt, was Gesundheitsrisiken für nahegelegene Gemeinden darstellt und Umweltschäden durch Boden- und Wasserkontamination verursacht. In schweren Fällen haben BESS-Brände das Potenzial für enorme Störungen der Einheimischen durch Sachschäden und sogar Evakuierungen.
Herkömmliche Erkennungsmethoden wie Flammenmelder versagen oft in den frühen Stadien eines BESS-Brands, da sie sich auf sichtbare Flammen oder Rauch verlassen, die möglicherweise nicht sofort vorhanden sind. Wenn Flammendetektoren unterschritten werden, können Wärmebildkameras den Schutz erheblich verbessern und Brände verhindern, bevor sie jemals eine Verbrennung erreichen.
Wärmekameras erkennen die Wärmesignatur von Beginn des thermischen Durchgehens lange bevor sichtbare Flammen oder Rauch auftreten, was eine präventive Maßnahme zur Minderung von Risiken ermöglicht. Während Flammendetektoren auf bereits aufgetretene Ereignisse reagieren, bietet eine feste Wärmebildkamera wie der FLIR A500f/A700f Advance Smart Sensor eine 24/7-Überwachung durch kontinuierliche Überwachung auf Temperaturanomalien, die auf einen bevorstehenden Brand hinweisen könnten, wodurch ein frühzeitiger Eingriff ermöglicht wird. Standortbesitzer können auch die Vorteile der FLIR FH-Series R Multispektralkamera nutzen, die integrierte, berührungslose Temperaturmessfunktionen für Branderkennung, Sicherheit und thermische Überwachung wertvoller Ausrüstung sowie eine visuelle 4K-Kamera und eine einfache VMS-Integration bietet. FLIR-Kameras sind für die einfache Integration in breitere Sicherheits- und Steuerungssysteme konzipiert und ermöglichen automatisierte Reaktionen wie die Aktivierung von Unterdrückungssystemen, die die Reaktionszeiten und die Effizienz verbessern.


Der FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor (links) und die FLIR FH-Serie R (rechts) sind ideal für Benutzer, die integrierte On-Kamera-Analyse- und Alarmfunktionen für Brandfrüherkennungsanwendungen benötigen.
Flammenmelder sind zwar so konzipiert, dass sie sichtbare Brände erkennen, können aber schwelende oder versteckte Brände verpassen. Das bedeutet, dass eine Warnung erst ausgelöst werden kann, wenn das Feuer auf ein gefährliches Niveau eskaliert ist. FLIR Wärmebildkameras können einen abnormalen Wärmeanstieg in einer Zelle erkennen und eingreifen, bevor das Problem kaskadiert. Diese Früherkennung kann eine Eskalation verhindern oder zumindest Schäden minimieren, indem sie kritische Zeit für Maßnahmen bietet, bevor Brände außer Kontrolle geraten. Ein weiterer Vorteil von Wärmebildkameras ist ihre Fähigkeit, große Bereiche oder mehrere Batterie-Racks gleichzeitig zu überwachen und eine umfassende Abdeckung zu bieten, die für punktspezifische Flammendetektoren oft schwierig ist.

Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen werden in der Wärmebildgebung überwacht.
Die Integration der FLIR-Wärmeüberwachung in BESS-Installationen berücksichtigt nicht nur die kritischen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Batteriebränden, sondern bietet auch eine proaktive, zuverlässige und technologisch fortschrittliche Lösung. Durch die Wahl einer festen thermischen FLIR-Lösung stellen Sie sicher, dass Ihre Energiespeichersysteme mit der branchenführenden Wärmebildgebungstechnologie geschützt werden, wodurch sowohl Ihre Investition als auch die Gemeinschaft vor den verheerenden Auswirkungen von BESS-Bränden geschützt werden.