Flir iXX und Thermidoc: Eine bahnbrechende Lösung für elektrische Inspektionen

Elektrische Inspektionen sind seit langem ein zeitaufwendiger Prozess, der Inspektoren verpflichtet, mehrere Werkzeuge zu jonglieren und Stunden mit der Erstellung von Berichten nach Verlassen des Standorts zu verbringen. Geben Sie Thermidoc ein, eine innovative App, die entwickelt wurde, um die Arbeitsweise von Profis in Kombination mit den Wärmebildkameras der Flir iXX-Serie zu verändern. Thermidoc und die iXX-Serie sind nahtlos integriert und bieten einen optimierten All-in-one-Workflow, der Thermographie, Messungen und Berichterstellung kombiniert – direkt von Ihrem Gerät aus.

Was ist iXX?

Die Flir iXX-Serie ist eine Reihe von app-fähigen Wärmebildkameras der nächsten Generation, die Inspektionen schneller, einfacher und konsistenter machen. Diese Kameras basieren auf der Flir ACE-Plattform und kombinieren leistungsstarke Thermographie mit anwendungsgesteuerter Intelligenz. So können Inspektoren aller Kompetenzstufen präzise Wärmedaten erfassen, Ergebnisse kommentieren und Berichte nahtlos erstellen.

Warum Thermidoc?

Thermidoc, ein langjähriger Partner von Flir, wurde von Inspektoren für Inspektoren mit einer klaren Mission entwickelt: vereinfachte elektrische Inspektionen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Die App ist für die Verwendung mit Kameras der Flir iXX-Serie zugelassen und nutzt die fortschrittlichen Wärmebildfunktionen von Flir, um sowohl thermische als auch visuelle Bilder während Inspektionen zu erfassen. Beobachtungen können sofort dokumentiert werden, einschließlich Beschreibung von Fehlern, Schweregraden und Messungen. Sie können sogar Thermogramme analysieren.

Screenshots aus der Thermidoc-App, die die Möglichkeit zeigen, Berichte zu erstellen, Assets anzuzeigen und Bilder zu bearbeiten

Effizienz von ihrer besten Seite

Eine der herausragenden Funktionen von Thermidoc ist die Fähigkeit, professionelle Berichte in Sekundenschnelle zu erstellen. Anstatt für mühsame Unterlagen ins Büro zurückzukehren, können Inspektoren strukturierte PDF-Berichte vor Ort erstellen und liefern. Diese Berichte umfassen thermische und visuelle Bilder, detaillierte Beobachtungen und Schlussfolgerungen – bereit zum Teilen über einen einfachen QR-Code. Dies bedeutet schnellere Durchlaufzeiten und verbesserte Kundenzufriedenheit.

„Thermidoc wurde entwickelt, um einen echten Problempunkt zu lösen: Es bietet Inspektoren ein einfaches, feldbereites Tool zur sofortigen Erfassung von Daten und zum sofortigen Ausfüllen von Berichten, ohne dass die Nachbearbeitung im Büro mühsam ist“, erklärt Ove Steinsland, CEO und innovativer Entwickler von Thermidoc.

„Unsere Kunden nutzen unsere App seit 2019 auf iPhone oder iPad mini, mit der Möglichkeit, Bilder von FLIR Ex- und T-Kameras zu übertragen“, fügt Bernth Torsvik, Head of Sales bei Thermidoc, hinzu, der als Elektroinspektorin einen Hintergrund hat. „Alles direkt in die Kamera integrieren zu können, ist schon lange ein Traum. Der Inspektor muss nun nur noch die Kamera bedienen – alles wird direkt dort gemacht.“

Integration der ACE-Plattform

An Bord der ACE-Plattform wird Thermidoc noch leistungsfähiger. Die Integration gewährleistet eine sichere Datenverarbeitung, automatische Synchronisierung und Offline-Funktionalität – entscheidend für Inspektionen in Bereichen mit begrenzter Konnektivität. Mit über 350 Unternehmen, die bereits Thermidoc auf ihren Mobilgeräten verwenden, hat die Lösung laut Branchenfeedback ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Inspektionszeit um bis zu 50 % zu verkürzen.

„Thermidoc hat sich bei Inspektionen und Thermographie als wegweisend erwiesen. Nehmen Sie das Thermogramm und es sofort in das Berichtstool – bereit für die Analyse. Wir haben nach nur einem Inspektionstag 4 Stunden an Berichterstattung eingespart. Das Ergebnis: professionelle Berichte, mehr Aufgaben und keine Berichtszeit“, sagt Morten S. Haslev, CEO von Elsikkerhet Midt-Norge AS.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • All-in-One-Workflow: Erfassen, analysieren und berichten Sie, ohne die Tools zu wechseln.
  • Sofortige thermische Analyse: Thermobilder vor Ort ändern und interpretieren.
  • Unterstützung mehrerer Sprachen: Erhältlich in mehr als 12 Sprachen, einschließlich Englisch, Schwedisch und Deutsch.
  • Kosteneinsparungen: Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Berichterstattung und steigern Sie die Produktivität.

Thermidoc ist nicht nur eine App, sondern eine Revolution in der elektrischen Inspektionstechnologie. Durch die Kombination der bewährten Wärmebildgebung von Flir mit einem intelligenten, inspektorgesteuerten Berichtssystem für elektrische Inspektionen ermöglichen Thermidoc und die iXX-Serie Fachleuten, schneller, intelligenter und effizienter zu arbeiten. Unabhängig davon, ob Sie ein unabhängiger Inspektor oder Teil einer großen Organisation sind, diese Lösung stellt sicher, dass Sie jedes Mal erstklassige Ergebnisse liefern.

„Die Integration von Thermidoc und Flir iXX öffnet Inspektoren in ganz Europa und darüber hinaus Türen und bietet eine Lösung, die Compliance-Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Effizienz steigert – und eine riesige Chance für Wachstum auf dem Markt schafft.“ Anders Sellin, Head of Sales Schweden.

Sind Sie bereit, die Zukunft der Inspektionen zu erleben? Beginnen Sie mit einer kostenlosen 90-Tage-Testversion oder Demo und erfahren Sie, wie Thermidoc Ihren Workflow noch heute transformieren kann.

https://www.thermidoc.com/

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Back to top