Methan-Leckerkennung: Wie sich die EPA auf die OGI-Inspektionsvorschriften und -richtlinien von NSPS OOOOb und EG OOOc auswirkt


Dies ist ein Teil einer Reihe von Blogbeiträgen, die sich mit Änderungen der Umweltschutzregeln der US-Umweltschutzbehörde (EPA) in Bezug auf die Erkennung und Minderung von Öl- und Gasemissionen, einschließlich Methan, sowie der Verwendung von optischen Gasbildkameras (OGI) befassen.
Anfang dieses Monats veröffentlichte die US-amerikanische EPA auf der globalen COP28-Veranstaltung in Dubai ihre endgültigen Regeln zur Erkennung und Reparatur von Lecks bei Öl- und Gasemissionen (LDAR), die frühere Entwürfe und ergänzende Vorschriften kodifizieren, die 2021 bzw. 2022 eingeführt wurden.
Die Entscheidungen stellen den Höhepunkt einer großen Veränderung der Art und Weise dar, wie die US-Bundesregierung plant, Methan und andere Treibhausgasemissionen zu regulieren, die zur globalen Erwärmung beitragen. Die EPA schätzt, dass die neue Regel die Methanemissionen um fast 80 % unter dem voraussichtlichen Wert reduzieren wird, und dass „von 2024 bis 2038 geschätzte 58 Millionen Tonnen Methanemissionen verhindern“ werden.
Von besonderem Interesse sind die neuen Unterteile, die allgemein als New Source Performance Standards (NSPS) „OOOOb“ und Emissions Guidelines (EG) OOOOc bezeichnet werden. Diese Aktualisierungen ergänzen die Vorschriften von 2015, die als „OOOa“ bekannt sind, die erstmals die optische Gasbildgebung (OGI) als bestes System zur Emissionsreduzierung (BSER) etablierten.

Der OOOOb-Unterteil wurde entwickelt, um die bestehende OOOOa-Regel zu stärken, die neue, modifizierte oder rekonstruierte Quellen abdeckt, einschließlich der konsequenten Verwendung von Audio-, visuellen und olfaktorischen Technologien zur flüchtigen Gasemissionserkennung zusätzlich zu OGI.
OOOOc deckt zusätzliche bestehende Quellen für Methanemissionen ab und ist für die EPA konzipiert, um „Zustände in der Entwicklung, Einreichung und Umsetzung von Staatsplänen zu informieren“, um bestehende Quellen anzusprechen. Die US-Bundesstaaten haben eine Frist von 24 Monaten, um einen Plan ab dem betroffenen Datum der Verordnung am 6. Dezember 2022 zu entwickeln und umzusetzen. Nach der Einreichung des Staates haben regulierte Einrichtungen höchstens 36 Monate Zeit, um den OOOc-Plan des jeweiligen Staates einzuhalten.
Hier ist eine Tabelle, die die LDAR-Anforderungen für verschiedene Unterteile zusammenfasst (Hinweis: „In der Baseline“ bezieht sich auf den vorherigen regulatorischen Rahmen oder die Anforderungen):
| Tabelle 1-1 NSPS OOOOb Emissionsquellen, Baseline-Anforderungen und Anforderungen gemäß der endgültigen Regel | Tabelle 1-2 EG OOOc Emissionsquellen, Baseline-Anforderungen und Anforderungen gemäß der endgültigen Regel | |||
| Leistungsstandards | Vermutliche Leistungsstandards | |||
| Quelle | In der Baseline | Unter der endgültigen Regel | In der Baseline | Unter der endgültigen Regel |
| Lecks bei flüchtigen Emissionen/Ausrüstung | ||||
| Bohrloch-Standorte | ||||
| Nur Bohrlochkopf, Ein-Well-Stelle | Keine Anforderung | Vierteljährliches AVO-Monitoring | Keine Anforderung | Vierteljährliches AVO-Monitoring |
| Nur Bohrlochkopf, mehrere Bohrlochstellen | Keine Anforderung | Vierteljährliches AVO-Monitoring + halbjährliches OGI | Keine Anforderung | Vierteljährliches AVO-Monitoring + halbjährliches OGI |
| Single-Well-Standort mit einem Einzelpreis von Hauptausrüstung und keine Tankbatterie |
Halbjährliches OGI | Vierteljährliches AVO-Monitoring | Vor-OOOOa: Keine Anforderung Post-OOOOa: Halbjährliches OGI |
Vierteljährliches AVO-Monitoring |
| Mehrere Bohrlöcher mit einem einzigen Stück der wichtigsten Ausrüstung oder eines Standorts mit zwei oder mehr Stücke Geräte oder ein Stück Major Geräte und eine Tankbatterie |
Halbjährliches OGI | Zweimonatliche AVO-Überwachung + vierteljährliche OGI | Vor-OOOOa: Keine Anforderung Post-OOOOa: Halbjährliches OGI |
Zweimonatliche AVO-Überwachung + vierteljährliche OGI |
| Sammel- und Boosting-Stationen | Vierteljährliches OGI | Monatliche AVO-Überwachung + Vierteljährliches OGI |
Vor-OOOOa: Keine Anforderung Post-OOOOa: Vierteljährliches OGI |
Monatliche AVO-Überwachung + Vierteljährliches OGI |
| Übertragungs- und Speicherkompressor Stationen |
||||
| Erdgasverarbeitungsanlagen | NSPS-Unterteil VVa | Zweimonatliches OGI | Vor KKK: Keine Anforderung Post-KKK und Pre-OOOO: NSPS-Unterteil VV Post-OOOO: NSPS-Unterteil Vva |
Zweimonatliches OGI |
Die folgerichtigsten Änderungen an der Regel beziehen sich auf die erweiterte Anzahl der abgedeckten und betroffenen Quellen innerhalb der Energielieferkette. Die Regel erfordert auch eine erhöhte Erkennungshäufigkeit für einige Überwachungsstandorte, einschließlich der zunehmenden Verwendung von OGI-Technologien zur Aufrechterhaltung der Compliance.
Insbesondere müssen Prozesssteuerungen eine Null-Leckrate aufweisen und dürfen keine Emissionen aufweisen, die bei einer OGI-Kamera zu sehen sind, und OGI-Technologie ist in anderen spezifischen Anwendungen wie Kompressoren und geschlossenen Entlüftungssystemen zulässig oder empfohlen. Einige Einrichtungen werden auch von der halbjährlichen OGI-Überwachung zu zweimonatlichen Audio-, Visual- und Olfactory-Inspektionen (AVO) und vierteljährlicher OGI-Überwachung wechseln, während Erdgasverarbeitungsanlagen zweimonatliche OGI-Inspektionen erfordern.

Darüber hinaus haben betroffene Organisationen die Möglichkeit, fortschrittliche Methan-Erkennungstechnologien, einschließlich „periodischer Screening-Technologien“, monatlich zu verwenden, wobei die Erkennungsschwellen je nach Technologie und Häufigkeit der Verwendung zwischen < 1 kg/h und < 15 kg/h liegen, z. B. vierteljährlich, alle zwei Monate oder monatlich.
Die Regel legt auch einen neuen Erkennungsschwellenwert für fortschrittliche, kontinuierliche Screening-Technologien von 0,40 kg/Stunde fest und muss Massenemissionsratendaten mindestens alle 24 Stunden übermitteln. Diese Überwachungslösungen fallen in zwei Kategorien: langfristig (aktualisierend auf einen rollierenden Durchschnitt von 90 Tagen) und kurzfristig (aktualisierend auf einen rollierenden Durchschnitt von sieben Tagen).
Schließlich erfordert die Regel eine „räumliche Lösung der Technologie“, um als Teil einer Nachkontrolle zu dienen. Wenn beispielsweise eine Technologie eine räumliche Auflösung auf Flächen- oder Komponentenebene aufweist, ist die Nachkontrolle nur für alle flüchtigen Emissionskomponenten innerhalb eines Radius von 2 m und 0,5 m erforderlich. In früheren Verordnungsentwürfen musste der gesamte Standort gescannt werden, aber diese Änderung reduziert die Belastung, sich auf bekannte Problembereiche zu konzentrieren, die ideal für die Verwendung von OGI-Kameras sind.

Eine vollständige Liste der Änderungen der NSPS-Vorschriften von 2012 bis heute finden Sie in dieser Tabelle mit Öl- und Gasquellen, die von der EPA abgedeckt werden.
Im nächsten Blog werden wir uns den Anhang K genauer ansehen, der sich speziell mit der „Bestimmung der Verwendung einer OGI-Kamera“ gemäß NSPS OOOOb befasst und wie diese auf speziell referenzierte Unterabschnitte der Verordnung angewendet wird.
Weitere Informationen zu Teledyne FLIR OGI Kameras und -Technologie finden Sie unter: https://www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging/