Die FLIR 80° IR-Linse sorgt für sofortige Einsparungen bei elektrischen Inspektionen im Innenbereich

Teledyne FLIR hat kürzlich eine neue 80°-Linse veröffentlicht, um Inspektoren ein breiteres Sichtfeld (FOV) zu ermöglichen und einfachere Inspektionen im Innenbereich zu ermöglichen. Eines der häufigsten Probleme bei der Durchführung von Inspektionen im Innenbereich ist der Betrieb in engen Räumen und die Schwierigkeit, ein gesamtes Ziel in einem einzigen Schuss zu erfassen. Der verbesserte Betrachtungswinkel ist besonders nützlich für geschlossene Schränke, die kritische oder hochleistungsfähige elektrische Systeme enthalten.

App-Hinweis herunterladen

Leistungsstarke Schaltschränke stellen einige Herausforderungen dar, die Wartungsteams bewältigen müssen. Wenn elektrische Verbindungen und Komponenten ausfallen, kann dies zu ungeplanten Ausfallzeiten, kostspieligen Reparaturen und Produktionsverlusten führen. Der potenzielle Verlust durch Fehlfunktionen elektrischer Systeme bedeutet, dass Anlagen regelmäßig Inspektionen durchführen müssen, aber solche Inspektionen stellen inhärente Sicherheitsprobleme dar. Zustandsbasierte Überwachungstechniken erfordern, dass die Ausrüstung unter normalen Lastbedingungen unter Spannung gesetzt wird und betrieben wird, aber das Öffnen der Türen oder Abdeckungen einer Platte stellt ein erhöhtes Risiko für einen Lichtbogen oder einen Stromschlag für das beteiligte Personal dar.

Eine Möglichkeit, das Risiko von Schaltschrankinspektionen zu umgehen, ist die Installation von Infrarotfenstern an kritischen Anlagen. Infrarotfenster, auch bekannt als IRW- oder IR-Fenster, lassen Wärmeenergie passieren, sodass Wartungsteams in einen Schrank sehen können, ohne die verbleibende Sicherheit hinter einer Schutzbarriere entfernen zu müssen. Diese Installation ermöglicht eine einfachere Inspektion von Hochspannungsschränken oder unzugänglichen Komponenten und kann die Anforderungen an die Verwendung spezieller persönlicher Schutzausrüstung (PSA) reduzieren. Die Inspektionsfenster lassen sich einfach installieren und verfügen über einen Klappdeckel, der dauerhaft an einem Scharnier befestigt ist und sich mühelos aufklappen lässt. So gibt es keine losen Teile, die herunterfallen, verwechselt werden oder verloren gehen können.

IR-Windows-Blk-Grp-01.png

Standard FLIR IR Windows reicht von 2 bis 4 Zoll Breite.

IR-Fenster sind eine großartige Lösung zur Minderung der Risiken von elektrischen Inspektionen, aber ihre Verwendung kann das Sichtfeld eines Benutzers einschränken. Anlagen müssen möglicherweise auch Hunderte von Fenstern installieren, um eine ausreichende Abdeckung zu haben, und selbst ein Durchmesserunterschied von 1 Zoll bei der Fensterauswahl hat enorme Kostenauswirkungen. Facility Manager müssen ein Gleichgewicht zwischen ausreichender Sichtbarkeit und Budget finden, wenn sie ihre IR-Fensterinstallation in Betracht ziehen.

Die 80°-Linse von FLIR verbessert das Sichtfeld (FOV) eines IR-Fensters und wirkt sich nicht auf das Budget aus. Bei Verwendung eines 80°-Objektivs mit einem kleinen 2-Zoll-IRW wird das gleiche Weitsichtergebnis erzielt wie bei einem 4-Zoll-IRW, während etwa 30 % der Kapitalkosten eingespart werden. Wir können die UVP für 2-Zoll- und 3-Zoll-IR-Fenster verwenden, um sofort die Einsparungen zu sehen, die dieses Weitwinkelobjektiv bietet. Angenommen, ein hypothetisches Unternehmen muss 300 IR-Fenster installieren.

• Option A: Installation von 300 3-Zoll-IR-Fenstern zu einem Preis von 351,99 USD pro Fenster = 105.597 USD

• Option B: Installation von 300 2-Zoll-IR-Fenstern zu einem Preis von 240,99 USD pro Fenster = 72.297 USD

Das hypothetische Unternehmen könnte dann seine Ersparnisse nutzen, um einen FLIR T560 mit einer FLIR Thermal Studio-Lizenz für 23.428 USD und ein 80°-Objektiv für seine Kamera für 4.500 USD zu kaufen. Der Kaufvergleich würde dann so aussehen:

• Option A: Installation von 300 3-Zoll-IR-Fenstern zu einem Preis von 351,99 USD pro Fenster = 105.597 USD

• Option B: Installation von 300 2-Zoll-IR-Fenstern zu einem Preis von 240,99 USD pro Fenster + professionelle Berichtssoftware + Premium-Thermokamera = 100.225 USD

Selbst mit den zusätzlichen Käufen ermöglicht Option B dem Unternehmen eine ausreichende Abdeckung seiner kritischen Vermögenswerte, einer neuen FLIR T-Series-Kamera, einer Berichts- und Analysesoftware, eines Weitwinkelobjektivs und zu geringeren Kosten als Option A.

Beim Kauf von IR-Fenstern für Ihre Einrichtung sollten Sie nicht nur die Größe der Fenster selbst berücksichtigen, sondern auch Möglichkeiten, wie Sie Ihr Thermographieprogramm unterstützen können. Ein Weitwinkelobjektiv in Verbindung mit Ihrem Fensterkauf könnte potenziell Einsparungen bedeuten und Ihnen ermöglichen, noch mehr aus Ihrem Geld herauszuholen.

Back to top