WearCheck schließt die Kontrolle mit FLIR Thermal Studio und dem Route Creator Plug-in 2x schneller ab


Dank FLIR Thermal Studio und des FLIR Route Creator Plug-ins ist die Erstellung von Berichten über Kontrollgänge in Umspannwerken für das südafrikanische Kontrollunternehmen WearCheck sehr viel einfacher geworden. Und mit der Möglichkeit, Kontrollgänge im Voraus zu definieren, ist es praktisch unmöglich, Installationen zu übersehen.
WearCheck ist einer der führenden Spezialisten für Zustandsüberwachung auf dem afrikanischen Kontinent und bietet eine breite Palette an Zuverlässigkeitslösungen und Dienstleistungen für verschiedene Branchen. Für WearCheck ist es wichtig, dass Kunden Geld und Zeit sparen. Dazu verbessert WearCheck die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Maschinen durch regelmäßige Wartung und maßgeschneiderte Zustandsüberwachungsprogramme. WearCheck verfügt über ein Netzwerk von 14 erstklassigen Laboren in neun Ländern.
Innerhalb der Abteilung Zuverlässigkeitsservice setzt WearCheck eine breite Palette von Techniken ein, darunter wissenschaftliche Schwingungsanalyse, Ultraschalldetektion, strukturelle Resonanz und Thermografie. Das Unternehmen setzt die Wärmebildtechnik ein, um für seine Kunden die Wartungskontrolle von Stromversorgungsanlagen und Umspannwerken durchzuführen. Durch regelmäßige Temperaturüberwachung mit Wärmebildkameras kann WearCheck drohende Ausfälle erkennen und diagnostizieren, bevor sie auftreten. Mit einer Wärmebildkamera können die Prüfer von WearCheck den Zielbereich auf Temperaturdifferenzen und Hotspots überprüfen, um die Problemstelle zu lokalisieren und die Fehlerursache zu erkennen.

WearCheck verfügt über mehrere tragbare Kameras der FLIR T-Serie, um Zustandsüberwachungen durchzuführen. Mit den ergonomischen Kameras kann das Team umfangreiche Kontrollgänge durchführen und schwer zugängliche Komponenten in jeder Umgebung diagnostizieren. Aber wenn die Kontrollgänge abgeschlossen sind, ist die Arbeit noch nicht getan. Die Ergebnisse der Kontrolle, einschließlich der Wärmebilder, Kommentare und Anmerkungen zu möglichen Defekten, müssen alle verarbeitet und in Berichten dargestellt werden, die für die Kunden von WearCheck nützlich sind.
Für die Erstellung von Berichten benötigte das Team in der Regel viele Stunden. Mit der FLIR Thermal Studio Pro Software können die Prüfer von WearCheck die Berichte in etwa der Hälfte der früher benötigten Zeit erstellen. Die FLIR Thermal Studio Suite ist die Analyse- und Berichterstellungssoftware von Teledyne FLIR, die Thermografen bei der Verwaltung und Verarbeitung von Tausenden von Wärmebildern und Videos unterstützt. Die Funktion, die WearCheck am meisten schätzt, ist das FLIR Route Creator Plug-in für Thermal Studio. Mit diesem Plug-in kann das Team Kontrollwege für jede Standortuntersuchung erstellen. Diese können ausgedruckt oder heruntergeladen und von einer FLIR Wärmebildkamera mit aktivierter Kontrollroutenfunktion ausgeführt werden.
„Dank des FLIR Route Creator Plug-ins können wir Kamerabilder, Daten und Kontrollnotizen mit nur wenigen Klicks direkt in unsere Berichtsvorlagen hochladen“, so Deon Gaarkeuken, Leiter der vorbeugenden Instandhaltung bei WearCheck. „Die Erstellung von Berichten ist normalerweise mit viel Handarbeit verbunden, aber mit FLIR Route Creator konnten wir die Zeit für die Erstellung von Berichten leicht halbieren.“
Gaarkeuken, der bereits andere Softwarepakete verwendet hat, sagt, dass FLIR Thermal Studio und FLIR Route Creator viel benutzerfreundlicher sind, wodurch die Berichterstattung wesentlich einfacher und weniger zeitaufwendig ist. „Vor allem für jemanden wie mich, der nicht gerne neben einer anderen Berichtssoftware auch noch Microsoft Word verwendet, ist FLIR Thermal Studio ein Lebensretter“, so Gaarkeuken weiter. „Die Software ermöglicht die Verwendung einfacher Dropdown-Menüs, voreingestellter Elemente und Blöcke, die Sie per Drag-and-Drop in Ihren Bericht ziehen können und die automatisch mit den Daten Ihrer Wärmebildkamera gefüllt werden. Es ist schnell und einfach!“

Wenn Sie die Kontrollgänge für jeden Standort im Voraus erstellen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie bei der Kontrolle ein Bauteil oder eine Umspannstation auslassen oder übersehen. „Wenn Sie bei Ihrem Kontrollgang ein Bauteil übersehen, kann das sehr kostspielig sein, denn das würde bedeuten, dass Sie ein Teammitglied erneut zum Kunden schicken müssen, um eine Nachprüfung durchzuführen. Und dabei ist noch nicht einmal der unseriöse Eindruck erwähnt, den Sie bei Ihren Kunden hinterlassen“, so Gaarkeuken. „Dank FLIR Route Creator wissen wir genau, welche Umspannwerke wir überprüfen müssen, ohne ein einziges zu übersehen.“
FLIR Thermal Studio und FLIR Route Creator sind für die Verarbeitung großer Dateimengen konzipiert. Kein Luxus, wenn man bedenkt, dass an nur einem Tag der Kontrolle schon Tausende von Bildern entstehen können. „Um sicherzugehen, dass wir bei unserer Kontrolle alles erfasst haben, machen wir in der Regel Fotos von den Typenschildern, der gesamten Umspannstation und den möglichen Defekten bei jeder Installation“, so Gaarkeuken. „So erzeugen Sie viele Dateien. Für Thermal Studio ist das kein Problem.“
Auch wenn keine offensichtlichen Mängel vorhanden sind, macht das WearCheck-Team gerne Fotos von der Installation. Mit FLIR Thermal Studio können Prüfer sicher sein, dass diese große Anzahl von Dateien zuverlässig verarbeitet wird. Und wenn das Team möchte, kann es auch nur die Installationen in seine Berichte aufnehmen, die als „defekt“ markiert wurden.

Bei WearCheck geht es nicht nur darum, was Sie präsentieren, sondern auch darum, wie Sie es präsentieren. Das Erscheinungsbild eines Berichts ist eine wichtige Visitenkarte des Unternehmens. „Wir können die Farbpalette, die Emissionsgrad- und Abstandseinstellungen und vieles mehr im Voraus festlegen, ganz so, wie es der Kunde wünscht“, so Gaarkeuken. „Mit FLIR Thermal Studio und FLIR Route Creator kann unser Team Inspektionsberichte erstellen, die unsere Kunden gerne ansehen werden.“
Klicken Sie hier, um mehr über die FLIR Thermal Studio Suite zu erfahren