Akustische Bildgebungskamera Si1-LD von Flir in den Notfallteams von Brandbekämpfungseinheiten für die Erkennung brennbarer Gase


Die Notfallteams von Feuerwehreinheiten müssen mit technologischen Lösungen ausgestattet sein, um im Falle von Vorfällen reagieren zu können, unabhängig davon, ob es sich um Leckagen, Brände oder sogar Explosionen handelt.
Die Reaktionsmaßnahmen variieren natürlich je nach lokalen Vorschriften und Bedingungen, aber zum Beispiel sind zwei typische Reaktionsmaßnahmen Standort, Isolierung und Belüftung bei Leckagen sowie Kühlung und Eindämmung des Brand- oder Explosionsfalls.

Einige Industrie- und Haushaltsgase, wie Wasserstoff, Methan oder Phosphin, haben niedrige Zündtemperaturen und Eigenschaften (niedrige Energie zur Entzündung, sehr entzündlich in
Kontakt mit Luft usw.), die sie sehr gefährlich machen.
Die Leckerkennung dieser Gase ist eine Herausforderung, da viele farblos, geruchlos und
sich bei Undichtigkeiten schnell ausbreiten. Ihr geringes Molekulargewicht ermöglicht es ihnen, durch extrem kleine Öffnungen zu entweichen und oft schwache oder vernachlässigbare thermische Signaturen zu erzeugen. Darüber hinaus kann das Hintergrundgeräusch in industriellen Umgebungen Ultraschallemissionen maskieren, wodurch Leckagen ohne spezielle akustische Bildgebungswerkzeuge schwer zu identifizieren sind.

Flir Si1-LD industrielle Akustik- Bildgebungskamera für die Erkennung von Druckluftleckagen
Flir Si1-LD hilft Feuerwehrteams, die genaue Quelle der Lecks schnell und einfach zu lokalisieren, während sie sie aus großen Entfernungen, wie z. B. 15-50 Metern, erkennen, wodurch die Feuerwehrleute von Hochrisikozonen ferngehalten werden.
Es hilft auch zu bestätigen, ob ein Leck noch aktiv ist, wie beim Entscheidungsprozess
während oder nach der Vorfallinspektion.
Darüber hinaus lokalisiert es zu Präventionszwecken Mikrolecks während der rutinären
Inspektionen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen reduziert wird.

Die Verwendung der Flir Acoustic Imaging Solution kann dabei helfen, Leckagen von brennbaren Gasen frühzeitig zu erkennen und Brände, Explosionen, Intoxikationen, sehr kostspielige Ausfallzeiten und große Verluste zu verhindern. Außerdem können die Lecklokalisierungsarbeiten erheblich reduziert werden, wodurch sie in Minuten statt in Stunden möglich sind.
Ein einziger schwerwiegender Vorfall kann zwischen hunderttausend und mehreren Millionen Dollar kosten und möglicherweise zu Verletzungen oder sogar Todesfällen führen.