Kontinuierliche Überwachung der Vulkanaktivität


Die Überwachung der vulkanischen Aktivität mit einer herkömmlichen visuellen Kamera hat ihre Herausforderungen: Dämpfe oder Rauch können die Sicht verdecken oder heißes vulkanisches Material ist möglicherweise nicht glühend genug, um bei Tageslicht gesehen zu werden. Nahinfrarot-(NIR)-Kameras können insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen eine gewisse Verbesserung bieten, sind jedoch auch mit Einschränkungen konfrontiert.
Die Lösung für viele Observatorien besteht darin, fest installierte Wärmebildkameras zu installieren, die für eine kontinuierliche Überwachung ausgelegt sind. Diese Kameras erkennen und visualisieren Wärme anstelle von Licht, was einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Webcams ermöglicht. Da sie Wärme „sehen“ können, können Wärmebildkameras eine klare Sicht auf die heißen, warmen und kühlen Oberflächen eines Vulkans ermöglichen, in einigen Fällen sogar durch Dämpfe.

Kīlauea-Gipfel mit Blick auf den Halemaʻumaʻu-Krater und den Lavasee vom Westrand aus
Fest installierte Wärmebildkameras liefern nicht nur Forschungsdaten, sondern auch kritische Informationen über die Aktivität des Vulkans, sodass leicht erkennbar ist, welche Oberflächen aktiv, kürzlich aktiv oder inaktiv sind. Beobachter nutzten beispielsweise Wärmebildkameras, um den Vulkanausbruch Stromboli von 2007 zu überwachen, der am 15.März mit einer Explosion und einem Aschesturz begann. Sie waren in der Lage, Lavaströme zu überwachen, die sich die Sciara del Fuoco hinunter erstreckten, ihren Fortschritt zu notieren und festzustellen, wann die Ströme zu kühlen begannen. Kontinuierlich überwachende Wärmebildkameras könnten auch die Daten liefern, die zur Vorhersage der vulkanischen Aktivität erforderlich sind, indem sie Temperaturänderungen aufzeichnen oder die Wärme von anomalem Dampf erkennen, der aus Oberflächenrissen emittiert wird.

Eine Wärmebildkamera mit weitem Sichtfeld—zum Beispiel eine FLIR A70 mit einem 95° Objektiv—kann den Weitwinkel liefern, der für die Überwachung großer Außenbereiche erforderlich ist. Die Kamera kann auch Temperaturen bis zu 1000 °C (1832 °F) mit einer Genauigkeit von ±2 % messen; selbst in großer Entfernung von potentiellen Zielen kann diese Kamera dem Beobachter eine ganze Reihe nützlicher Informationen liefern. Flexible Scene Enhancement (FSX®) erhöht den Bildkontrast und verbessert die Sicht durch Rauch. Bei Konfiguration für Bild-Streaming kann die A70 komprimierte radiometrische Bilder und visuelle Bilder zusammen über Wi-Fi streamen, mit Zugriff über einen Standard-Webbrowser.
Erfahren Sie mehr auf flir.com/A50-A70-image-streaming oder kontaktieren Sie einen FLIR-Experten, um weitere Informationen zu erhalten.