Sicherstellen der Produktqualitätskontrolle mit Wärmebildgebung

Hersteller verlassen sich auf Machine Vision-Kameras, um Prozesse zu überwachen und die Produktqualität sicherzustellen. Während für einige Prozesse eine visuelle Kamera die erforderliche Abdeckung bietet, um Fehler zu erkennen, reicht das visuelle Spektrum in vielen Fällen einfach nicht aus. Visuelle Kameras können beispielsweise nicht erkennen, dass eine Spritzgussform nicht heiß genug ist, um das Produkt richtig zu formen, oder dass eine undurchsichtige Flasche in der Produktionslinie nicht vollständig gefüllt wurde. Selbst einfache automatisierte Pick-and-Place-Aufgaben können zu Herausforderungen werden, wenn das Produkt, das ein Roboterarm aufnehmen soll, die gleiche Farbe wie der Hintergrund dahinter hat.

In diesen Fällen können Wärmebildkameras eine praktische Lösung sein. Diese Kameras erkennen Infrarotstrahlung—Wärme—und verwenden sie, um ein Bild mit verschiedenen Farben zu erstellen, die die Temperaturen in der Szene darstellen. Wird sie auf eine Reihe undurchsichtiger Flaschen gerichtet, zeigt eine solche Kamera sofort, welche nicht vollständig gefüllt ist.

a50-a70 bottles.jpg

Eine Wärmebildkamera, die auf eine Papierrolle in einer Produktionslinie gerichtet ist, kann dabei helfen, zu überprüfen, ob sie gleichmäßig auf der Rolle erhitzt und getrocknet wird.

Paper-high res (1).jpg

Sie kann sogar dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden, etwa wenn ein Kunde ein Fass entgegennimmt, das noch mit Reinigungsflüssigkeit (Laugen) anstelle von Bier gefüllt ist. Da ein Laugenfass eine deutlich höhere Temperatur hat als eines mit Bier, lassen sich durch die kontinuierliche Temperaturüberwachung Fehler leicht vermeiden.

biervat_slecht.jpgbiervat_ok.jpg

Das mit Lauge gefüllte Fass erscheint wärmer als das mit Bier gefüllte Fass.

Eine fest montierte Wärmebildkamera wie die Fortschrittliche Wärmebild-Streaming-Kamera FLIR A50/A70 kann die Wärmemuster und -gradienten wiederholbar und genau darstellen, die erforderlich sind, um Qualitätskontrollingenieuren zu helfen, Fehler in der Produktionslinie zu finden und zu korrigieren und die Ausgabe fehlerhafter Produkte zu verhindern.

A50-70-RDK-3qtrFrtRght-01.png

Dieses System kann Temperaturen von -20 °C bis 1000 °C (-40 °F bis 3632 °F) mit bis zu ±2 °C (±3,6 °F) Genauigkeit messen. Es ist GigE Vision- und GenlCam-kompatibel für die Kamerasteuerung und das Streaming von Wärme-/Sichtbildvideos über Ethernet in Bildverarbeitungsanwendungen von Drittanbietern. Die A50/A70 Serie bietet zwei Pixelauflösungen (464 × 348 oder 640 × 480) und eine Reihe von Sichtfeldern (29°, 51°oder 95°) auf festen Objektiven, die Sie manuell fokussieren, um eine konsistente Ansicht zu erhalten. In Verbindung mit der optionalen integrierten visuellen Kamera kann die A50/A70 FLIR-patentierte MSX® Bilder erzeugen, die für jedermann leicht zu interpretieren sind.

Klicken Sie hier, um mehr über FLIR A50-A70 Bild-Streaming-Kameras zu erfahren, oder kontaktieren Sie einen FLIR-Experten, um weitere Informationen zu erhalten.

Back to top