iNspect: Simple Infrared Machine Vision Solution

iNspect: Einfache, kosteneffiziente Lösung für die industrielle Wärmebildverarbeitung

Wenn Unternehmen große Fertigungsbaugruppen aus verschiedenen Blickwinkeln überwachen oder mehrere Teile und Oberflächen gleichzeitig prüfen müssen, bietet das Bildverarbeitungssystem GEVA 400 iNspect von Teledyne Dalsa die erforderliche Leistung und Flexibilität zu einem erschwinglichen Preis. GEVA 400 ist mit FLIR-Wärmebildkameras kompatibel und wird mit der Software Dalsa iNspect Express ausgeliefert, die die Verwaltung von Anwendungen mit mehreren Kameras vereinfacht. Vier Power-over-Ethernet (PoE) konforme Gigabit-Kameraports sind intern über unabhängige Datenkanäle verbunden, um Bandbreitenengpässe zu vermeiden. Das Hinzufügen von Kameras ist mit handelsüblichen Netzwerktechnologien problemlos möglich und erlaubt große Konfigurationen mit geringem Stromverbrauch und zu deutlich niedrigeren Systemkosten.

Für Anwender von stationären Wärmebildkameras von Teledyne FLIR, wie z. B. der FLIR A38/A68,, ist das von Teledyne DALSA angebotene GEVA 400 iNspect-Paket eine einfache und kostengünstige Lösung. Es ist mit der iNspect-Software (jetzt mit 16-Bit-Kameraunterstützung) vorinstalliert, die mit GigE-basierten FLIR-Wärmebildkamera-Plattformen wie der FLIR A70, FLIR A400/A700 und FLIR A38/A68 verbunden werden kann. Dieses Paket ist für verschiedene Wärmebild-basierte Bildverarbeitungsanwendungen anpassbar und kann für ein breites Spektrum von Fertigungsaufgaben eingesetzt werden.

In der Fertigung ist die Wärmebildtechnik manchmal die einzige effektive und genaue Methode zur Prozess- und Qualitätskontrolle, da sie nicht-invasiv und zerstörungsfrei ist. iNspect vereinfacht die Entwicklung und den Einsatz von automatisierten Wärmebildprüfsystemen für Hersteller.

Speziell für die Produktion entwickelt, bietet iNspect eine Reihe von einfach zu bedienenden Inspektionswerkzeugen, die sofort eingesetzt werden können, um die industrielle Bildverarbeitung für eine Vielzahl von Fertigungsaufgaben zu nutzen:

• Inspektion von Heißleim

• Heißsiegel- und Verpackungsinspektion

• Thermische Flusskontrolle und Füllstandskontrolle

• Objektzählung und Formüberprüfung

• Überwachung kritischer Anlagen

Wärmebildverarbeitungsanwendungen mit Intelligenz

Die iNspect Software bietet sowohl neuen als auch erfahrenen Anwendern ein praktisches Werkzeug mit vielen Funktionen ohne Kompromisse. Jedes Prüfwerkzeug wurde sorgfältig entwickelt, um die relevanten Informationen aus dem Objektbild zu extrahieren. Die einfache, unkomplizierte Einrichtung ermöglicht es Anwendern, eine Anwendung schnell zu konfigurieren und einzusetzen – ohne Programmierkenntnisse oder umfangreiche Schulungen.

Die vier PoE-kompatiblen Gigabit-Kameraports des GEVA-400 ermöglichen den Anschluss von Teledyne FLIR-Wärmebildkameras zur Unterstützung größerer Konfigurationen. Die vorinstallierte iNspect Express Bildverarbeitungssoftware und die mitgelieferte unbefristete Lizenz tragen zur Reduzierung der Gesamtsystemkosten bei.

Specification GEVA 400 with iNspect Express

Software

iNspect Express (Perpetual license)
OS Windows 10 IoT 64-bit
Camera Ports 4x Gigabit with PoE
Communication 2x Gigabit direct
Storage Capacity 256 GB
Program Capacity 8 GB
Processor Intel® Quad-Core ATOM™
Operating Temperature -20°C – 50°C
Display Output VGA & HDMI
Power Input 24 V (60 W)
Serial Communication USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), RS232
I/O Details External via PL-USB companion module
Cooling Fanless via passive heatsink
Mounting Options DIN rail
Certifications CE, FCC Class A, RoHS
Dimensions 198 × 57 × 184 mm

 

GEVA 400 Installation Manual

iNspect Express user Manual

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugehörige Artikel

Fallstudie

Preventing Disaster at Steel Mills with Continuous Thermal Imaging

Read more
Anwendungsfall-Szenario

Sicherstellen der Produktqualitätskontrolle mit Wärmebildgebung

Read more
Anwendung im Rampenlicht

Zustandsüberwachung verbessert die Zuverlässigkeit elektrischer Energiesysteme

Read more
Back to top