Nahtloser Wechsel des Sichtfelds: Optimierte Bildgebung für komplexe Inspektionen

Austauschbare Objektive für fortschrittliche Wärmebilder in unterschiedlichen Entfernungen

Die fortschrittlichen Wärmebildkameras von FLIR sind jetzt noch einfacher zu bedienen und bieten sofortige Einblicke in eine Reihe von Sichtfeldern.

Die Thermografiekameras der Exx-Serie und der T-Serie von FLIR können jetzt eine breitere Spanne von Wechselobjektiven verwenden, die einen schnellen und nahtlosen Wechsel zwischen 6°- und 80°-Objektiven ermöglichen, ohne dass diese manuell entfernt und wieder eingesetzt werden müssen.

Für Modelle ab der E76 verfügbar, bieten sie Benutzern die Möglichkeit, mehr Wärmebildpixel auf einem zu untersuchenden Ziel anzuzeigen – und zwar aus jeder Entfernung, in der Sie sicher operieren können.

Wenn es sich bei den meisten Inspektionen in einer Fabrik zum Beispiel um Schaltschränke handelt, vor denen Sie stehen können, können Sie sich für das 42°-Objektiv entscheiden. Wenn Sie danach Elektromotoren in einem Portalkran oder einen weiter entfernten Elektromotor am Ende eines Förderbands inspizieren müssen, kann ein 42°-Objektiv nicht genügend Pixel auf das Ziel darstellen, um ein brauchbares Bild aufzunehmen. In diesem Fall könnten Bediener auf das 14°-Objektiv wechseln, welches genügend Pixel auf dem Zielgebiet zeigt, um ein datenreiches Bild aufzunehmen.

Diese neue Funktionalität bietet eine unglaubliche Fülle von Möglichkeiten, die visuelle Inspektion in industriellen Umgebungen zu revolutionieren.

Senkung der Ausfallkosten um 70 %

Ad-hoc-Reparaturen mögen zwar verlockend sein, um die Wartungsausgaben zu senken, aber es kann letztendlich wesentlich teurer werden zu warten, bis die Maschinen ausfallen. Tatsächlich kann die vorbeugende Wartung Ausfälle um unglaubliche 70 % reduzieren und die Wartungskosten um bis zu einem Viertel senken.

Hier kommt die Zustandsüberwachung ins Spiel. Die Präzisionstechnologie bietet unvergleichliche Einblicke in das Innenleben Ihrer Anlage und ermöglicht es den Betreibern, Probleme frühzeitig zu erkennen, Reparaturen im Voraus zu planen und unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden – was letztendlich die Produktivität um bis zu 25 % erhöht.

Vorbeugung ist besser als Nachsorge – eine effektive Zustandsüberwachung kann Ausfallzeiten verhindern, Reparaturkosten niedrig halten und sicherstellen, dass die Betriebskosten wettbewerbsfähig bleiben.

Anstatt die Maschinen bis zum Ausfall zu betreiben, können Sie mit einem Zeitplan für die geplante Zustandsüberwachung Vorteile erzielen, die sowohl Ihre Produktivität als auch Ihren Gewinn steigern.

Präzise Bilder von höchster Klarheit und Schärfe

Bediener müssen die Objektive nicht mehr manuell entfernen und wieder einsetzen. Bei wichtigen Inspektionen müssen Sie nicht mehr umständlich mit Ihrer hochmodernen Ausrüstung herumwerken, sondern Sie erhalten im Handumdrehen aussagekräftige Erkenntnisse.

Exklusiv für die FLIR Exx-Serie und die T-Serie können Bediener jetzt noch einfacher Inspektionen durchführen, indem sie mit nur einem Klick und einem Schnappschuss zwischen verschiedenen Sichtfeldern, wie „Dual Field of View“ und „Flexview“, wechseln. Die Spanne liegt derzeit zwischen 14° und 24°.

Die AutoCal™-Objektive bieten eine umfassende Abdeckung von Nah- und Fernzielen. Der eingebaute Laser-Entfernungsmesser garantiert eine genaue Temperaturmessung durch scharfen Fokus. Das bedeutet, dass die Kamera automatisch kalibriert wird, sobald die Objektive ausgetauscht werden – das spart dem Anwender wertvolle Zeit.

Thermodaten lassen sich leicht erfassen, anzeigen und visuell darstellen – selbst bei Wärmebildern von komplexen Formen oder Zielen, die sich in einem einzigen Bild von weit weg bis in die Nähe des Bedieners erstrecken.

Erkennen Sie Probleme, bevor sie Schaden anrichten

Mit den verfügbaren Objektivoptionen für ein breites Spektrum von Tiefen sind Sie optimal positioniert, um Störungen zu erkennen, bevor sie zu einem Problem werden. Unabhängig davon, ob es sich um die ersten Anzeichen von Gebäudeproblemen, das Aufspüren von Brandherden oder die Fehlersuche in elektrischen und mechanischen Systemen handelt, Sie werden in der Lage sein, Probleme zu erkennen und einzudämmen, bevor sie Schäden verursachen, die zu teuren Reparaturen führen können.

Diese entscheidende Änderung ist die jüngste in einer Reihe von Verbesserungen der Ergonomie, die die Inspektion noch flexibler und komfortabler machen. Die FLIR Exx-Serie bietet beispielsweise eine Auflösung von bis zu 640x480 Pixeln und einen achtfachen digitalen Zoom, die UltraMax®-Technologie zur hochauflösenden Bildverbesserung und einen verbesserten Kontrast mit One-Touch-Level- und Spanning-Funktionen zur Anzeige größerer Bilddetails. Die lasergestützte Fokussierung sorgt für gestochen scharfe, lebendige Bilder, die mit der patentierten FLIR MSX®-Technologie für zusätzliche Details und Perspektiven verbessert werden können.

Zum Vergleich: Die Wärmebildkameras der FLIR T-Serie verfügen über einen um 180° drehbaren optischen Block, während die T8xx-Serie über einen integrierten Okularsucher verfügt, um bei Inspektionen im Freien eine Blendung auf dem Bildschirm zu vermeiden und so maximalen Komfort bei der Bedienung der Kamera zu gewährleisten, insbesondere bei der Inspektion von Zielen in unterschiedlichen Höhen. Außerdem können die Bediener die Ziele klar und deutlich inspizieren, ohne durch Blendung oder störende Reflexionen beeinträchtigt zu werden.

Nahtloser Wechsel des Sichtfelds – embed.jpg

Vollständig austauschbare Objektive inklusive:

6° (f=70 mm) IR-Objektiv: Das IR-Objektiv mit 6° und 70 mm bietet eine hervorragende Vergrößerung der Details bei großen Entfernungen. Es ist ideal für kleine oder entfernte Ziele wie Hochspannungsleitungen. Dieses Objektiv eignet sich ideal für die Verwendung mit wissenschaftlichen Kameras, einschließlich der FLIR-Kameras A400, A500, A700, T5xx und T8xx.

14°-Objektiv, 24°-Objektiv, 42°-Objektiv FlexView™ Dual Field-of-View Objektiv (14°- und 24°-IR-Objektiv, f=17/29 mm). 80°-Objektiv; Letzteres eignet sich für extrem beengte Situationen, in denen der Bediener nicht weiter vom Objekt zurücktreten kann. Dieses f=6,5 mm IR-Weitwinkelobjektiv hat ein etwa dreimal so großes Sichtfeld wie ein Standardobjektiv. Umgekehrt ist das 14°-Objektiv ideal für Inspektionen aus der Entfernung – beispielsweise 10–20 Meter vom Zielbereich entfernt.

IR-Objektiv, 7° Sichtfeld, 88,9 mm (T198165); Das 7°-IR-Objektiv ist ein beliebtes Zubehör und bietet eine 3,6-fache Vergrößerung im Vergleich zum Standardobjektiv. Es eignet sich besonders für kleine oder weit entfernte Ziele wie Hochspannungsleitungen.

Unabhängig von der Größe Ihres Betriebes bietet die thermografische und akustische Bildgebung von FLIR klare Vorteile für die Steigerung Ihrer Produktivität und die Senkung Ihrer Wartungskosten. Informieren Sie sich noch heute über das gesamte Spektrum der verfügbaren Optionen.

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

FLIR-Wärmebildkameras verbessern die Zuverlässigkeit und Effizienz unterirdischer Schneeschmelzsysteme

Read more
Grundlagen

Die zentrale Rolle der Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Read more

10 Gründe, warum Sie eine FLIR ONE® Edge Pro in Ihrem Werkzeugkoffer haben sollten

Read more
Back to top