Drei unentbehrliche Tipps für Ihre IR-Inspektionen

Wenn Sie eine IR-Kamera für Inspektionen und zur Datenerfassung nutzen, kommt es immer auf absolute Genauigkeit an. Ganz gleich, ob Sie bereits ein erfahrener Thermograf oder Anfänger sind: Diese drei Tipps sollten Sie unbedingt lesen und beachten.

Diese Situationen lassen sich nach dem Speichern eines Wärmebilds nicht über die Software oder Kamera beheben:

Wenn Sie das nächste Mal eine IR-Inspektion durchführen, beachten Sie die folgenden Parameter, um sicherzustellen, dass sich Ihre Bilder gut analysieren lassen: Die Wärmebildkamera muss fokussiert sein, der korrekte Temperaturbereich eingestellt und ein guter Arbeitsabstand vom Zielobjekt gewählt werden.

Einige Aspekte wie die Wärmeabstimmung und Farbpalette können zwar mittels Nachbearbeitung in den FLIR Tools angepasst werden. Die drei Parameter lassen sich jedoch nach der Aufnahme nicht ändern. Sie müssen vor dem Abspeichern eines IR-Bilds stimmen. Ersparen Sie sich also den Aufwand und denken Sie immer an die drei Parameter:

  • Fokus – Sie müssen sorgfältig fokussieren, bevor Sie ein Bild speichern. Im Nachhinein lässt sich der Fokus nicht mehr ändern. Wie bei jeder Kamera müssen Sie optisch fokussieren, bevor Sie ein Bild aufnehmen, um unscharfe Bilder zu vermeiden, die nicht nur unprofessionell aussehen, sondern auch zu ungenauen Temperaturmessungen führen. Um dies zu vermeiden, überprüfen Sie immer den Fokus der Kamera, bevor Sie ein IR-Bild aufnehmen. Das Endergebnis muss einen optimalen Zielfokus haben, da sich dies im Nachhinein nicht mehr korrigieren lässt.
    Guter Fokus = bessere Messung. Ganz einfach.
  • Bereich – Die Temperaturen des zu messenden Objekts müssen innerhalb der Bereichseinstellungen liegen, die Sie vor dem Aufnehmen eines Bildes auswählen. Viele Infrarotkameras werden mit der Fähigkeit beworben, Objekte von -20 °C bis 1500 °C erkennen und messen zu können, aber innerhalb der Temperaturgrenzen eines Bilds ist das nicht machbar.
    Die meisten modernen Infrarotkameras teilen daher den gesamten Temperaturbereich für Messungen in eine Reihe festgelegter Temperaturbereiche auf, die der Detektor sehen und abbilden kann, ohne dass Sättigung auftritt.  Wird ein Bild gespeichert, werden alle Daten in einem bestimmten Bereich erfasst.  Temperaturpunkte außerhalb dieses Bereichs werden jedoch nicht erfasst. Es ist also höchst wichtig, den korrekten Temperaturbereich einzustellen, bevor Sie ein Bild speichern.

  • Abstand – Achten Sie stets darauf, dass Sie sich im korrekten Abstand zum Zielobjekt befinden. Im obigen Beispiel würde der Abstand 1,5 Meter betragen. Relevant ist hier die Auflösung, die Fähigkeit, Bereiche thermischer Details bei einem Objekt aufzulösen und zugleich genug Daten für präzise Temperaturmessungen zu erfassen. Ein Infrarotbild besteht aus Pixeln, einzelnen Detektoren, die Infrarotstrahlung erfassen. Alle Infrarotkameras sind hinsichtlich ihrer Auflösung eines Zielobjekts bestimmter Größe in einem bestimmten Abstand beschränkt. Die Auflösung ist eine Funktion der Anzahl Detektoren in Ihrer Kamera und die Größe oder das Sichtfeld (FOV) des Objektivs. Achten Sie darauf, nah genug an das Zielobjekt heranzutreten, sodass möglichst viele Detektoren Ihr Zielobjekt erfassen und so eine optimale Auflösung gewährleistet wird.  Bei Temperaturmessungen ist es eine gute Faustregel,  die Spotmessung Ihres Messwerkzeugs vollständig auszufüllen. So lässt sich sicherstellen, dass Sie sich in einem guten Abstand für eine möglichst präzise Messung befinden. 
    Wenn sich die Spotmessung nicht ganz füllen lässt, Sie jedoch so nahe am Zielobjekt sind, wie (sicher) möglich ist, sollten Sie ggf. zu einem Teleobjektiv wechseln (so verfügbar), um eine bessere Präzision zu erzielen.

Je mehr Sie über die Wärmebildgebung wissen, desto besser Ihre Ergebnisse. Erweitern Sie Ihre Kenntnisse mit kostenlosen Webinaren des Infrared Training Center unter InfraredTraining.com/Webinars.  Zudem bietet das ITC professionelle IR-Zertifizierungsschulungen an zahlreichen Standorten weltweit an.

Weitere Informationen zum neuesten Stand der FLIR-Wärmebildkameras finden Sie unter Professionelle Tools.

Back to top