Erkunden der besten Thermografie-Software: Funktionen, die bei der Auswahl der Software zur Speicherung und Berichterstattung von Wärmebildern wichtig sind


Die Thermografie spielt in zahlreichen Branchen eine entscheidende Rolle, indem diese wichtige Diagnoseinformationen durch die Analyse von Wärmemustern liefert. FLIR Ignite steht an vorderster Front dieser Technologie und bietet beispiellose Fähigkeiten in der Wärmebild- und Thermografie-Software. Diese Software ist für professionelle Thermografen, fachkundige Auftragnehmer und Unternehmens-Wartungsteams unerlässlich.
Die Auswahl der richtigen Thermografie-Software ist entscheidend, um die Wirksamkeit der Wärmebildgebung zu maximieren und um die optimale Nutzung erfasster Daten sicherzustellen. Nachfolgend finden Sie wichtige Faktoren, die bei der Bewertung verschiedener Software-Optionen zu berücksichtigen sind:
Stellen Sie sicher, dass die Software vollständig mit den Wärmebildkameras kompatibel ist, die Sie bereits verwenden oder verwenden möchten. Die Kompatibilität erstreckt sich auf das Betriebssystem Ihres Computers – ob Sie Windows, macOS oder Linux verwenden. Die Hardware-Integration und unterstützte Dateiformate, wie JPG zum Exportieren von Wärmebildern und Wärme-Trenddiagrammen.
Die beste Thermografie-Software sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die den Vorgang vereinfacht, anstatt diesen zu erschweren. Suchen Sie nach Software, mit der Nutzer komplexe Aufgaben ohne umfangreiche Schulungen ausführen können. Die beste Thermografie-Software sollte Folgendes bieten:
Der entscheidende Punkt einer leistungsfähigen Thermografie-Software sind deren analytische Fähigkeiten. Diese sollte umfassende Tools für die Bildverarbeitung bieten, darunter:
Diese Tools helfen bei der genauen Identifizierung potenzieller Probleme in inspizierten Bereichen.

Bildbearbeitung (oben links), Vergleichsansicht (oben rechts), Temperatur-Trenddiagramm (unten links und rechts) in FLIR Ignite (Vergleichsansicht und Temperatur-Trenddiagramme – nur mit Pro-Plan verfügbar).
Berücksichtigen Sie die Berichterstellungsfunktionen der Software. Diese sollte Ihnen ermöglichen, Berichte einfach zu erstellen, anzupassen und zu verteilen. Suchen Sie nach Funktionen wie:

FLIR Ignite ermöglicht es Benutzern, vollständige Berichte aus Bibliotheksbildern zu erstellen, indem sie integrierte Vorlagen verwenden, die vollständig anpassbar sind, einschließlich Optionen zum Ändern von Vorlagen, zum Neuordnen von Bildern und Datenmodulen innerhalb der Seiteneinstellungen und zum Anpassen der Kopf- und Fußzeilen.
Eine gute Thermografie-Software sollte robuste Datenverwaltungsfunktionen bieten. Dazu gehören eine sichere Speicherung, ein einfacher Abruf und eine effiziente Organisation von Wärmebildern und Berichten. Cloud-Speicheroptionen und die Möglichkeit des Fernzugriffs auf Daten sind von Vorteil für Teams, die an mehreren Standorten arbeiten oder Informationen mit Kunden oder Interessengruppen austauschen müssen.

Mit der cloudbasierten FLIR Ignite-Software können mehrere Benutzer auf Ordner, Wärmebilder und Daten zugreifen und diese gemeinsam nutzen, um Ergebnisse lückenlos zu diskutieren.
Die Software sollte skalierbar sein, um dem Wachstum Ihres Betriebs gerecht zu werden. Unabhängig davon, ob Sie weitere Kameras hinzufügen, zusätzliche Analysetools integrieren oder die Speicherkapazität erhöhen müssen, sollte die Software ohne größere Unterbrechungen oder Leistungsprobleme skalierbar sein.
Ein zuverlässiger Kundendienst ist von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn es sich um anspruchsvolle Software handelt. Die Verfügbarkeit von technischem Support, Schulungsressourcen und regelmäßigen Aktualisierungen kann die Benutzererfahrung erheblich beeinflussen. Vergewissern Sie sich, dass der Softwareanbieter angemessenen Support und Aktualisierungen anbietet, damit die Software mit den neuesten Technologien und Normen kompatibel bleibt.
Bewerten Sie abschließend die Kosten im Verhältnis zu den bereitgestellten Merkmalen und Vorteilen. Auch wenn es wichtig ist, für einen geringeren Preis nicht auf wesentliche Funktionen zu verzichten, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht für Funktionen bezahlen, die Sie nicht benötigen. Berücksichtigen Sie sowohl die Vorlaufkosten als auch die langfristigen Ausgaben, die mit Aktualisierungen, Support und Skalierbarkeit verbunden sind.
FLIR Ignite ist in zwei Plänen – Ignite Starter und Ignite Pro – und in vier Speichergrößen erhältlich: 1 TB, 100 GB, 10 GB oder 1 GB Vergleichen Sie Pläne und finden Sie die richtige Lösung für Ihre Wärmebildgebungs-Anforderungen, indem Sie auf die nachfolgende Schaltfläche klicken.
Vergleich und Auswahl eines Plans
FLIR Ignite zeichnet sich durch eine Reihe fortschrittlicher Funktionen aus, die den Anforderungen moderner Fachleute gerecht werden. Durch die Kombination von verbessertem Datenmanagement, detaillierter Berichterstattung, ausgeklügelten Analysetools und leistungsstarken Integrationsfunktionen stellt Ignite sicher, dass jede Wärmebildgebungsaufgabe mit Präzision und Effizienz durchgeführt wird.