Beherrschen der Software für die thermische Analyse: Wir stellen vor: Die FLIR Ignite Pro for Professionals


Die Wärmebildgebungstechnologie ist in einer Vielzahl von Sektoren unverzichtbar geworden, darunter elektrische Inspektionen, in der Gebäudediagnostik, Fertigung und im Gesundheitswesen. Durch den Einsatz von Infrarotkameras erkennt diese Technologie Wärmemuster oder Temperaturänderungen in Objekten, Umgebungen und Materialien. Solche Funktionen ermöglichen es Fachleuten, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, kostspielige Ausfälle zu vermeiden und die Systemzuverlässigkeit sicherzustellen. Als nichtinvasives Diagnoseverfahren ist die Wärmebildgebung für die vorbeugende Wartung, Qualitätssicherung und Sicherheitsbeurteilungen von entscheidender Bedeutung, was diese zu einem grundlegenden Element bei Wärmebildgebungsprüfungen macht.
Ergänzend zu dieser Technologie spielt die Wärmebildsoftware eine entscheidende Rolle bei der Analyse und Berichterstattung über die von Wärmebildkameras erfassten Daten. Fachleute verlassen sich auf Wärmebild- und Thermografie-Software zum Verarbeiten von Wärmedaten und um detaillierte visuelle Darstellungen und Berichte zu erstellen, die tiefere Einblicke und Analysen ermöglichen. Fachleute verwenden auch Wärmeanalysesoftware zur weiteren Untersuchung identifizierter Wärmeanomalien sowie um Ergebnisse in einer klaren, umsetzbaren Weise zu formulieren. Dieser Schritt ist entscheidend zur Bereitstellung umfassender Bewertungen und zur Sicherstellung einer fundierten Entscheidungsfindung auf Grundlage erhaltener Wärmebilder.
FLIR Ignite ist eine sichere Cloud-Speicher- und Wärmebildgebungs-Berichtserstellungs-Software, mit der Sie Bilder und Videos von ausgewählten FLIR-Wärmebildkameras* direkt hochladen, bearbeiten, ordnen, speichern und freigeben können.
Mit FLIR Ignite müssen Sie keine Zeit mehr damit verschwenden, Bilder auf andere Geräte zu kopieren oder Daten mit einem USB-Kabel zu sichern. Stattdessen werden Ihre Bilder automatisch von Ihrer Wärmebildkamera auf Ihr Ignite-Konto hochgeladen, sodass Sie jederzeit von einem Computer oder einem mobilen Gerät auf die Dateien zugreifen können.
FLIR Ignite ermöglicht Ihnen ebenfalls die Bearbeitung von Wärmebildern vor Ort und das Verschieben der Dateien in benutzerdefinierte Ordner, um organisiert zu bleiben. Anschließend können Sie Ihre Ergebnisse mit Kollegen und Kunden über einen passwortgeschützten Link teilen. Sie können auch Dateien zur weiteren Analyse mit Ihrem Computer synchronisieren und mit den integrierten Berichterstattungstools von FLIR Ignite detaillierte Berichte erstellen.
FLIR Ignite ist in zwei Ausführungen erhältlich, entweder als Ignite Starter oder Ignite Pro, und bietet jetzt vier verschiedene Speicherkapazitäten: 1 TB, 100 GB, 10 GB oder 1 GB.
Sowohl FLIR Ignite Starter als auch FLIR Ignite Pro bieten:

FLIR Ignite Pro wurde speziell für die Bedürfnisse professioneller Thermografen, erfahrener Auftragnehmer und Wartungsteams in Unternehmen entwickelt. Ignite Pro ist vollständig kompatibel mit Windows, macOS und Linux. Die Software steigert die Produktivität und Präzision bei der Inspektion und Analyse von Wärmebildern. Diese leistungsstarke Plattform bewältigt gängige Branchenherausforderungen wie das Datenmanagement, ermöglicht komplexe Analysen sowie die kollaborative Berichterstattung und verändert die Art und Weise, wie Fachleute Wärmebildbearbeitungsaufgaben bewältigen.
Erstellen Sie Diagramme, die Temperaturtrends im Laufe der Zeit darstellen, um Temperaturänderungen besser zu analysieren und zu vergleichen. Sie können diese Diagramme dann als JPEG exportieren und in Berichte einfügen, die Sie mit Ihren Kollegen, Interessengruppen oder Kunden teilen können.


Mit der Vergleichsansicht können Sie mehrere Bilder bearbeiten und zwei Bilder nebeneinander vergleichen. Zu dessen Funktionen gehören unter anderem:
*Erfordert einen WebGL 2.0-kompatiblen Browser
**Derzeit ist die Vergleichsansicht nur auf dem Desktop verfügbar.

Die Erstellung detaillierter, professioneller Berichte wird mit den anpassbaren Vorlagen und nutzerfreundlichen Tools von Ignite Pro optimiert. Diese Funktion stellt sicher, dass Berichte nicht nur umfassend, sondern auch klar und professionell sind, ideal zur Präsentation von Ergebnissen in verschiedenen Umgebungen.
Mit der Berichtsfunktion in Ignite Pro können Sie:


FLIR Ignite Pro erfüllt nicht nur die Erwartungen an moderne Wärmebildsoftware, sondern übertrifft diese zusätzlich. Durch die Bewältigung bedeutender Branchenherausforderungen und die Verbesserung der Benutzererfahrung mit innovativen Funktionen hebt sich Ignite Pro als Marktführer in seinem Bereich hervor. Gleich, ob Sie komplexe thermische Analysen durchführen, detaillierte Berichte erstellen oder mit einem Team zusammenarbeiten, FLIR Ignite Pro bietet Ihnen die Tools, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.
Erfahren Sie mehr über die transformativen Auswirkungen von FLIR Ignite Pro und wie diese Software Ihre Wärmebildanalyse verbessern kann, indem Sie unsere vollständige Serie zu Wärmebildlösungen besuchen. Ob im Außendienst oder im Büro – entdecken Sie, wie FLIR Ignite Pro dafür sorgt, dass jedes Detail mit Präzision und Effizienz erfasst wird.
Vergleich und Auswahl eines Plans