Situativ oder taktisch: Welche WBK benötigen Sie?


Wärmebildkameras (WBKs) sind für die Feuerwehr nicht neu. Ob Sie sich nun an die teure erste Kamera erinnern, die schwerer erschien als Ihr Atemschutzgerät (SCBA), oder an die modernen und erschwinglicheren WBKs mit Pistolengriff – Sie wissen, was sie leisten können. Da sie durch Rauch hindurchsehen, Opfer schnell finden und Hot-Spots lokalisieren können, sind WBKs ein unverzichtbares Werkzeug sowohl für offensive als auch defensive Angriffe.
Nicht alle Kameras sind gleich. Die Entscheidung, ob eine situative oder taktische WBK für Ihre Funktion am besten geeignet ist, wird Ihnen dabei helfen, ein zuverlässiges, potenziell lebensrettendes Instrument zu finden.
Sie sind Teil eines aggressiven Angriffs in Innenbereichen, führen Such- und Rettungsaktionen durch oder bekämpfen einen Brand. Die Sichtbarkeit ist schlecht und die Bedingungen ändern sich schnell. Die Trennung von Ihrer Mannschaft kann zu Sichtverlust und Orientierungslosigkeit führen. Der Sichtverlust ist inakzeptabel – situative WBKs sind bei Gefahr ein Rettungsanker. Sie sind kompakte, erschwingliche Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich schnell zu orientieren, Opfer zu lokalisieren und den Einsatzbereich zu verlassen.
Niedrigere Auflösungen und langsamere Bildwiederholungsraten verhindern, dass situative WBKs zur Einschätzung des Brandverhaltens und zur Entscheidungsfindung eingesetzt werden können. Sie sind jedoch robust und gut ausgestattet, um Ihre Sicht wiederherzustellen, wenn eine sofortige Evakuierung erforderlich ist.
Sie treffen die Entscheidungen. Ob Sie nun von außen einen Durchbruch anordnen oder die Bedingungen innerhalb des Gebäudes genau beobachten, jede Entscheidung, die Sie treffen, erfolgt ganz gezielt. Je mehr Informationen Sie haben, umso besser. Dinge vorherzusehen, könnte Leben retten.
Hohe Auflösungen und Bildfrequenzen machen taktische WBKs zu einem wirksamen Instrument für den Leiter eines Trupps und erleichtern die Entscheidung über einen Einsatz oder Abbruch. Größere, hellere Bildschirme und empfindliche IR-Detektoren erfassen wichtige Details in Gebäuden und erfassen Hot-Spots und sogar konvektive Strömungen. Mit der richtigen Ausbildung wird Ihnen eine taktische WBK helfen, zuverlässige, fundiertere und einsatzkritische Entscheidungen zu treffen.
Situative wie auch taktische WBKs haben ihre eigenen Vorteile. In einer perfekten Welt hätte jedes Gerät eine nach vorn gerichtete taktische WBK und mehrere nach hinten gerichtete situative WBKs. Das ist natürlich nicht immer machbar. Um das Beste aus Ihrer Wärmebildkamera herauszuholen, müssen Sie ihren Verwendungszweck kennen. Wird das Ihre Ausweichlösung zur Selbsterhaltung sein? Eine situative WBK an der Hüfte vermittelt Ihnen die Sicht, wenn Sie sie am meisten brauchen. Brauchen Sie ein Werkzeug zur genauen Überwachung des Brandverhaltens? Eine taktische WBK kann Ihnen helfen, Brände in modernen Gebäuden sicher und effektiv zu bekämpfen.
Immer noch nicht sicher, welches Modell für Sie das richtige ist? Kontaktieren Sie unsere Brandbekämpfungsexperten: