Die FLIR-X6540sc-Kamera ermöglicht innovative thermografische Partikelgeschwindigkeitsmessung

Eine Mehrphasenströmung ist definiert als eine Strömung, in der mehr als eine Phase (d. h. Gas, Feststoff und Flüssigkeit) vorkommt. Derartige Strömungen sind in der Industrie allgegenwärtig, z. B. Gas-Flüssigkeitsströme in Verdampfern und Kondensatoren, Gas-Flüssigkeit-Feststoff-Ströme in chemischen Reaktoren, Feststoff-Gasströme in der pneumatischen Förderung usw. Mehrphasenströmungen können eine Vielzahl von Grenzflächenphänomenen, komplexen Wellenmustern und -dynamiken aufweisen und sind ein ständiger Forschungsgegenstand.

Die Forscher Alexandros Charogiannis, Ivan Zadrazil und Kristos N. Markides vom Imperial College in London beschreiben in einer neuen wissenschaftlichen Fachzeitschrift eine neuartige Technik namens „Thermographische Partikelgeschwindigkeitsmessung“ (Thermographic Particle Velocimetry – TPV), die in der Lage ist, zweidimensionale Oberflächentemperatur und -geschwindigkeit simultan an der Grenzfläche von Mehrphasenströmungen zu messen. Die TPV-Technik stützt sich auf hochauflösende IR-Thermografiemessungen bei hohen Bildraten mit einer FLIR-X6540sc-Kamera und basiert auf der Verwendung hochreflektierender Silberpartikel, die aufgrund ihres unterschiedlichen Emissionsgrades von der umgebenden Flüssigkeitsdomäne unterschieden werden können, wenn sie in der Nähe der Grenzfläche oder an der Grenzfläche suspendiert sind.

Eine Kopie der wissenschaftlichen Arbeit finden Sie hier:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016300448

Die FLIR-X6540sc-Kamera bietet eine ultraschnelle Bildratenerfassung für Wissenschafts- und Forschungsanwendungen bei denen dynamische thermische Vorgänge involviert sind. Weitere Informationen zur FLIR X6540sc finden Sie auf der Seite der X6000sc-Serie.

Rohe Wärmebilder von erwärmten, partikelbeladenen Strömungen an der Luft-Flüssigkeits-Oberfläche eines erwärmten und gerührten Wasserstromes in einem offenen zylindrischen Behälter

Die FLIR X6540sc in der TPV-Versuchsanordnungen

Back to top