UltraMax™ – Die Ultimative Auflösung

Verbessern Sie Ihre Kamera der FLIR Tsc-Serie auf eine Auflösung von bis zu 1,2 Megapixel 

Mit UltraMax können Forscher die Auflösung ihrer nativen Wärmebilder für noch mehr Klarheit und eine höhere Genauigkeit der Temperaturmessung verbessern.

UltraMax ist eine Bildverbesserungstechnologie, die eine Reihe von Wärmebildern in ihrer ursprünglichen Auflösung in rasantem Tempo erfasst, die dann über die FLIR-ResearchIR-Software in ein einziges, viel höher aufgelöstes UltraMax-Bild mit allen radiometrischen Daten umgewandelt werden, das vollständig intakt und zur Weiterverarbeitung und Berichterstellung einsatzbereit ist. Diese Technologie ist bei den FLIR-Kameras T430sc, T450sc, T630sc, und T650sc verfügbar.

Entdecken Sie den UltraMax-Unterschied

     

   

    

 

Bis zu viermal mehr Pixel

Mit UltraMax können Wärmebilder, die mit einer Wärmebildkamera der Tsc-Serie mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln aufgenommen wurden, in ein gestochen scharfes Bild mit bis zu 1280 x 960 Pixeln umgewandelt werden. Ebenso kann ein Bild, das mit einer Kamera der Tsc-Serie und einer Auflösung von 320 x 240 Pixel aufgenommen wurde, mithilfe der Software und des UltraMax-Algorithmus auf 640 x 480 Pixel konvertiert werden. Mit bis zu viermal mehr Pixeln, die den Zielbereich abdecken, ermöglicht UltraMax eine detailliertere Analyse kleinerer Komponenten. Mehr Pixel erhöhen nicht nur die Bildqualität, sondern verbessern auch das Verhältnis von Abstand zu Punktgröße für eine noch höhere Messgenauigkeit bei kleinen oder weit entfernten Objekten.

Back to top