Bullet vs. PTZ vs. Dome: Welche Überwachungskamera ist die richtige für Sie?

Sie planen ein Videoüberwachungssystem und müssen sich zwischen einer Bullet-, Schwenk-Neige-Zoom- (PTZ-) oder Dome-Kamera entscheiden? Wir haben für Sie das Richtige.Jeder hat einen anderen Überwachungszweck und ein unterscheidbares Gehäuse.Hier sind die entscheidenden Merkmale und Vorteile, die Ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

  • Bullet-Kameras haben ihren Namen von der markanten, zylindrischen Form, die an Patronenhülsen erinnert. Diese feststehenden Kameras haben längere und breitere Reichweiten, die für die Außenüberwachung optimal sind. Diese Kameras werden oft im Außenbereich entlang eines Perimeters installiert und häufig mit Videoanalyselösungen zur Einbrucherkennung kombiniert.Bullet-Kameras enthalten normalerweise eine Sonnenblende, die über das Objektiv hinausragt, um vor Sonneneinstrahlung und rauem Wetter zu schützen. Bullet-Kameras sind außerdem gut sichtbar und wirken als visuelle Abschreckung, um Verdächtige von der Begehung von Straftaten abzuhalten. Sie können auch leicht neu positioniert werden, indem der Montagewinkel oder das Objektiv angepasst werden.

Quasar Premium Bullet.png

QUASAR™ PREMIUM BULLET

  • Schwenk-Neige-Zoom-Kameras verfügen über eine motorisierte Plattform, die sich gerichtet oder omnidirektional bewegen kann und ferngesteuert oder durch voreingestellte Touren gesteuert wird. Diese oft größeren und hochauflösenden Kameras können nach links oder rechts schwenken, nach oben oder unten neigen und hinein- oder herauszoomen.PTZ-Kameras werden häufig im Außenbereich an Außenwänden oder Masten montiert und haben ein großes Sichtfeld, sodass sie das gesamte Gelände überwachen können. Sie empfangen Ziele, die von fest installierten Kameras am Perimeter übergeben werden, und folgen dem Ziel zur Bewertung der Bedrohung und zur Identifizierung von Verdächtigen.

Quasar PTZ.png

Quasar™-4K-IR-PTZ-Kameras

  • Dome-Kameras sind bekannt für ihr diskretes Design, das sich in die Umgebung einfügt. Sie verfügen häufig über einen Metallsockel und einen Polycarbonat-Kunststoff, der die Kamera abdeckt, um sie vor Vandalismus oder Manipulationen zu schützen.Sie werden typischerweise an der Decke in Innenräumen wie z. B. in Büro-Lobbys oder in den Gängen von Einzelhandelsgeschäften montiert und ermöglichen eine großflächige Überwachung.Dome-Kameras können einen geräucherten oder getönten Farbton im Kuppelmaterial verwenden, um die interne Linse zu verdecken und nicht erkennbar zu machen, wohin die Linse zeigt, um maximale Diskretion zu gewährleisten.

Quasar Premium Dome.png

Quasar™ Premium Mini-Dome

Zu berücksichtigende Fragen

Um die beste Kamera für Ihre Anwendung auszuwählen, gibt es mehrere Dinge zu beachten:

  1. Was will mein Kunde erreichen?Wenn es um die Erkennung von Eindringlingen geht, sollten Sie eine Bullet-Kamera in Betracht ziehen.Eine Bereichsüberwachung kann durch Dome-Kameras erreicht werden.Die Zielverfolgung eignet sich am besten für PTZ-Kameras.Wenn die Ästhetik wichtig ist, können Dome-Kameras bevorzugt werden.
  2. Welche Bereiche müssen überwacht werden? Bullet-Kameras sind für Perimeter und Zaunlinien geeignet. Dome-Kameras sind ausreichend für Außenhöfe, Eingangstore und große Innenräume. PTZ-Kameras sind optimal für Korridore im Freien, Flure und große Standorte, die 180- oder 360-Scans des gesamten Bereichs erfordern.
  3. Welche Reichweite muss mein Kunde für die Erkennung und Detektion erreichen?Denken Sie daran, dass Bullet- und PTZ-Kameras eine größere Reichweite haben als Dome-Kameras. Sie werden in der Lage sein, Ziele in weiteren Entfernungen zu klassifizieren.

Zusammenarbeit

Obwohl alle diese Kameras unterschiedliche Funktionalitäten für bestimmte Umgebungen haben, gibt es Szenarien, in denen alle drei einsetzbar sind.In mittelgroßen und großen Außenanlagen setzen Kunden, die eine End-to-End-Sicherheitslösung einsetzen, Bullet-, PTZ- und Dome-Kameras ein. Hier sehen Sie, wie diese Kameras zusammenarbeiten.

Angenommen, ein Sicherheitsmitarbeiter erhält einen Einbruchsalarm von einer Bullet-Kamera an der Zaunlinie. Mithilfe eines ausgeklügelten Videomanagementsystems kann der Sicherheitsmitarbeiter eine Schwenk-Neige-Zoom-Kamera fernsteuern und damit an den Verdächtigen heranzoomen, um seine Bewegungen zu verfolgen. Während der Bediener versucht, den Verdächtigen zu identifizieren und die Bedrohungsstufe zu bestimmen, kann er auch wichtige Ein- und Ausgangspunkte der Anlage über Dome-Kameraübertragungen überwachen, um sicherzustellen, dass nichts fehlt.

Weitere Ressourcen zur Kameraauswahl für spezifische Anwendungen und End-to-End-Lösungen finden Sie in unserem FLIR Raven Site Planning Tool.

Back to top