Anfängliche Investition entwickelt sich zu dauerhafter Ausweitung der Videoüberwachungsprodukte von FLIR.
Der 14,5 Hektar große Whispering Pines Park in Port St. Lucie, Florida, war der perfekte Ort für die Erstinstallation von 98 Quasar 5MP-Kameras von FLIR zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und zur Verfolgung krimineller Aktivitäten im Park.
Port St. Lucia liegt nördlich von Miami an der Atlantikküste Floridas und erlebt selbst nach den hohen Maßstäben des Sunshine State einen Wirtschaftsboom. Während das heutige Stadtgebiet in den frühen fünfziger Jahren wirtschaftlich noch kaum erschlossen war, leben mittlerweile über 170.000 Einwohner innerhalb der Stadtgrenzen und sogar über 430.000 Menschen in der Metropolregion.
Dieses Wachstum bringt neue Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit mit sich. Bei einer tödlichen Schießerei im Jahr 2013 trat der dringende Bedarf nach stärkeren Sicherheitsmaßnahmen deutlich zutage. In Zusammenarbeit mit dem in Florida ansässigen Sicherheitsunternehmen SecurPoint installierte die Stadtverwaltung ein drahtloses und IP-basiertes Videoüberwachungssystem von FLIR im drittgrößten Park der Stadt. Auf diese Weise sollte geprüft werden, inwieweit die Technologie für einen größer angelegten Einsatz geeignet ist.
„Bei der ersten Planung mit der Stadtverwaltung waren wir selbst davon überrascht, wie groß und leistungsfähig das benötigte System sein musste“, erzählt Brian Morell, CEO von SecurPoint. „Erst nach unserem ersten Treffen mit den Mitarbeitern von FLIR waren wir uns sicher, dass wir die Anforderungen der Stadtverwaltungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen konnten.“
Für zukünftige Erweiterung ausgelegt
Die Stadt wollte von den neuesten Entwicklungen in der Bildgebungs- und Sicherheitstechnologie profitieren. Obwohl der ursprüngliche Auftrag nicht sonderlich groß war, musste das System für eine zukünftige Erweiterung ausgelegt sein, damit es schnell und einfach auf das gesamte Stadtgebiet skaliert werden konnte, sobald die Budgets dies zuließen.

Stadtbeamten wählten den Whispering Pines Park für die Erstinstallation. Grund hierfür war seine Größe von rund 14,5 Hektar sowie seine zahlreichen Sport- und Nutzanlagen. Dazu gehören ein Baseball-Feld, Tennisplätze, Spielplätze und ein Football-Feld einerseits sowie offene Bereiche, Parkplätze und Ein- und Ausgänge andererseits. SecurPoint entwickelte in Zusammenarbeit mit FLIR ein System aus 98 Quasar 5MP-Kameras mit integrierter Infrarotbildgebung, mit dem das Sicherheitspersonal potenziell kriminelle Aktivitäten erkennen konnte. So konnte der Park auch bei Nacht und während der starken Regenfälle beobachtet werden, die häufig die Küste Floridas heimsuchen. Allein das Football-Feld wurde mit 25 Kameras ausgestattet, die sowohl das Spielfeld als auch die Tribünen überwachen.
Die Kameras wurden auf Masten montiert und sind über ein High-Speed-Drahtlos-Netzwerk verbunden. Dank dieser Technik konnten die Positionen der Kameras völlig flexibel gewählt werden. Darüber hinaus können alle Kameras über das zentralisierte Videoaufzeichnungssystem FLIR Horizon überwacht werden.
„Dank des drahtlosen High-Speed-Netzwerks konnten wir die Kameras praktisch überall positionieren und mussten keine Rücksicht auf die Verkabelung oder nahegelegene Strukturen nehmen“, beschreibt Morell. „Ich bin begeistert, wie viele Kameras und was für eine Bildqualität wir mit einem einzigen Server verwalten bzw. erreichen können.“

Vielseitige Drahtlos-Lösung
Die Lösung von FLIR erzielte einen so großen Erfolg bezüglich Leistung und Budget, dass die Stadtverwaltung von Port St. Lucie weitere Parks mit Sicherheitssystemen von FLIR ausstattete. Insgesamt verfügt Port St. Lucie inzwischen über mehr als 400 HD-Kameras, die über Horizon vernetzt sind und über ein zentrales Latitude Video-Management-System verwaltet werden.
„Viele Integratoren und Hersteller waren der Ansicht, dass ein so robustes System, wie es von der Stadt gefordert war, sich niemals rechnen würde – ganz zu schweigen von einem Drahtlos-System. Durch die Zusammenarbeit mit FLIR konnten den Auftrag jedoch problemlos erfüllen und die Stadtverwaltung beeindrucken“, erzählt Morell.
Kurzinformationen
- Port St. Lucie, Florida, setzte im Rahmen einer großen Aufrüstung der Sicherheitsvorkehrungen für öffentliche Bereiche auf Videoüberwachung
- Programm war eine Reaktion auf Sicherheitsbedenken der Bevölkerung infolge einer Schießerei in einem Park
- Ursprüngliche Installation umfasste 98 über ein High-Speed-Drahtlos-Netzwerk verbundene Kameras, die einen 14,5 Hektar großen Park überwachen
- Aufgrund des großen Erfolgs wurde das Programm um mehr als das Vierfache des Volumens ausgeweitet
- FLIR-Lösung umfasst inzwischen über 400 HD-Kameras, die über Horizon vernetzt sind und über einen zentralen Latitude-Server verwaltet werden