Wie FLIR-Quasar™-Kameras die Überwachung von Anlagen und Standorten verbessern


Bei Überwachungssystemen kommt es vor allem darauf an, eine Bildschärfe zu erreichen, bei der Menschen, Objekte und Szenendetails sichtbar und definiert sind. Die Bildkonsistenz bei wechselnden oder schlechten Lichtverhältnissen ist ebenfalls entscheidend. Durch den Einsatz von hochauflösenden, funktionsreichen Videolösungen wie den FLIR-Quasar™-Kameras können Sicherheitsverantwortliche die Überwachung ihrer Einrichtungen, die Abdeckung der Überwachungsbereiche und die Möglichkeiten der Videoerfassung erheblich verbessern.

Die Quasar-Kameras sind für ihre beweiskräftigen Videos bekannt, die für die Bewertung von Bedrohungen und die Berichterstattung über Vorfälle optimiert wurden. Sie sind Teil der ersten sichtbaren Sicherheitskamera-Serie von FLIR. Sie sind in einer Vielzahl von Formfaktoren für maximale Flexibilität und Effektivität erhältlich. Sie sind ideal für kommerzielle, industrielle und kritische Infrastrukturanwendungen.
Gebäude- und Sicherheitsverantwortliche, die ihre Überwachungseffektivität verbessern möchten, um die Sicherheit zu erhöhen und Verbrechen vorzubeugen, sollten den Einsatz dieser FLIR Quasar-Kameras in Betracht ziehen.

Diese beiden Premium-Kameras sind die neuesten Mitglieder der FLIR Quasar-Produktreihe. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert und bieten forensische Bildqualität, enge Integration und fortschrittliche Cyber-Sicherheitsfunktionen. Die Kameras bieten die hochwertigste Videoüberwachung in der Quasar-Familie. Die Premium Mini-Dome ist mit 5-MP-HD- oder 4K-Ultra-HD-Auflösung erhältlich und die Premium Bullet mit 4-MP-Quad-HD- und 4K-Ultra-HD-Auflösung in einer Vielzahl von Objektivoptionen. Das robuste Premium-Bullet ist nach IK10 und IP67 gegen Vandalismus geschützt und deckt über die integrierte Nah-Infrarot-Beleuchtung eine Sichtweite von bis zu 60 Metern ab und verfügt über WDR mit drei Blenden (130 dB). Beide Kameras verfügen über eine SD-Karte für On-Edge-Aufzeichnung und Redundanz und erfüllen zudem den H.265-Videokompressionsstandard. Die neuen Editionen entsprechen dem National Defense Authorization Act (NDAA) und bieten Schutz vor Log-in-Angriffen, Hardware- und Software-Authentifizierung sowie verschlüsselte Kommunikation, um Einrichtungen vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.

Diese leistungsstarke Schwenk-Neige-Zoom-Kamera ist ideal für die Überwachung großer Außenbereiche und die Abdeckung eines weiten Bereichs. Die Kamera bietet eine überragende Bildqualität, streamt eine 4K-Videoauflösung mit 30 Bildern pro Sekunde (B/s) und verfügt über eine Infrarot-Beleuchtung (IR) mit großer Reichweite, um Videoaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen zu ermöglichen. Die leistungsstarken 22- und 31-fachen optischen Zoom-Optionen der Kamera ermöglichen es dem Bediener, bestimmte Objekte oder verdächtige Gesichter zu Identifikationszwecken heranzuziehen. Für eine verbesserte Bandbreitennutzung und Systemleistung verfügt die Kamera über das FLIR Multi-Stream Adaptive Streaming. Für eine vereinfachte Verwaltung bietet die Kamera ein optimiertes Menü in ihrer Weboberfläche und verwendet außerdem HTML 5 für eine sicherere Verbindung. Was die Hardware betrifft, so verfügt die Kamera über einen eingebauten Objektivwischer und eine optionale Waschanlage, um saubere Objektive für abgelegene oder schwer zugängliche Industriestandorte zu gewährleisten.

Diese feststehende Kamera ist ideal für Anwendungsfälle, die eine Betrachtung aus großer Entfernung erfordern, wie z. B. Kasinos, Tunneleingänge und andere Verkehrsknotenpunkte. Die 4K-Auflösung bietet überragende Details für forensische Untersuchungen und Beweise. Mithilfe programmierbarer Zeitpläne kann diese Kamera vom 4K-UHD-Modus mit 30 B/s während des Tages in den 1080-p-Modus mit verbesserter Low-Light-Performance mit 60 B/s in der Nacht wechseln. Die Kamera verfügt außerdem über Multi-Stream Adaptive Streaming, um die Bandbreitennutzung bei Live- und Fernbetrachtung zu verringern. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist, dass die Kamera eine Privatsphärenmaskierung ermöglicht, die einen Teil des Bildes verdeckt, der nicht überwacht werden darf, wie z. B. Fenster eines Wohnhauses. Darüber hinaus bietet die Fixed-Box-Kamera eine Vielzahl von Spezialgehäusen – von explosionsgeschützt bis extrem wetterfest – sowie Objektivoptionen von Superweitwinkel bis Teleobjektiv.

Diese Panoramakamera verwendet vier HD-Sensoren, um eine 4K-Auflösung und ein großes Sichtfeld zu erzielen. Das automatische Stitching kombiniert die vier Sensoren zu einer einzigen 180°- oder 360°-Ansicht und beseitigt gleichzeitig tote Winkel und Szenendopplungen. Diese Konfiguration minimiert die Anzahl der Kameras, die benötigt werden, um eine Rundumabdeckung zu erreichen, was die Ausrüstungs- und Wartungskosten für Sicherheitsverantwortliche reduziert. Diese Kamera bietet außerdem einen echten Tag/Nacht-Modus mit integriertem IR. Mit ihrer Weitbereichsüberwachung eignet sich diese Kamera für den Einsatz in sicheren Städten, Flughäfen, der öffentlichen Sicherheit und anderen kritischen Infrastrukturen.

Diese Kamera bietet ein immersives, forensisches 360°-Erlebnis. Der Benutzer kann die Ansichten anpassen und mit Hilfe digitaler Voreinstellungen auf bestimmte Winkel der Szene fokussieren, ohne dass die ursprüngliche Aufnahme des Bildes beeinträchtigt wird. Die Kamera verfügt außerdem über eine bidirektionale Audiofunktion, die eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den Mitarbeitern am Boden und denen in der Kommandozentrale ermöglicht und so für mehr Effizienz sorgt.