Intelligentere, mehrschichtige Sicherheit durch Flir- und Milestone-Integration

 In der sich weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft von heute war der Schutz kritischer Infrastruktur- und Versorgungsstandorte noch nie so komplex – oder wichtiger. Sicherheitsteams stehen vor zunehmendem Druck, Bedrohungen früher zu erkennen, schneller zu reagieren und Fehlalarme zu reduzieren, während sie gleichzeitig die Betriebskosten und Compliance-Anforderungen verwalten.

Der mehrschichtige Sicherheitsansatz von Flir, kombiniert mit der nahtlosen Integration in Milestone XProtect®, bietet Echtzeit-Situationsbewusstsein und umsetzbare Informationen – ohne unnötige Systemkomplexität.

Warum mehrschichtige Sicherheit wichtig ist

Die Angriffe auf die Versorgungssicherheit sind allein in den USA im vergangenen Jahr um mehr als 70 % gestiegen; in den letzten fünf Jahren haben 60 % der Unternehmen Verstöße gegen ihre physischen Sicherheitsmaßnahmen erlebt, wobei Schäden im Durchschnitt etwa 100.000 USD pro Vorfall betragen. Diese Ereignisse wirken sich nicht nur auf den Betrieb aus: Sie können zu erheblichen finanziellen und Reputationsschäden führen.

Ein einzelner Sensor oder eine Kamera reicht nicht mehr aus. Effektive Sicherheit erfordert mehrschichtige Erkennung, intelligente Analysen und nahtlose Kommunikation zwischen Geräten.

Die mehrschichtigen Sicherheitslösungen von Flir integrieren intelligentes Imaging, Radar und Analysen, um Folgendes zu bieten:

  • Größere Standortabdeckung
  • Erhöhte Abschreckung und Risikominderung
  • Weniger Fehlalarme
  • Verbesserte regulatorische und Cyber-Compliance

Flir Nexus: Intelligente Kommunikation am Edge

Der Kern von Flirs Ansatz ist Flir Nexus®, ein Kommunikationsprotokoll, das entwickelt wurde, um die Lücke zwischen Edge-Geräten wie Kameras, Radar und Sensoren zu schließen, ohne sich auf zentralisierte Software oder Server zu verlassen.

nexus grafik

Nexus ermöglicht die direkte Kommunikation von Gerät zu Gerät an der Edge und unterstützt:

  • Echtzeitkommunikation zwischen Geräten
  • Nahtlose Übergabe zwischen Sensoren für kontinuierliches Tracking
  • Vereinfachte Installation
  • Geringere Infrastruktur- und Betriebskosten

Diese dezentrale Architektur ermöglicht es Sicherheitsteams, Bedrohungen schneller zu erkennen, zu klassifizieren, zu verfolgen und darauf zu reagieren, während die Systemkomplexität minimiert wird.

Design mit Raven. Mit Nexus bereitstellen.

Effektive Sicherheit beginnt mit intelligentem Design. Flir Raven™ ist ein Standortplanungstool für Sicherheitsexperten, die vor der Bereitstellung Genauigkeit, Zusammenarbeit und Klarheit benötigen.

Flir Raven

Mit Raven können Teams:

  • Simulation der Abdeckung von Wärme, Radar und sichtbaren Kameras mit Google Maps
  • Zusammenarbeit in Echtzeit mit Partnern und Kunden
  • Erstellung detaillierter Berichte mit GPS-Koordinaten und Erfassungszonen

Sobald ein Standort in Raven entwickelt wurde, können Nexus-fähige Geräte eingesetzt werden, um intelligente Bedrohungserkennung und -verfolgung in Echtzeit zu ermöglichen – ohne die Komplexität herkömmlicher Systeme.

Nahtlose Integration mit Milestone XProtect

Sicherheitsteams verlassen sich auf einheitliche Plattformen, um das Situationsbewusstsein aufrechtzuerhalten. Durch die Integration von thermischen und sichtbaren Kameras, Radaren und Analysen von Flir in Milestone XProtect VMS erhalten Unternehmen eine einzige, zusammenhängende Sicherheitsumgebung.

Milestone Produkte

Zu den wichtigsten Vorteilen der Flir-Milestone-Integration gehören:

Einheitliche Befehls- und Steuerungsfunktionen

  • Sehen Sie sich die thermischen und sichtbaren Flir-Videostreams direkt im XProtect Smart Client an, um eine zentrale Oberfläche zu erhalten.

Verbesserte Eindringerkennung

  • Flir-Sicherheitskameras senden klassifizierte Alarme – wie z. B. Personen- und Fahrzeugerkennung – an XProtect und ermöglichen so schnellere und informiertere Reaktionen.

Live-Metadaten und Smart Maps

  • Radar- und Kamera-Metadaten können auf XProtect Smart Maps angezeigt werden, was eine genaue Bedrohungsverfolgung und Geolokalisierung unterstützt.

Reduzierte Fehlalarme

  • Erweiterte Filterung und benutzerdefinierte Alarmbenennung stellen sicher, dass nur relevante Warnungen den Bediener erreichen.

Optimiertes Fallmanagement

  • Digitale Beweise können direkt von XProtect an das Beweismanagementsystem Ihrer Wahl übertragen werden.

Überwachung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern

  • Überwachen Sie die PSA-Nutzung und die Umgebungsbedingungen, um eine sicherere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Entwickelt für Effizienz und Skalierbarkeit

Die Integration ist so konzipiert, dass sie einfach und flexibel ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Möglichkeit, Flir-Kameras und Radare als Geräte in XProtect hinzuzufügen, Echtzeit-Eindringalarme mit Video-Lesezeichen und automatisierte Aktionen, die keine komplexe Regelkonfiguration erfordern.

Die Integration unterstützt auch ONVIF für eine vereinfachte Bereitstellung, Live- und Wiedergabe-Videozugriff und Nexus-fähige Übergaben. Diese Tools gewährleisten eine schnelle Ereignisüberprüfung und kontinuierliche Verfolgung auf XProtect Smart Maps.

Nicht nur sehen – Kennen

Bei Sicherheit geht es heute um mehr als nur Transparenz. Es geht darum, zu verstehen, was passiert, wo es passiert und wie man sofort reagiert.

Durch die Kombination von intelligentem Design mit Raven, nahtloser Integration durch Milestone XProtect und Echtzeit-Edge-Kommunikation mit Nexus bietet Flir intelligentere, widerstandsfähigere Sicherheitslösungen für moderne Bedrohungen.

Füllen Sie das Formular aus, um uns zu kontaktieren und mit Ihrer Integration zu beginnen.

Back to top