Der Abertura Photovoltaic Solarpark wählt als Perimeterschutz die Wämebildkameras von FLIR Systems

FLIR Systems bietet eine umfassende Lösung: Wärmebildkameras, Netzwerk-Videospeicherung, Videoanalyse ... Das Umweltbewusstsein ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Zur Stromerzeugung werden nicht mehr nur fossile Brennstoffe oder Kernenergie verwendet, sondern auch erneuerbare Energien spielen heute eine Rolle. Sie werden aus natürlichen Ressourcen wie Wind, Wasser, Gezeiten, Erdwärme und Sonnenenergie erzeugt. Eine der bedeutendsten Solaranlagen in Spanien ist der Abertura Solar Park. Die Investitionssumme für dieses Projekt beträgt über 225 Millionen Euro. Die Wärmebildkameras von FLIR Systems schützen diese Investition Tag und Nacht. Zum Schutz des 9 Kilometer langen Perimeters wurden 27 Wärmebildkameras von FLIR Systems installiert.

Ein Teil des Solarparks in Abertura.

FLIR Sensors Manager enthält Videoanalyse-Algorithmen wie Trip Wire. Beim Überqueren der vom Betreiber festgelegten Linie durch eine Person wird ein Alarm ausgelöst.

Mit der Hilfe von Solarzellen, gemeinhin als Solarmodule bezeichnet, lässt sich Licht in Elektrizität verwandeln. Deutschland und Japan waren zwar lange tonangebend im Bereich der Produktion von solarthermischer Energie, doch heute stellt Spanien die Drehscheibe für Aktivitäten in Verbindung mit Solarenergie dar.

Back to top