FLIR Sicherheitskomplettlösung

FLIR ermöglicht den Aufbau einer einzigartigen durchgehenden Sicherheitslösung mit vielseitigen Videokameras, fortschrittlichsten Wärmebild-Überwachungskameras, offenen Softwareplattformen, intelligenter Analyse sowie branchenweit führenden Radarlösungen. FLIR Wärmebild-Überwachungskameras eignen sich als alleinige Lösung oder aber für die Integration in Perimeterschutzsysteme mit Weitbereichsradar, ausgereifter Objektverfolgung und Video-Überprüfung im Alarmfall. Verfügbare radiometrische Wärmebildkameras screenen nach erhöhter Hauttemperatur an Gebäudeeingängen, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von Teledyne FLIR zu.

Wärmebildkameras für den Perimeterschutz

Fest installierte Wärmebildkameras von FLIR können durch Nebel und Staub hindurchsehen und liefern auch bei Dunkelheit und schwierigsten Wetterbedingungen erstklassige thermische Empfindlichkeit (< 35 mK). Die Kombination von Wärmebildkameras mit Schwenk- und Neigefunktion mit Weitbereichsradar-Technologie von FLIR ergibt ein zuverlässiges mehrschichtiges Wärmebild-Geländeüberwachungssystem.

Produkte anzeigen 

a310-pt-no-transparent.jpg

Weit- und Kurzbereichsradargeräte

Leistungsfähige Weitbereichs-Radargeräte von FLIR decken mit Doppler- und modulierter Dauerstrich(FMCW)-Technologie weite Bereiche ab und verfolgen Objekte mithilfe des fortschrittlichen Kamerasteuerungssystems Cameleon™ Tactical. Mit nur einem Radar und einer Wärmebildkamera kann Ihr Sicherheitsteam ein Gelände überwachen, das Hunderte Meter umfasst. Das macht zusätzliche Beleuchtungssysteme oder Kameras überflüssig. Das preisgekrönte R8SS-3D Radargerät von FLIR wurde speziell für C-UAS-Anwendungen entwickelt und bietet in seiner Klasse die beste Reichweite und Genauigkeit für die Drohnenerkennung.

Plattform für Steuerungs- und Kontrollsoftware

Cameleon-Category.jpg

Das fortschrittliche Kamerasteuerungssystem Cameleon™ Tactical integriert mehrere Sicherheitslösungen und -geräte. So erreichen Sie eine kontinuierliche Überwachung für die schnelle Entscheidungsfindung in einer besonders anpassbaren, benutzerfreundlichen Umgebung. Mit Cameleon steuern Sie beliebig viele Analog- und IP-Geräte ganz einfach per Point-and-Click. Die Software integriert nahtlos Kameras, Monitore, Umschalter und DVRs sowie eine Vielzahl anderer Geräte. Mit speziell entwickelten Treibern lassen sich die Kosten senken und die Effizienz der Ausrüstung verbessern, da Altgeräte in neue Systeme integriert werden können.

Mehr Infos

Videomanagementsystem

Das Video Management System (VMS) von FLIR bietet erstklassige Leistung und wächst mit Ihren Anforderungen in puncto Sicherheit. Das VMS von FLIR synchronisiert sich mit der Cameleon Softwareplattform, um Ihnen die umfangreiche Abdeckung zu bieten, die Ihre Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zudem unterstützt es Analysefunktionen, Verfolgungsfunktionen von PTZ-Kameras und die Zielübergabe von fest installierten Kameras an PT-Kameras. Es bietet eine höhere Cybersicherheit und ist offen gestaltet. Das macht das FLIR VMS zu einer sicheren und benutzerfreundlichen Lösung, die sich nahtlos in Systeme von Drittanbietern integrieren lässt.

Mehr Infos

latitude-software.png