Bei Wärmebildkameras ist die Bildqualität von Bedeutung

Eine einfache Tatsache: nicht alle Wärmebild-Sicherheitskameras werden gleich hergestellt. Durch den einfachen Vergleich der Datenblätter von Herstellern erhalten sie nicht die Informationen, die Sie benötigen, um für Ihr Geld die effektivsten Wärmebildkameras zu erhalten.

Bei einem 640x480-Infrarotdetektor wie diese ist sämtliche Bildgebungsleistung in einem Bereich mit einem Durchmesser von weniger als 12 mm untergebracht.

Für viele Sicherheitsprofis stellt der Bewertungsvorgang von Wärmebildkameras zum Kauf oder zur Empfehlung eine neue Anstrengung dar, bei der sie sich mit völlig neuen technischen Daten und Leistungsparametern auseinandersetzen müssen, mit denen sie nicht vertraut sind. Diese fehlende Vertrautheit macht sie anfällig für die Tücken von cleverer Marketingliteratur.

Wie finden Sie also die richtigen Kameras? Belassen Sie es nicht bei einer Analyse der technischen Daten; betrachten Sie selbst die Bildqualität der Kamera, denn die Bildqualität ist wichtig.

Die Qualität der Bilder, die eine bestimmte Kamera liefert, ist eine Funktion einer Reihe von Faktoren, darunter Detektorauflösung, Objektive und Bildverarbeitung.

Back to top