Wärmesignaturen lassen sich immer aufspüren

Wenn es eine Bedrohung ist, strahlt es Wärme aus! Sicherheitsprofis können sich verschiedener Instrumente bedienen. Von Kameras bis Ausweisen stehen uns einige Hilfsmittel für die Zugangskontrolle an zu schützenden Einrichtungen zur Verfügung. Als Profis obliegt es uns, bei allen technologischen Entwicklungen in unserem Feld auf dem Laufenden zu bleiben, und ich bin hier, um Ihnen eine aktuelle Neuerung zu präsentieren: Wärmebild-Sicherheitskameras.


Diese Bilder zeigen die Anwendung von NVGs (ganz oben) und Wärmebild-Sicherheitskameras (oben) in einer unbeleuchteten Situation.


Diese Bilder zeigen die Anwendung von infrarotbeleuchteten Kameras (oben) und Wärmebild-Sicherheitskameras (unten) bei der Anzeige desselben Ziels bei schlechten Lichtverhältnissen in Bereichen über 50'.

Im Gegensatz zum menschlichen Auge nutzen Wärmebildkameras kein sichtbares Licht zur Bilderfassung, sondern Wärme. Deshalb bieten Wärmebild-Sicherheitskameras bestimmte Vorteile gegenüber Schwachlicht- und Tageslichtkameras, wenn Beleuchtung nicht praktikabel bzw. zu teuer ist oder wenn ein Einsatz über größere Entfernungen erforderlich ist. Jahrelang wurden Wärmebild-Sicherheitskameras als zu teuer betrachtet, weshalb wir uns mit günstigeren – und weniger geeigneten – Optionen beholfen haben, wie Nachtsichtgeräten und infrarotbeleuchteten Kameras. Warum? Da es qualitativ hochwertige Wärmebild-Sicherheitskameras zu Preisen unter 5.000 US-Dollar auf dem Markt gibt, haben wir uns gesagt, dass wenn wir uns diese von uns selbst verkaufte Technologie nicht ganz genau ansehen, wir uns selbst betrügen – und vor allem auch jene, die uns dafür bezahlen, dass wir ihnen Sicherheit bieten.

Back to top