Komplette Verkehrsüberwachungslösung für Marseille

Durch den 2,5 km langen Prado Carénage-Tunnel kann das Stadtzentrum von Marseille schnell durchquert werden, ohne die Autobahn zu verlassen. Der Prado Carénage-Tunnel verbindet die südlichen Bezirke von Marseille und die östliche Autobahn mit dem Stadtzentrum. In Richtung Norden ist über den Vieux Port-Tunnel die Küstenautobahn angebunden. Der 1.500 Meter lange zweistöckige und jeweils zweispurige Prado Sud-Tunnel wird den bestehenden Prado Carénage-Tunnel weiter in Richtung Süden verlängern. 

Vollständige Überwachungslösung

„Für dieses Projekt bietet FLIR Systems eine vollständige Erkennungs- und Überwachungslösung an. Diese umfasst automatische Vorfallerkennung, Überwachungskameras, mobile Kameras, Videoaufzeichnung und Visualisierung“, erklärt Mario Pinto, Gebietsmanager von FLIR Intelligent Transportation Systems. „Dank dieses Auftrags überwacht unsere Technologie nun alle derzeit im Betrieb befindlichen Tunnel in Marseille.“ Für die Tunnel in Marseille bietet FLIR Systems hochwertige Videoserver mit integrierter Videoanalyse an, sowie ein integriertes automatisches Unfallerkennungssystem. Bei Prado Sud entspricht die Technologieauswahl dem wachsenden Trend zur „Edge-Analytik“. Die Funktionen zur Videoanalyse sind in der Nähe der Kameras lokalisiert, also näher am Rand des Netzwerks.

Überblick

57 Kameras im Prado Sud-Tunnel und 95 Kameras im Prado Carénage-Tunnel überwachen alle Arten von Vorfällen, unter anderem Unfälle, liegengebliebene Fahrzeuge, Falschfahrer, Fußgänger und Rauch. Das Sammeln und Auswerten der Daten von Kameras und Encodern erfolgt mit dem FLUX-Videoerkennungssystem. Sie erfasst die von den Videodetektoren erzeugten Verkehrsdaten, Ereignisse, Alarme und Bilder. Hauptzweck von FLUX ist es, die Vielzahl der von den Detektoren gemeldeten Verkehrsdaten in Informationen umzusetzen, die für die Nutzer nützlich, aussagekräftig und relevant sind. FLUX bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit einer Überwachungsanwendung und einer Berichterstattungsanwendung. Sie ermöglicht dem Leitstellenpersonal die Echtzeitüberwachung aller Vorfälle und Alarmmeldungen.

FLUX 2.1-Managementsystem für Videoerkennung

Beim Marseille-Projekt kommt die neue FLUX-Software mit einer Vielzahl neuer Funktionen zum Einsatz.

Verbesserte Kamera- und Detektorverwaltung

Die FLUX-Software kann jetzt mit Geräten aller großen Kamerahersteller arbeiten, nicht nur mit Erkennungsmodulen von FLIR. Aus diesem Grund lässt sich FLUX nun als umfassende Verkehrs- und Überwachungslösung für Stadtverkehr und Fernstraßen einsetzen.

Unterstützung für mobile Kameras

FLUX kann mit Joysticks gesteuert werden. Mobile Kameras lassen sich dadurch äußerst präzise ausrichten.

Aufzeichnen, exportieren, überwachen

Die neue FLUX-Software ist mit verbesserter Aufzeichnungskapazität ausgestattet. Alle Aufzeichnungsgeräte im Netzwerk lassen sich individuell steuern. Aufzeichnungen können verwaltet, wiedergegeben und in eine Vielzahl von Formaten exportiert werden.

Visualisierung von Videostreams auf Videowänden

Mit FLUX lassen sich Videoquellen von beliebigen Kameras und Detektoren auf großen Videowänden präsentieren. Um Ihre Videowand an Ihren Bedarf anzupassen, ziehen Sie die einzelnen Bilder einfach mit der Maus an die gewünschten Positionen.

 

Das FLIR FLUX-Managementsystem sammelt und visualisiert unterschiedlichste Verkehrsdaten, Ereignisse und Alarme der Detektionsmodule von FLIR und von anderen Herstellern.

FLUX kann mit Joysticks gesteuert werden. Mobile Kameras lassen sich dadurch äußerst präzise ausrichten. 

FLUX lässt sich als umfassende Verkehrs- und Überwachungslösung für Stadtverkehr und Fernstraßen einsetzen.

Back to top