In vielen Tunneln rund um den Globus ist videobasierte FLIR-Technologie zur automatischen Vorfallerkennung installiert. Im Flughafentunnel von Calgary, Kanada, werden FLIR-Baugruppen für Videoanalyse mit visuellen Kameras und FLIR-Wärmebildkameras kombiniert. Für beide Arten von Kameras ermöglicht FLIR die präzise Erkennung unterschiedlicher Arten von Vorfällen, Fußgängern, verlorenen Ladungsgegenständen und Falschfahrern. Der Tunnel verläuft unter der Start- und Landebahn des Flughafens. Der Tunnel ist 620 Meter lang und 36 Meter breit. Die Durchfahrtshöhe beträgt 5,30 Meter. Der Airport Trail-Tunnel wurde im Mai 2014 eröffnet und verbindet den Flughafen mit anderen wichtigen Verkehrsknoten in der Stadt. Im Tunnel sind 8 FLIR ITS-Kameras der FC-Serie installiert. Sie liefern hochgenaue Bilder des fließenden Verkehrs, in denen auch kleinste Details erkennbar sind.