Technologien von FLIR sorgen für die Sicherheit von Kindern an belebten Straßenkreuzungen

Ein smarter Fußgängerübergang, bei dem der Einsatz der Wärmebildtechnik von FLIR und der LED-Markierungsknöpfe das Überqueren einer vielbefahrenen Straße für Schulkinder sicherer gemacht hat.

Zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Kindern hat die niederländische Stadt Hoofddorp eine Investition in einen smarten Fußgängerübergang in Schulnähe getätigt, der mit FLIR Fußgänger-Wärmesensoren und LED-Markierungsknöpfen ausgestattet ist. Die Sensoren von FLIR erkennen Fußgänger oder Radfahrer an der Kreuzung und aktivieren nach der Erkennung das LED-Warnsystem. Sobald sich eine Person der Kreuzung nähert, blinken die Lichter auf der Straßenoberfläche und Autofahrer werden vor den entgegenkommenden Fußgängern gewarnt.

Das smarte System nutzt die FLIR ThermiCam-Kamerasensoren für die Erkennung von Fahrzeugen und Fahrrädern. Diese Sensoren nutzen Wärmebildtechnik, die es ermöglicht, Fußgänger und Radfahrer rund um die Uhr zu erkennen, auch bei Dunkelheit in der Nacht oder bei schlechten Wetterbedingungen.

Anwendungsbericht lesen

Back to top