Neue und besser vernetzte Sensortechnologien spielen eine immer größere Rolle dabei, wie Stadtverwaltungen und städtische Dienste ihren Bürgern dienen. Dank der Kombination dieser Sensortechnologien, von der Wärmebildtechnik in unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) bis hin zur Verkehrsüberwachung, können diese neuen Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und Lebensqualität eingesetzt werden.
Um den Wert von Technologieinvestitionen zu maximieren, müssen die Städte die Koordination zwischen Regierungsbehörden und wichtigen Interessengruppen, einschließlich einzelner Bürger, Unternehmen und gemeinnütziger Organisationen, sicherstellen. Gemeinsam können diese Gruppen wohlüberlegte Entscheidungen nicht nur darüber treffen, welche Technologie die Städte einführen werden, sondern auch darüber, wie sie diese Technologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bedürfnissen der Gemeinschaft einsetzen werden.
Um diese Bemühungen zu unterstützen, hat FLIR Systems verschiedene Technologien und Produkte entwickelt, die es Stadtverwaltungen, angefangen bei der öffentlichen Sicherheit bis hin zur Stadtplanung, ermöglichen, intelligente Sensortechnologien zu nutzen, die die Effizienz verbessern und Leben retten.
Werkzeuge für die öffentliche Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Such- und Rettungsdienste
Mit FLIR-Technologie ausgestattete Mitarbeiter, Drohnen, Bodenfahrzeuge und mobile Überwachungssysteme sorgen für ein schnelles Situationsbewusstsein, das die Entscheidungsfindung von Strafverfolgungs- bis hin zu Notfalleinsatzteams beschleunigt. Dazu gehören auch vernetzte Sensorlösungen zur Erkennung toxischer Gefahren, die es der Stadtverwaltung ermöglichen, intelligentere und sicherere Ermittlungen und Rettungsmaßnahmen durchzuführen und gleichzeitig die begrenzten personellen Ressourcen optimal zu nutzen.
Für Strafverfolgung:
- Bei der Entwicklung der Scion PTM wurde darauf geachtet, den Strafverfolgungsbehörden eine hervorragende Wärmebildüberwachung zu ermöglichen. Die Scion PTM ist in der Lage, Videos mit Geotags aufzuzeichnen und live zu übertragen, und kann verschlüsselte Wärmebilder von Verfolgungen, Spurensicherungen oder Such- und Rettungsaktionen über ein drahtloses Netzwerk sofort an die Kommandozentrale übertragen.
- Mittlerweile erkennen die chemischen Sensoren der Griffin 510 Spuren chemischer Gefahren und bestätigen spezifische chemische Identitäten. Die Produkte der Griffin GC-MS-Reihe von FLIR unterstützen Sie vor Ort bei der Identifizierung von Chemikalien unbekannter Herkunft oder illegalen Betäubungsmitteln.
- In gefährlichen Situationen und unter gefährlichen Bedingungen bietet die FLIR PackBot Bombenentschärfern, CBRNE-Technikern und SWAT-Einsatzkräften die Möglichkeit, bei Bombenentschärfungen, Überwachungs- und Aufklärungsmaßnahmen, CBRN-Detektion und HazMat-Einsätzen zu reagieren, ohne das Einsatzpersonal direkt zu gefährden.
- FLIR bietet auch Luftunterstützung durch luftgestützte Multispektral-Bildgebungssysteme für bemannte Flugzeuge der öffentlichen Sicherheit,—die für die Verfolgung von Verdächtigen, Rettungseinsätze und die Überwachung wichtig sind.
Für Feuerwehren und Ersthelfer:
- Ob tragbar oder drohnengestützt – FLIR bietet eine ganze Reihe von Sensoren, die darauf ausgelegt sind, Menschen und Gegenstände gegen gefährliche CBRNE-Stoffe zu schützen. Die robusten und extrem vielfältigen FLIR-Sensoren erkennen schnell und sicher chemische, biologische, explosive und Strahlungsgefahren. Der FLIR MUVE C360 Gasfinder für UAS zum Beispiel bietet Unterstützung aus der Luft, um potenziell gefährliche Chemikalien aufzuspüren, bevor Einsatzkräfte entsandt werden.
- Für Such- und Rettungseinsätze bietet die TZ20 Wärmebildkamera für UAS einen bis zu zwanzigfachen digitalen optischen Zoom, der es Such- und Rettungsteams ermöglicht, in schwer zugängliche Bereiche zu blicken, angefangen von einer Gletscherspalte bis hin zu einem Slot Canyon, oder die heißesten Stellen eines großen Gebäudebrandes zu lokalisieren, um die Löscharbeiten zu unterstützen.
- Die seetauglichen Wärmebildsysteme on FLIR ermöglichen es, den Schiffsverkehr in völliger Dunkelheit zu erkennen, Kollisionen zu vermeiden und Aktivitäten an Bord zu beobachten. Mit Hilfe der Wärmebildtechnik lassen sich auch Navigationshilfen, Bojen, Baumstämme und andere im Wasser treibende Gegenstände erkennen.
Intelligente Verkehrssysteme für Verkehrsingenieure und Stadtplaner:
Wichtige Ziele der Stadtplaner sind die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und die Verringerung der Verkehrsüberlastung in den Städten. Mit den Wärmebildsensoren von FLIR können Städte sofortige Anpassungen an Kreuzungen vornehmen und Daten für die langfristige Infrastrukturplanung sammeln. Dazu gehört auch die Erkennung von Fahrzeugen, Fahrrädern und Fußgängern an und in der Nähe von Kreuzungen, was eine dynamischere Steuerung von Ampeln ermöglicht, um die Verkehrszeiten und die Sicherheit zu verbessern.
- Damit bei der Verkehrsplanung ermittelt werden kann, an welchen Kreuzungen zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist, können FLIR-Kameras Daten zu Fahrzeug- und Fußgängerverhalten an Kreuzungen erfassen und den Personenverkehr über einen bestimmten Zeitraum beobachten. Die FLIR TrafiSense2 Dualkombiniert die erstklassige thermische und optische Bildgebungstechnologien mit fortschrittlichen Videoanalysefunktionen zur Erfassung präziser Verkehrsdaten.
- Die FLIR TrafiSense KAI wurde entwickelt, um als intelligenter Wärmebildsensor zur Verkehrsüberwachung in komplexen städtischen Umgebungen Verkehrsteilnehmer zuverlässig zu erkennen und zu klassifizieren. Mit KI-Algorithmen, die auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Verkehrserkennung und der besten Wärmebildtechnik der Branche basieren, bietet TrafiSense KI kontinuierliche Sicht und Datenerfassung für sicherere und effizientere Städte.
FLIR-Kameras, -Sensoren und -Software haben die Art und Weise revolutioniert, wie Städte die Lebensqualität und die Sicherheit ihrer Bürger verbessern können – von der Verbesserung des Verkehrsflusses auf den Straßen über die Suche nach vermissten Personen bis hin zur Reaktion auf Katastrophen und kriminelle Aktivitäten. Zusammengenommen verfügt FLIR über eine Vielzahl von Technologien, die einer Stadt jeder Größe helfen können, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.