Behörden in Phoenix nutzen Cloud Data Fusion zur Verbesserung des Verkehrsflusses

Menschen bewegen sich ungehindert über geografische Regionen hinweg. Lokal gehostete Software, die auf das Datenzentrum einer einzigen Behörde beschränkt ist, liefert nicht die nötigen Informationen zur Analyse des Verkehrs und von Staus.

Die Lösung
Cloud Data Fusion von Acyclica trägt Daten mehrerer Quellen über die Cloud zusammen und verarbeitet sie auf innovative Art und Weise. Diese Daten liefern nutzbare Informationen, die von einer einzigen Behörde verarbeitet oder über ganze Regionen hinweg geteilt werden können.

Die Metropolregion Phoenix
Die Metropolregion Phoenix hat vier Millionen Einwohner, die sich auf mehrere Städte verteilen. Es ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen der USA. Wie andere Metropolregionen hat sie mit besonderen Schwierigkeiten bei der Bewältigung dieses Wachstums zu kämpfen.

In Metropolregionen kann sich die Verkehrsmanagementstrategie einer einzelnen Behörde erheblich auf die umliegenden Gebiete auswirken. In solchen Gebieten gibt es keine physischen Grenzen zwischen Behörden. Der Verkehr in einer Gemeinde wirkt sich auf den Verkehr in den anderen Gemeinden aus. Die Bewertung regionaler Trends anhand von genauen und objektiven Daten kann Behörden in solchen Regionen erheblich dabei helfen, finanziell vertretbare Verbesserungen vorzunehmen. In der Metropolregion Phoenix nutzen derzeit acht Behörden Cloud Data Fusion von Acyclica. Auf diese Art und Weise sammeln und teilen Sie Daten zur Verbesserung des Verkehrsflusses in der gesamten Region.

Die teilnehmenden Behörden in dieser Region erfassen Daten von über 400 Sensoren von FLIR. Diese Sensoren übermitteln Daten an die Acyclica-Cloud. Dort sind die Daten sofort verfügbar und können von allen acht Behörden in wichtigen Analysen verarbeitet werden. Dank Cloud Data Fusion können diese Behörden einzigartige und neue Informationen gewinnen, die früher nicht verfügbar waren, da die Daten nur von einzelnen Sensoren stammten. Über Cloud Data Fusion können die Behörden diese Daten auch mit angrenzenden Gemeinden teilen.

Eine Auswahl von Sensoren in der Region PhoenixEine Auswahl von Sensoren in der Region Phoenix

Bell Road ist eine wichtige Verkehrsader, für die sechs Behörden dieser Region gemeinsam zuständig sind. Angesichts des zunehmenden Verkehrsaufkommens in diesem Korridor und einer hohen befürchteten Auslastung in der Zukunft haben die Behörden sich für die Installation anpassungsfähiger Systeme entschieden, die die Leistungsfähigkeit der Straße verbessern würden. Zur Bewertung der Wirksamkeit solcher Änderungen waren genaue und detaillierte Daten erforderlich.

Bisher war die Erfassung und Entschlüsselung solcher Daten eine große Herausforderung. Studien mit Floating Car Data sind teuer und zeitaufwendig. Die so erstellten Daten stellen nur einen kleinen Zeitraum an einer begrenzten Anzahl von Tagen dar und sind möglicherweise nicht repräsentativ für typische Bedingungen. Verzögerungsstudien an einzelnen Kreuzungen sind ähnlich eingeschränkt. Hätten mehrere Behörden nur ein paar Kreuzungen in der Region untersucht, wären möglicherweise keinerlei nutzbare Daten erfasst worden. Anstatt sich auf einen einzelnen Zeitraum als Repräsentation von typischen Bedingungen zu verlassen, können Daten mit Cloud Data Fusion von Acyclica kontinuierlich über längere Zeiträume hinweg erfasst und analysiert werden. So wird eine genaue Darstellung der Verkehrslage in Echtzeit gewährleistet.

Cloud Data Fusion von Acyclica wandelt robuste, systemweite Daten in nutzbare Informationen um, die letztendlich zur Optimierung der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. 

Back to top