Genaue thermische Daten auf Ihre Art

Erkennen und messen Sie thermische Probleme in Fertigungs- und Industrieprozessen, damit Sie Ausfälle verhindern und eine sicherere, produktivere Arbeitsumgebung ermöglichen können.

Die Wärmebildkameras der A-Serie sind in Bild-Streaming- oder Smart-Sensorkonfigurationen erhältlich, um Ihre spezifische Aufgabe auf Ihre Art und Weise zu lösen.

Intelligente Sensoren für die Überwachung industrieller Zustände

Die Smart-Sensor-Konfigurationen für Axx/Axxx/Axxxf bieten eine kamerainterne Analyse für sofortige Ergebnisse mit mehreren anpassbaren Messwerkzeugen und Alarmen.

Die Smart-Sensoren von FLIR sind mit einer Vielzahl von Industriestandards (REST API, MQTT, Modbus TCP, EtherNet/IP und ONVIF S) kompatibel und passen sich Ihren bestehenden Prozessen und Worflows an. 

Bringen Sie Ihre A-Series mit Robotik-Integration in Bewegung!

Durch die Nutzung der benutzerfreundlichen REST API-Implementierung mit den A500/A700 Smart Sensors ermöglichen wir Spot®, thermische Zustandsüberwachungsinspektionen so durchzuführen, wie es ein Mensch tun würde.  

Verwenden Sie AutoWalk®, um fokussierte und genaue Bilder mit der richtigen Linse und den richtigen Messparametern zu erfassen. Übertragen Sie dann Daten zur weiteren Analyse und Berichterstellung gemäß Ihrem Standard-Workflow. 

Führen Sie mit dem FlexView™ Dual Field of View Objektiv sichere und präzise autonome Inspektionen mit Spot® und FLIR A-Series durch.

ZUGRIFF ANFORDERN 

Radiometrisches Streaming

Radiometrische Bilder sind Wärmebilder, die Temperaturmessdaten für jedes Pixel auf den einzelnen Bildern enthalten.

Die Detektoren der FLIR Axxx-Series Image Streaming-Kameras registrieren einen 16-Bit-Signalwert in jedem Pixelelement, um einen Frame zu erstellen, der dann an einen Computer gestreamt wird. Dieser Rohsignalwert kann in der FLIR Software zu einem Temperaturwert umgewandelt werden, in Abhängigkeit von der Kamerakalibrierung. Dabei müssen zudem der Emissionsgrad und verschiedene andere Parameter berücksichtigt werden. Dies wird im Beispiel mit Spinnaker SDK Python weiter unten dargestellt.

Erstellen Sie mit FLIR Spinnaker SDK die Software, die Sie brauchen

Das FLIR Spinnaker SDK für Bild-Streaming-Kameras ist ein kostenloses GigE Vision®-kompatibles SDK, das radiometrisches Video-Streaming ermöglicht und Kamerasteuerung über die GenICam®-Schnittstelle ermöglicht. Dank plattformübergreifender Entwicklung können Sie mit Windows, MacOS oder Linux arbeiten und Ihre Software in C, C++, C#, VB oder Python schreiben.

Das Spinnaker SDK ist die beste Wahl, wenn Nicht-FLIR-Kameras, die GigE Vision unterstützen, in die Komplettlösung integriert werden müssen.

Leistungsstarke Integrationen mit FLIR Atlas SDK

Das FLIR Desktop Atlas SDK ist ein Entwicklungssatz, mit dem Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen erstellen können. Mit der Unterstützung von Hilfedateien und Beispielcode können Entwickler Funktionen hinzufügen und sich mit unterstützten FLIR-Produkten verbinden. Die SDK unterstützt Kommunikation, Streaming und Aufzeichnung über Gigabit, RTSP und USB-Schnittstellen. Darüber hinaus erhalten Entwickler vollständigen Zugriff auf die radiometrischen Daten für einzelne Pixel, wodurch sie ihre eigenen Algorithmen vollständig flexibel einsetzen können.

Verwandte Inhalte

Anwendung im Rampenlicht

Maschinen beobachten Maschinen: Einsatz von automatisierten Wärmebildkameras zur Überwachung von Geräten

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Sicherstellen der Produktqualitätskontrolle mit Wärmebildgebung

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Turning up the heat on grid reliability: How thermal vision is protecting a quarter of Ireland’s electricity grid from cascade failure blackouts

Mehr erfahren