FLIR Akustikkameras der Si2x Serie

Umgebungen mit explosionsgefährdetem Staub

In Umgebungen, in denen explosionsgefährdeter Staub eine ständige Gefahr darstellt, sind Sicherheit und Effizienz von entscheidender Bedeutung. Von der Landwirtschaft bis hin zu Holzprodukten kann brennbarer Staub einen normalen Tag in eine Katastrophe verwandeln, indem er die Gefahr von Bränden und Explosionen erhöht.

Die ATEX-zertifizierten FLIR Akustikkameras der Si2x-Serie bieten eine Lösung für die vorbeugende Instandhaltung der nächsten Generation, die eine fortschrittliche Erkennung von Lecks und Fehlern mit einer ATEX-Zertifizierung für die gefährlichsten Umgebungen kombiniert. Die FLIR Si2x wurde für einen sicheren und reibungslosen Betrieb entwickelt und hilft, die mit explosionsgefährdeten Stäuben verbundenen Risiken zu managen.

Die FLIR Si2x ist Ihr Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, zur Kostensenkung und zur Steigerung der Produktivität. 


Hauptvorteile der Verwendung der FLIR Si2x

Durch die genaue Ortung selbst kleinster Lecks hilft Ihnen die FLIR Si2x, Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren. Die Kamera liefert in Echtzeit Schätzungen zur Größe von Lecks und zu den Kosten, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können, die Energieverschwendung und Betriebskosten reduzieren.

Die Si2x misst Druckgase, einschließlich Druckluft, Ammoniak, Wasserstoff, CO₂, Methan, Helium und Argon, effizient und präzise. Sie verfügt auch über einen mechanischen Fehlermodus, der potenziell fehlerhafte Lager erkennt und misst und so einen reibungslosen Betrieb Ihrer Geräte gewährleistet.

Als empfindlichste akustische Bildgebungskamera auf dem Markt bietet die FLIR Si2x unübertroffene Erkennungsfähigkeiten. Sie ist mit Funktionen für das Flottenmanagement und die Datenintegration ausgestattet und stellt somit eine ideale Lösung für Unternehmen auf Unternehmensebene dar, die umfassende Überwachungs- und Berichterstellungstools benötigen.

Die FLIR Si2x ist sicher und lässt sich mit nur einer Hand und minimalem Schulungsaufwand einfach bedienen. Sie scannt große Bereiche schnell und ohne Betriebsunterbrechung, sodass Sie gründliche Prüfungen ohne Ausfallzeiten durchführen können.

Die Si2x ist für bestimmte Atmosphären mit entzündlichen Dämpfen geeignet in:

  • Öl und Gas
  • Chemikalie
  • Ammoniak und Wasserstoff
  • Abwasser
  • Stromerzeugung
  • Pharmazeutika
  • Fertigungslackierstraßen
  • Lebensmittel und Getränke

Der Si2x ist für bestimmte Atmosphären mit entzündlichem Staub geeignet in:

  • Landwirtschaft
  • Holz und Holzprodukte
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Zellstoff und Papier
  • Automobiltechnik
  • Ethanol

FLIR Si2x-Pro

Industrielle akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Teilentladungen, Leckagen von Druckgasen und mechanischen Fehlern

Weitere Informationen

FLIR Si2x-LD

Industrielle akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Leckagen bei unter Druck stehenden Gasen und mechanischen Fehlern

Weitere Informationen

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Vom Discover Center

Technische Mitteilung

Cost Takeout Through Acoustic Imaging: Rapid Savings for Manufacturing Operations

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Gewährleistung der Sicherheit in unterirdischen Tresoren mit akustischer Bildgebung

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Reduzierung von Energieverlust und Verbesserung der Sicherheit in der Glasproduktion mit Akustikbildgebung

Mehr erfahren

Acoustic Imaging Provides Early Warning to Prevent Wind Turbine Gearbox Failures

Mehr erfahren

Tech Company Takes on the Challenge of Becoming a “Zero Air Leak Factory”

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Warum Mikrofonqualität bei Akustikkameras mehr als nur Quantität ist

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Erkennen und Priorisieren von Luftlecks bei der Eisenbahnbremse mit dem FLIR Si1-LD

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Verbessern Sie die Effizienz der Schienenwartungsfolie mit der FLIR Si2-Pro Akustikkamera

Mehr erfahren