FLIR Akustikkameras der Si2x Serie

Umgebungen mit explosionsgefährdeten Dämpfen

Die ATEX-zertifizierten Si2x-Series bieten eine optimale Lösung zur Erkennung von Luft- oder Gasleckagen in gefährlichen Dampfumgebungen, einschließlich Umgebungen, in denen normalerweise Werkzeuge wie Wasserstoffgasdetektoren oder Heliumleckdetektoren erforderlich sind. Der Si2x kann sicher für die Wasserstofferkennung und andere Leckinspektionen in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.

Diese fortschrittlichen vorausschauenden Wartungswerkzeuge kombinieren Leckerkennungsfunktionen, mechanische Fehlererkennung und ATEX-Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche, um sicherzustellen, dass Ihr Betrieb sicher und effizient bleibt.

Ganz gleich, ob Sie nach einem ATEX-zertifizierten Lecksuchgerät oder einer breiteren akustischen Bildgebungslösung suchen, der FLIR Si2x ist Ihr Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, zur Kostensenkung und zur Steigerung der Produktivität.

Hauptvorteile der Verwendung der FLIR Si2x in Umgebungen mit explosionsgefährdeten Dämpfen

Die FLIR Si2x erkennt selbst kleinste Lecks präzise und hilft Ihnen so, Energieverluste zu vermeiden und Betriebskosten zu senken. Dank der in Echtzeit verfügbaren Angaben zur Größe des Lecks und zu Kostenvoranschlägen können Sie schnelle und fundierte Entscheidungen über Reparaturen treffen und so die Effizienz aufrechterhalten.

Herkömmliche Methoden zur Erkennung von Lecks können nicht mit der Geschwindigkeit und Messgenauigkeit des FLIR Si2x mithalten. Es quantifiziert effizient Leckagen in Industriegasen wie Druckluft, Ammoniak, Wasserstoff, CO2, Methan, Helium und Argon. Der Modus zur Erkennung mechanischer Fehler der Kamera identifiziert und misst auch potenziell fehlerhafte Lager, sodass Ihre Ausrüstung in einem Top-Zustand bleibt.

Dies macht den Si2x zu einer sicheren und effizienten Lösung zur Erkennung von Leckagen in Umgebungen, in denen Wasserstoff oder Helium vorhanden sein kann.

Die benutzerfreundliche FLIR Si2x ermöglicht Ihnen das schnelle Scannen großer Bereiche, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Die intuitive Benutzeroberfläche erfordert nur minimale Schulung, sodass sie für alle Teammitglieder zugänglich ist und umfassende Sicherheitsprüfungen mit minimalen Ausfallzeiten gewährleistet sind.

Akustische Kameras für Gefahrenbereiche

FLIR Si2x-Series

Ganz gleich, ob Sie Druckluftlecks oder Industriegaslecks angehen oder auf mechanische Fehler untersuchen, der Si2x bietet vielseitige Unterstützung in potenziell gefährlichen Umgebungen, einschließlich solcher, in denen typischerweise ein Detektor für explosive Gase erforderlich ist.

Die Si2x ist für bestimmte Atmosphären mit entzündlichen Dämpfen geeignet in: 

  • Öl und Gas
  • Chemikalie
  • Ammoniak und Wasserstoff
  • Abwasser
  • Stromerzeugung
  • Pharmazeutika
  • Fertigungslackierstraßen
  • Lebensmittel und Getränke

FLIR Si2x-Pro

Industrielle akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Teilentladungen, Leckagen von Druckgasen und mechanischen Fehlern

Weitere Informationen

Der Si2x eignet sich für bestimmte Umgebungen mit brennbarem Staub in: 

  • Landwirtschaft
  • Holz und Holzprodukte
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Zellstoff und Papier
  • Automobiltechnik
  • Ethanol


FLKIR Si2x-LD

FLIR Si2x-LD

Industrielle akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Leckagen bei unter Druck stehenden Gasen und mechanischen Fehlern

Weitere Informationen


Warum sollten Sie sich für die FLIR Si2x-Serie in Umgebungen mit explosionsgefährdeten Dämpfen entscheiden?

Gewährleistet eine sichere und effektive vorbeugende Instandhaltung in gefährlichen Umgebungen.

Die FLIR Si2x ist die empfindlichste akustische Bildgebungskamera auf dem Markt und bietet unübertroffene Detektionsfähigkeiten. Sie ist mit Funktionen für Flottenmanagement und Datenintegration ausgestattet und eignet sich daher ideal für die Überwachung und Berichterstattung auf Unternehmensebene.

Von der Quantifizierung von Lecks bis hin zur Erkennung mechanischer Fehler – die FLIR Si2x verbessert die Sicherheit und optimiert die betriebliche Effizienz.

Ob Sie eine einzelne Einrichtung betreiben oder mehrere Standorte verwalten, die FLIR Si2x passt sich Ihren Bedürfnissen an und bietet skalierbare Lösungen für eine effiziente Überwachung.

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Vom Discover Center

Anwendungsbericht

Gewährleistung der Sicherheit in unterirdischen Tresoren mit akustischer Bildgebung

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Reduzierung von Energieverlust und Verbesserung der Sicherheit in der Glasproduktion mit Akustikbildgebung

Mehr erfahren

Acoustic Imaging Provides Early Warning to Prevent Wind Turbine Gearbox Failures

Mehr erfahren

Tech Company Takes on the Challenge of Becoming a “Zero Air Leak Factory”

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Warum Mikrofonqualität bei Akustikkameras mehr als nur Quantität ist

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Erkennen und Priorisieren von Luftlecks bei der Eisenbahnbremse mit dem FLIR Si1-LD

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Verbessern Sie die Effizienz der Schienenwartungsfolie mit der FLIR Si2-Pro Akustikkamera

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Hinter den Kulissen: Wie die Akustische Bildgebungstechnologie der finnischen Nationaloper und dem Ballett dabei hilft, reibungslos zu laufen

Mehr erfahren