Verhindern Sie Ausfälle und steigern Sie die Einsparungen mit Si2-Pro


Industrielle Akustik-Bildgebungskamera für Teilentladung und Druckluftleckerkennung in der Versorgungsindustrie

In der Versorgungsbranche, in der bis zu 85 % der elektrischen Ausfälle mit Teilentladung (Partial Discharge, PD) zusammenhängen, ist eine frühzeitige Erkennung unerlässlich, um kostspielige Stromausfälle und gefährliche Unfälle zu vermeiden. Die Wahl eines Ultraschalldetektors hilft, Fehler, Leckagen und andere industrielle Gefahren aufzufangen, die am menschlichen Auge vorbeirutschen können.

Die akustische Bildgebungskamera FLIR Si2 wurde für die Versorgungsbranche entwickelt und bietet eine präzise Erkennung, Ortung, Klassifizierung und Bewertung von PD-Fehlern aus bis zu 200 Metern Entfernung. Es identifiziert Fehler, die 30-mal kleiner sind, und erkennt bis zu 50 % kritischere Probleme als frühere Technologien, was eine überlegene Netzzuverlässigkeit gewährleistet.

Diese fortschrittliche Erkennungsfunktion in Kombination mit der Beurteilung des Schweregrads der Kamera bietet sofortige Unterstützung bei der Entscheidungsfindung vor Ort und ermöglicht eine präzise Wartungsplanung für Versorgungsunternehmen. Die Wahl der FLIR Si2-Kamera bedeutet eine effektive, auf Versorgungsunternehmen ausgerichtete industrielle Leckerkennung, die zu einem sichereren Arbeitsplatz für Ihre Mitarbeiter führt und die allgemeine Serviceverfügbarkeit maximiert.

FLIR Si2 als Frühphasendetektor

Die FLIR Si2 Kamera fungiert als Ultraschall-Frühphasendetektor für Druckgaslecks und Teilentladungen im Versorgungssektor. Durch die Lokalisierung selbst kleinster Leckagen trägt der Si2 dazu bei, kostspielige Energieverluste zu vermeiden, potenzielle industrielle Sicherheitsrisiken zu minimieren und die Systemleistung zu optimieren, insbesondere in kritischen Infrastrukturen wie Umspannwerken und Übertragungsleitungen.

Diese Früherkennung reduziert nicht nur die Betriebskosten, sondern gewährleistet auch die Einhaltung strenger industrieller Vorschriften. Es erhöht die Zuverlässigkeit des gesamten Stromnetzes, indem es unerwartete Ausfallzeiten aufgrund von Teilentladungsfehlern und Leckagen verhindert und Risiken für Versorgungsunternehmen eliminiert. Die Wahl eines Ultraschalldetektors ermöglicht es Wartungsteams, Fehler aus der Ferne sicher zu identifizieren, unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen und hilft, Abfall zu reduzieren und den CO2-Fußabdruck von Versorgungsbetrieben zu reduzieren.

Gründe, die für das FLIR Si2 sprechen

Früherkennung: Identifiziert industrielle Lecks und Probleme in Stromnetzkomponenten, bevor sie sich aufheizen.
Kosteneffektive Wartung: Verhindern Sie katastrophale Ausfälle und reduzieren Sie unerwartete und teure Serviceausfälle.

Automatische Filter: Teilentladungsgeräusche von anderen Schallquellen unterscheiden, um eine genaue Fehlererkennung zu ermöglichen.
Beurteilung des Schweregrads am Gerät: Sofortige Vor-Ort-Entscheidungsunterstützung für Wartungsteams.

Erkennung über große Entfernungen: Scannt große Bereiche auf Leckagen und PD-Fehler in einer Entfernung von bis zu 200 Metern.
Einzigartige Leistung: Erkennt zuverlässig 30-mal kleinere Fehler bei Industriekomponenten und erkennt 50 % mehr kritische Probleme als frühere Technologien.

Präzise Leckerkennung: Spürt selbst kleinste Lecks auf und liefert Leckgrößen und Kostenschätzungen in Echtzeit.
Gas-Quantifizierung: Quantifiziert Industriegase wie Druckluft, Ammoniak, Wasserstoff, CO₂, Methan, Helium und Argon genau.

Einfache Implementierung: Lässt sich mühelos in jede Wartungsphase integrieren und erfordert minimales Training.
Skalierbarkeit auf Unternehmensebene: Bietet flottenweite Verwaltung und Datenintegration.

Wie viel könnte Ihr Unternehmen mit einer akustischen Bildgebungskamera sparen? Berechnen Sie unten Ihren potenziellen ROI.

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.