FLIR_Line_Ironbow.png

Akustische bildgebende Kameras der FLIR Si-Serie

Druckluftlecks, Lecks in Vakuumsystemen, elektrische Teilentladungen — sie alle sind teure Systemprobleme, die Strom verbrauchen, sodass Sie es mit unvorhergesehenen Kosten und potenziellen Produktions-/Betriebszeitproblemen zu tun bekommen. Die Ultraschallbildgebung mit einer Akustikkamera kann solche Geräteprobleme als Teil eines vollständigen Plans für den Anlagenbetrieb wirksam erkennen. Die FLIR Si124 ist die perfekte Lösung zum Auffinden von Leckagen in Druckluftsystemen und Teilentladungsproblemen in elektrischen Hochspannungsanlagen. Diese leichte Kamera lässt sich mühelos mit einer Hand bedienen. Damit können Sie bei Versorgungs-, Fertigungs- und technischen Anwendungen Effizienzverluste und potenzielle Ausfälle bis zu zehnmal schneller erkennen als mit herkömmlichen Methoden — und das mit nur minimaler Schulung.

Demo-Termin anfordern

FLIR_Line_Ironbow.png

Si124_composite.png

Si124 for partial discharge.png

Teilentladungserkennung

Eine Teilentladung (PD) weist auf einen Teilausfall eines elektrischen Isolators hin (dies kann ein mechanischer Isolator, ein Luftspalt, ein Vakuum, eine Flüssigkeit usw. sein). Die Modelle Si124 und Si124-PD klassifizieren den konkreten Teilentladungstyp mithilfe von künstlicher Intelligenz. So wissen Sie genau, was zu beheben ist: Oberflächenentladung (typisch bei Isolatoren, Buchsen, Klemmen), schwimmende Entladung (zwischen Komponenten) und Corona.

Si124 for compressed air.png

Druckluftlecks finden

Mit den meisten Werkzeugen kann es schwierig und zeitaufwändig sein, die Quelle eines Luftlecks zu finden. Unser intelligentes Ultraschallbildgebungssystem macht dies jedoch schnell und einfach. Die Modelle FLIR Si124 und Si124-LD zeigen Leckraten und erstellen Kostenschätzungen aus sicherer Entfernung. So erkennen Sie Lecks und können Reparaturen priorisieren für mehr Sicherheit und um Geld zu sparen.

Warum sollten Sie sich für einen Akustik-Imager von Teledyne FLIR entscheiden?

Halten Sie die Kamera mit einer Hand

Während Sie die Komponenten auf ihre sichere Bedienung überprüfen, haben Sie eine Hand frei. Das reduziert auch die Belastung im Nacken.

Sie verfügen über die richtige Anzahl an Mikrofonen

Si124-Kameras verfügen über 124 Mikrofone, mit denen Sie sehr leise Geräusche aus großer Entfernung erfassen können. Das ist besonders wichtig bei der Inspektion von Hochspannungsanlagen, bei denen von den spannungsführenden Geräten ein sicherer Abstand erforderlich ist. Die Energie eines Schallsignals nimmt mit der Entfernung von dessen Quelle erheblich ab. Die Lösung besteht darin, die Anzahl der Mikrofone zu erhöhen: Die vierfache Anzahl Mikrofone verdoppelt im Wesentlichen die Reichweite der Schallerfassung.

Optimale Mikrofonleistung

Sie nutzen einen optimierten dynamischen Bereich, um den Frequenzbereich mit Schallausbreitung abzugleichen. Für die größte Entfernung sollten die geringstmöglichen Frequenzen verwendet werden.

Maschinelles Lernen

FLIR Si124 verwendet maschinelles Lernen, um sonstige Eigenschaften des durch Leckagen und PD erzeugten Schallmusters vom Hintergrund zu unterscheiden, genau wie man zwischen einer Mundharmonika und einer Glocke unterscheiden kann, die denselben Ton spielen. Aufgrund der großen Anzahl empfindlicher Mikrofone in Kombination mit moderner Computerverarbeitung mittels maschinellem Lernen können wir aufgrund anderer Eigenschaften als der Frequenz zwischen den Hintergrundgeräuschen und dem Geräusch unterscheiden, das von dem Defekt erzeugt wird.

FLIR_Line_Ironbow.png

Hier sehen Sie, wie das geht

Wählen Sie das für Sie richtige Si124-Modell

  • Integrierte Batterie (keine Kabel)
  • Frequenzbereich: 2 kHz bis 65 KHz
  • Inkl. Hartschalenetui und Umhängeband
  • Kabelgebundene Batterie und Zubehör sind als zusätzliche Optionen erhältlich
  • Kostenlose Online-Software für Analysen und Berichte
  • Kompatibel mit FLIR Thermal Studio Offline-Analyse- und Berichtssoftware (kostenlose und kostenpflichtige Versionen sind erhältlich)

Si124_composite.png

Si124

Zur Erkennung von Teilentladungen und kleinen Lecks in Druckluft-, Gas- und Vakuumleitungen

Si124LD_composite.png

Si124-LD

Die Si124-LD ist immer dann genau das Richtige für Sie, wenn es um die einfache Erkennung kleiner Lecks in Druckluft-, Gas- und Vakuumleitungen geht

Si124PD_composite.png

Si124-PD

Für elektrische Systeme zur Teilentladungserkennung

si2 6 things teaser.jpeg

Worauf Sie bei einer akustischen Bildgebungskamera achten sollten

Effektiver Frequenzbereich

Eines der ersten Merkmale, die zu berücksichtigen sind, ist der Frequenzbereich der Kamera. Sie denken vielleicht, Sie benötigten die größtmögliche Reichweite, um die größte Bandbreite an Geräuschen aufzunehmen. Tatsächlich liegt der Frequenzbereich zur wirksamsten Erkennung eines Druckluftlecks jedoch zwischen 20 und 30 kHz. Das liegt daran, dass sich Druckluftlecks im Bereich zwischen 20 und 30 kHz leichter von den Hintergrundgeräuschen in einer Fabrik unterscheiden lassen.

Optimale Anzahl von Mikrofonen

Auf der Suche nach leiseren Geräuschen ist „mehr“ besser. Akustische Bildgebungskameras verwenden typischerweise Dutzende von Mikroelektrisch-mechanischen Systemmikrofonen (MEMS), mit denen sie den Schall aufnehmen und charakterisieren. Obwohl diese MEMS klein und sehr stabil sind und wenig Strom verbrauchen, erzeugen sie auch selbst Schall, der die Fähigkeit des einzelnen Mikrofons beeinträchtigt, sehr leise Geräusche zu erfassen. Die Lösung besteht darin, die Anzahl der verwendeten Mikrofone zu erhöhen. Die einfache Verdoppelung der Anzahl der Mikrofone verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis so weit, dass drei Dezibel an unerwünschten Geräuschen entfernt werden.

Mehr erfahren

Si124_Manufacturing.png

Si124 ist jetzt mit FLIR Thermal Studio kompatibel

Mit dem FLIR-Plugin der Si-Serie für FLIR Thermal Studio können Sie akustische Bilder von den FLIR Kameras der Si-Serie in FLIR Thermal Studio importieren. Einfache Bearbeitung und Analyse von Bildern und die Erstellung erweiterter Berichte. Mit dem Plugin erhalten Sie Support für die automatische Fehlerklassifizierung, die Indikation des Schweregrads, empfohlene Maßnahmen für die Überprüfung von Stromversorgungsanlagen, eine Schätzung des Leckvolumens und Kosteneinsparungen für Luftlecks. Kombinieren Sie akustische Bilder mit der Wärmebildgebung im selben Bericht.

ABONNIEREN


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Sind die vorhandenen Teilenummern noch erhältlich?

Ja, bestehende 35-kHz-Modelle der Si124 können noch ca. bis Ende 2022 bestellt werden

Kann ich die kabelgebundene Batterie noch erhalten?

Ja, die kabelgebundene Batterie ist als Zubehöroption für die neuen Modelle erhältlich. Zur Verwendung der kabelgebundenen Batterie zusammen mit den neuen Modellen wird der eingebaute Batterieaufsatz mit einem Torx-Schraubendreher entfernt. Der Stecker der kabelgebundenen Batterie wir dann in die Basis des Gerätes gesteckt.

Kann ich für meine vorhandene Si124 das nicht kabelgebundene Batteriesystem erhalten?

Wir werden im Laufe dieses Jahres ein Zubehörset einführen, damit bestehende Benutzer das neue Batteriesystem verwenden können.

Was bedeutet die Änderung des Frequenzbereichs?

Die alte Ultraschalltechnologie stützte sich auf die Frequenzabstimmung, um zwischen verschiedenen Defekten zu unterscheiden. Dies führte dazu, dass die Inspektionsnormen forderten, dass die Ultraschallsensoren auf Frequenzen über 35 kHz ansprachen. Trotz des technologischen Fortschritts haben diese Normen weiterhin Einfluss auf die Kaufgewohnheiten. Je höher die Frequenz, desto kürzer die Wegstrecke, die die Welle zurückgelegt. So bemerkt der Benutzer möglicherweise keinen Leistungsunterschied zwischen dem neuen und dem vorhandenen Modell, es sei denn, er arbeitet sehr nah am Ziel. Die neueste Version kann im ULTR-Modus (30–65 kHz) betrieben werden, der sehr kleine Lecks auf kurze Entfernung wirksam erkennt. Dieser Hochfrequenzbetrieb ist aufgrund der Schallabsorption durch die Luft auf große Entfernung nicht so effektiv für die Fernerkennung.

Demo anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie den TELEDYNE FLIR Datenschutz-Bestimmungen und Cookie-Richtlinie zu.