Zustandsüberwachung und Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen Produktion

Pharmazeutische Hersteller sind mit ständigen Herausforderungen in der Produktion konfrontiert, von plötzlichen Geräteausfällen bis hin zu Produktfehlern. Die Lösung für einen reibungslosen Betrieb dieser kritischen Branche ist ein gut geplantes Zustandsüberwachungsprogramm. Die durch die Zustandsüberwachung erfassten Daten geben Aufschluss über den Zustand der Anlagen, ermöglichen die Überprüfung der Produktqualität und können dazu beitragen, die Sicherheit in einer Anlage zu verbessern.

Mithilfe von FLIR Infrarotkameras, akustischen Bildgebern, Software und anderen Lösungen zur Zustandsüberwachung können Hersteller Folgendes erzielen:

  • • Verlängerung der Lebensdauer von Motoren und elektrischen Systemen
  • • Senken der Energiekosten
  • • Reduzieren der für die Wartung benötigten Zeit
  • • verbesserte Produktqualität
  • • Verbesserung der Anlagensicherheit
  • • Vermeidung unerwarteter Ausfallzeiten

Conveyor bearing web sized.jpeg

Minimierung ungeplanter Ausfallzeiten

Die Wärmebildtechnik ermöglicht eine schnelle und gründliche Inspektion von Förderbändern, Motoren, Schalttafeln und anderen kritischen Anlagen im Fertigungsprozess. Regelmäßige Inspektionen bedeuten, dass das Risiko von Geräteschäden und kostspieligen Unfällen weitaus geringer ist und dass die Geräte nicht zu unpassenden Zeiten ausfallen.

pill bottle thermal web sized.jpeg

Gewährleistung der Versiegelungsqualität und Minimierung von Abfall

Die Anbringung von ordnungsgemäßen Versiegelungen ist entscheidend, um die Produktintegrität und das Vertrauen der Kunden zu wahren. Die Wärmebildtechnik kann die Induktionsversiegelung validieren, indem sie potenzielle Defekte aufspürt, Abfall durch unsachgemäß versiegelte Produkte verhindert und sicherstellt, dass ein fehlerhaftes Produkt niemals ausgeliefert wird.

compressed air system web sized.jpeg

Optimierung der Lebensdauer von Geräten

Druckluft- und Vakuumsysteme sind anfällig für Luftlecks, die zu erheblich höheren Betriebskosten, Betriebsunterbrechungen und Sicherheitsrisiken führen können. Kameras für akustische Bildgebung erleichtern die proaktive Erkennung von Lecks, die Vermeidung kritischer Anlagenausfälle und erfordern nur minimalen Schulungsaufwand.

Warehouse thermal.jpeg

Frühzeitiges Erkennen von Bränden rettet Leben und Lagerbestände

Ob am Fließband oder in Lagerhallen, die spontane Selbstentzündung brennbarer Materialien kann zu Bränden führen, die Menschenleben und wertvolle Güter gefährden. Wärmebildkameras werden vielfach eingesetzt, um mögliche Hot Spots zu überwachen, sodass frühzeitig Feueralarme ausgegeben werden können, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Lösungen zur Zustandsüberwachung für pharmazeutische Anwendungen

Erfahren Sie mehr über die Zustandsüberwachung von FLIR

FLIR bietet eine Vielzahl von tragbaren, kontinuierlichen und automatisierten Zustandsüberwachungslösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen und Branchen. Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr darüber.


 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.