FLIR ADGiLE™ Methan, das ist genau das Richtige

In Sektoren wie der Öl- und Gasindustrie, in denen Sicherheits- und Umweltnormen von entscheidender Bedeutung sind, stellen Methanlecks ein erhebliches Risiko dar, das sofort erkannt und bewältigt werden muss. Die Überwachung und Erkennung von Methanlecks ist nicht nur eine behördliche Anforderung, sondern auch für die Betriebssicherheit und die Umweltverantwortung unerlässlich. Der Einsatz einer kontinuierlichen, autonomen optischen Gasbildgebung (Optical Gas Imaging, OGI) ist ein effizientes Verfahren, um diese Ziele zu erreichen.

Wir stellen vor: Die FLIR ADGiLE-Anlage mit dem ungekühlten optischen Gasbildgeber FLIR GF77a, der zur kontinuierlichen und autonomen Erkennung von Methanlecks entwickelt wurde. Durch die Integration der jahrzehntelangen Erfahrung von FLIR in der optischen Gasbildgebungs (Optical Gas Imaging, OGI)-Technik und -Analytik bietet die Anlage präzise Alarmfunktionen für Methangasemissionen und unterstützt Betreiber dabei, die heutigen strengen Anforderungen der Branche zu erfüllen und sich auf künftige gesetzliche Änderungen vorzubereiten.

FLIR_Line_Ironbow.png
Bleiben Sie Methanlecks einen Schritt voraus
ADGiLE-Installationsbeispiel

Draufsicht auf einen Standort mit der FLIR Raven-Software, die die Möglichkeiten der ADGiLE-Anlage zeigt.

 

FLIR_Line_Ironbow.png
Mit Präzision erkennen, mit Zuversicht handeln

Entdecken Sie die Zukunft der Überwachung von Gaslecks mit FLIR ADGiLE. Es handelt sich nicht nur um eine Anlage, sondern um Ihren klügsten Verbündeten im Kampf gegen Methanemissionen. Mit der Finesse der fortschrittlichen optischen Gasbildgebung (Optical Gas Imaging, OGI) und dem Verstand der Echtzeitanalyse verwandelt ADGiLE die komplexe Aufgabe der Lecksuche in eine nahtlose, fast mühelose Aufgabe. Machen Sie sich bereit für unvergleichliche Einblicke in den Betrieb und die Sicherheit.

Kontinuierlicher Betrieb, zu jeder Zeit

Kontinuierliche Überwachung der Methanemissionen mit zuverlässiger Analytik, die Lecks unter allen Betriebsbedingungen erkennt und unterscheidet.

Entwickelt für den Tag- und Nachtbetrieb, um rund um die Uhr Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.

Verbessertes Situationsbewusstsein

Möglichkeit zur Überwachung der gesamten Anlage durch Schwenk- und Neigungsvorgänge zur Sicherstellung der Inspektion aller Komponenten. 

Echtzeit-Videovisualisierung von Gasfahnen mit Warnmeldungen und Ereignisaufzeichnung für detaillierte Analysen. Unterstützt Bediener dabei, die Art der Emission schnell zu verstehen und zwischen Leckagen und routinemäßigen Entlüftungen zu unterscheiden.

Sicherstellung der Integrität und Sicherheit von Ressourcen

Fortschrittliche Erkennungsfunktionen ermöglichen ein sofortiges Handeln. Dadurch wird die Anlagenintegrität aufrechterhalten und gefährliche Zustände werden verhindert.

Sorgt für die Sicherheit des Personals durch die Ausgabe frühzeitiger Warnungen und visuelle Hinweise auf Leckstellen und reduziert so die Notwendigkeit riskanter manueller Inspektionen.

Analysesoftware, die Ihre Entscheidungsfindung unterstützt

FLIR Latitude UVMS verbessert die Kontrolle und Integration und bietet den Bedienern die Möglichkeit, automatische Aktionen bei Erkennung zu konfigurieren und historische Daten für eine gründliche Ereignisanalyse zu überprüfen.

What's Included with ADGiLE?

The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.

 

ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.

 

Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.

The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.

Vergleich zwischen der FLIR GF77pt und der FLIR GF77f in ADGiLE

Für die kontinuierliche und zuverlässige Erkennung von Methanlecks kann die FLIR ADGiLE-Anlage mit zwei verschiedenen Optionen ausgestattet werden: Mit der FLIR GF77pt und der FLIR GF77f. Beide Konfigurationen nutzen die fortschrittlichen Funktionen von FLIR ADGiLE Analytics, sind aber für unterschiedliche Anforderungen im Bereich der Gaslecksuche konzipiert. Nachfolgend erläutern wir die wichtigsten Unterschiede zur Erleichterung der Wahl der richtigen Lösung für Ihre speziellen Überwachungsanforderungen.
 

FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytik

Konzipiert mit Schwenk-Neige-Flexibilität

  • Schwenk-Neige-Einheit: Inklusive des FLIR PTU-D100E, das eine außergewöhnliche Kontrolle und Flexibilität bietet und es der Kamera ermöglicht, größere Bereiche abzudecken, ohne dass die Hardware neu positioniert werden muss. Diese Funktion ist von entscheidender Bedeutung für weitläufige und komplexe Standorte, an denen eine umfassende Überwachung erforderlich ist.
  • Erweitertes Sichtfeld: Mit der Schwenk- und Neigefunktion kann die FLIR GF77pt einen größeren Bereich überwachen. Damit ist diese ideal für Situationen geeignet, in denen die Umgebungsbedingungen oder die Anordnung des Standorts dynamische Kamerabewegungen erfordern, um mehrere Blickwinkel und Perspektiven zu erfassen.
  • Robustes Design für dynamische Umgebungen: Dank des Schutzgehäuses und des Schaltschranks eignet sich die GF77pt besonders für den Einsatz im Freien und in anspruchsvollen industriellen Umgebungen, in denen Witterungseinflüsse und externe Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytik

Feste Positionierung für gezielte Überwachung

  • Statische Installation: Die FLIR GF77f ist für die feste Montage konzipiert und ermöglicht eine konsistente, gezielte Überwachung bestimmter Bereiche. Dieses Modell ist ideal für Installationen, bei denen es in erster Linie um die kontinuierliche Überwachung bekannter Schwachstellen geht.
  • Kostengünstig: Ohne die zusätzliche Mechanik der Schwenk-Neige-Einheit bietet das GF77f-Setup eine kostengünstigere Option für Betreiber, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren und keine großflächige Abdeckung benötigen.
  • Lässt sich einfacher einrichten: Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, verringert sich der Wartungsaufwand und die Installation wird vereinfacht. Hierdurch wird diese zu einer unkomplizierten Wahl für Einrichtungen, die einen klaren, ungehinderten Blick auf die gefährdeten Bereiche haben.

Die Wahl des richtigen Modells

Bei der Wahl zwischen der FLIR GF77pt und der FLIR GF77f sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Überwachungsbereichs berücksichtigen:

  • Bereichsabdeckung: Entscheiden Sie sich für die GF77pt, wenn Sie große oder komplexe Bereiche überwachen müssen und dabei die Flexibilität haben, die Kamerawinkel anzupassen. Dies ist besonders vorteilhaft für neue Standorte, an denen die Leckstellen noch nicht vollständig ermittelt wurden.
  • Gezielte Überwachung: Entscheiden Sie sich für die GF77f, wenn sich Ihr Überwachungsbedarf auf bestimmte, bekannte Emissions- oder Leckstellen konzentriert und Sie weniger Flexibilität bei der Kamerabewegung benötigen.

Beide Kameraoptionen lassen sich nahtlos in die Analysefunktion von FLIR ADGiLE Analytics integrieren, um eine Echtzeiterkennung und -analyse zu ermöglichen. So wird sichergestellt, dass Ihre Anlage unabhängig von der Wahl mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet ist, um die Herausforderungen der Methanlecksuche effizient und effektiv zu bewältigen.

Wenden Sie sich an unsere FLIR-Experten, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen und diese Kameras in Aktion sehen möchten, die Ihnen eine maßgeschneiderte Demonstration auf der Grundlage Ihrer betrieblichen Anforderungen anbieten können.

ADGiLE_Öl_und_Gas.JPG

 

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Kontakt – Optische Gasbildgebung