Ihre Gesamtlösung für die Öl- und Gasindustrie

ZUSTANDSÜBERWACHUNG

Erfahrene Öl- und Gasprofis verlassen sich bereits auf optische Gasbildgebung zur Leckerkennung und -reparatur – aber es gibt noch viele weitere Teile des Rätsels, die für die Aufrechterhaltung von Extraktions-, Übertragungs- und Verarbeitungsanlagen erforderlich sind. Von elektrischen und mechanischen Inspektionen bis hin zur Überwachung des Tankfüllstands und Ofeninspektionen spielen Wärmebildkameras eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Betriebszeit, der Steigerung der Betriebseffizienz und der Sicherheit der Mitarbeiter.

Teledyne FLIR kann Ihre Gesamtlösung für eine schnelle, effektive Predictive Maintenance und Zustandsüberwachung in den Systemen Ihres Unternehmens sein, indem es Folgendes bietet:

  • Kameras zur optischen Gasdetektion, Wärmebilderfassung und akustischen Bildgebung
  • Inspektionsroutenführung
  • Sichere direkte Datenspeicherung
  • Schnelle Berichterstellung
  • Schulungen und Service

Holen Sie sich die Gesamtlösung von Teledyne FLIR

Inspektionslösungen

Egal ob Wärmebilderfassung, akustische Bildgebung oder optische Gasdetektion, unsere hochmodernen Kameras bieten eine einzigartige Perspektive auf die Assets, die Sie jeden Tag inspizieren müssen. Darüber hinaus hilft Ihnen unser breites Spektrum an Test- und Messwerkzeugen dabei, die Daten zu sammeln, die für kritische Instandhaltungsentscheidungen erforderlich sind.  

T860 Camera Back_Eye Cup.png

Sichere direkte Datenspeicherung

FLIR Ignite Cloud Storage lädt automatisch Bilddateien von der Kamera hoch und organisiert sie in Ordnern, was Ihnen Zeit spart und sicherstellt, dass Ihre Bilder immer gesichert werden.

ignite cloud icon.png

Software, Plugins und Berichterstattung

Die Inspektions- und Analysesoftware von FLIR hilft Ihnen von Anfang bis Ende, da Sie in der Lage sind, die Inspektionsrouten, die Sie auf die Kamera herunterladen, darstellen können. Außerdem bietet die Software Verarbeitungsfunktionen, mit denen sich Wärmebilder und akustische Bilder einfach interpretieren lassen.

Thermal Studio Pro Dual Monitor.png

Kameraschulung, -service und -support

Verlassen Sie sich auf die Experten von FLIR für Kamera- und Software-Support sowie für Kalibrier- und Reparaturdienste. Maximieren Sie dann Ihre Investition mit Zertifizierungsklassen, die die Best Practices und Methoden vermitteln, die von professionellen Thermografen überall verwendet werden.

itc logo smaller.png

Entdecken Sie unsere Produkte

Flir GF77

Flir GF77

Ungekühlte optische Gasbildkamera

FLIR GF77a

FLIR GF77a

Ungekühlte stationäre optische Gasbildkamera

Flir T540

Flir T540

Professionelle Wärmebildkamera

Rührwerk T865

Rührwerk T865

Leistungsstarke tragbare Infrarotkamera

Flir T1010

Flir T1010

HD-Wärmebildkamera

Rührwerk E96

Rührwerk E96

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Flir IR Windows

Flir IR Windows

From $239.00

Infrarot-Inspektionsfenster mit PIRma-Lock

Flir IRW-xPC/xPS

Flir IRW-xPC/xPS

From $549.00

Großformatige Infrarot-Inspektionsfenster

Flir Ignite

Flir Ignite

From $29.00

Cloudbasierte Software zur Speicherung von Wärmebildern und zur Berichterstattung

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Kontakt – Optische Gasbildgebung