GF77_with_2_Lenses.png

FLIR GF77 GAS FIND IR-SERIE

Zuverlässige Gasdetektion ohne Kühlung zu einem erschwinglichen Preis

Mit nur einem Gerät spüren Sie Gaslecks auf und führen in unterschiedlichsten Branchen Wärmebildinspektionen elektrischer und mechanischer Anlagen durch.

Diese bahnbrechende Kameraserie erlaubt die flexible Erkennung von Schwefelhexafluorid (SF6), Ethylen oder Ammoniak für Stromerzeugung, Landwirtschaft und öffentliche Sicherheit. Einfach durch das Wechseln von Objektiven erkennt dieselbe Kamera auch Methan, R-134a, Schwefeldioxid und mehr in Erdgasanlagen, Chemieanlagen oder in der industriellen Fertigung – was die GF77 Gas Find IR-Serie zu einer erschwinglichen Wahl für die Erkennung ungekühlter Gase macht.

Wie funktioniert es?

Mit diesem Video erhalten Sie ein besseres Verständnis der ungekühlten OGI-Kameras FLIR GF77 und ihrer wichtigsten Anwendungen.

Sie benötigten eine GF-Kamera für die optische Gasdetektion mit Kühlung? Sehen Sie sich unsere Produktauswahl an.

FLIR_Line_Ironbow.png

Aufbauend auf der Freigabe unserer Methan-erkennenden GF77-Kamera bietet FLIR jetzt diese ungekühlte Gaswarnkamera mit zwei Objektivtypen – mit niedriger Reichweite (7 bis 8,5 μm) und hoher Reichweite (9,5 bis 12 μm) – an, um mehrere Arten von Gaslecks mit nur einer Kamera zu finden.

Der GF77 ermöglicht mehr als nur die Visualisierung von Gasen. Diese ergonomische, benutzerfreundliche Kamera ist auf Temperatur kalibriert, sodass Inspektoren mit ihr Tankfüllstände überprüfen, nach elektrischen Fehlern suchen, vorausschauende Wartung durchführen können und vieles mehr.

Weitere Informationen

Datenblatt herunterladen

Welche Gase lassen sich erkennen?

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von Teledyne FLIR zu.


So funktioniert die FLIR GF77

Herzstück ist das Objektiv.

Objektiv geringer Reichweite

LR_25degree_Lens.jpg

Erkennung von CH4, N2O, C3H8, SO2, R-134a und R-152a

Objektiv hoher Reichweite

HR_25degree_Lens.jpg

Erkennung von SF6, C2H4, NH3

Objektive geringer und hoher Reichweite

HR-LR_25degree_Lens.jpg

Erkennung von SF6, C2H4, NH3, CH4, N2O, C3H8,

SO2, R-134a und R-152a

Die GF77 Gas Find IR-Serie bietet zwei Arten von Objektiven – LR (Low Range) und HR (High Range) – in einem Standard-25°-Sichtfeld oder als 6°-Teleobjektiv. Die LR-Linse verfügt über einen integrierten 7–8,5 μm Wellenlängenfilter zur Visualisierung von Methan, Lachgas, Propan, Schwefeldioxid, R-134a und R-152a. Die HR-Linse filtert die Wellenlänge von 9,5–12 μm zur Visualisierung von Schwefelhexafluorid, Ammoniak und Ethylen. Sowohl die LR- als auch die HR-Objektive sind mit dem GF77-Kameragehäuse* kompatibel.

*Nicht mit der GF77-Kamera erworbene Objektive müssen von einem FLIR-Kundendienstzentrum kalibriert werden.

GF77 Thermostudio-Anzeige.jpg

Optionen für die gekühlte optische Gasdetektion ansehen