ERWEITERTE THERMISCHE VISION

Entwickelt für die Hitze des Geschehens

In Umgebungen mit hohem Einsatz und in zeitkritischen Situationen benötigen Responder einen Partner, auf den sie sich verlassen können – agil, bewusst und aktiv. Der FLIR Scout Pro nimmt den Anruf entgegen. Das in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Fachleuten für öffentliche Sicherheit entwickelte Scout Pro Infrarot-Monokular ist für den Betrieb in anspruchsvollen, ländlichen Gebieten und unvorhersehbaren städtischen Umgebungen ausgestattet.

Bei der Überwachung, Verfolgung, Intervention oder Suche und Rettung bietet Ihnen das Scout Pro Thermomonokular Wärmebildgebung in Echtzeit und ermöglicht Ihnen, mit Zuversicht zu schützen und zu dienen.

Infos anfordern

Hauptmerkmale

Scout_Pro_App_Website_563x450_v2.png

STREAMLINED-INTERAKTION

Die Benutzeroberfläche des Scout Pro ist für einen reibungslosen und effizienten Betrieb optimiert und eliminiert überlagerte Menüs, um sicherzustellen, dass Sie sich weiterhin auf das Ziel konzentrieren. Dieser monokulare Kamera-Thermo-Spoter bietet Echtzeit-Video- und Bildfreigabe über die integrierte App und verbessert die taktische Zusammenarbeit vor Ort.

scout-pro-carry-bag_563x450.png

TAKTISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Das Design des Scout Pro IP67-rated ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und hält Stürzen von bis zu 2 Metern stand und ist auch unter schwierigen Bedingungen, einschließlich unter Wasser, leistungsfähig. Mit einer Akkulaufzeit von 6 Stunden und einer optionalen Ladestation bleibt der Scout Pro für die Dauer Ihrer Arbeit aktiv.

Scout_Pro_Color_Heat_Palettes_563x450_v3.png

OPTIMIERT FÜR EFFIZIENTE MENSCHLICHE ERKENNUNG

Mit seiner fortschrittlichen thermischen Auflösung von 640 × 480 und dem Erfassungsbereich von 500 Metern liefert das Scout Pro Thermomonokular hochauflösende Bilder, die eine präzise Erkennung, Verfolgung und Identifizierung von Teilnehmern bei schlechten oder schlechten Lichtverhältnissen gewährleisten.

scout-pro-treppe-563x450.png

ERWARTEN SIE IHRE UMGEBUNGEN

Mit dem Scout Pro verändert sich die Sicht im Feld durch verbesserte Klarheit und Tiefe. Erhalten Sie Einblick in dunkle Räume und weitläufige Landschaften und schützen Sie Menschen und Orte.

Anwendungsszenarien

Scout-pro-team_563x450.png

PURSUIT UND INTERVENTION

Das Scout Pro Infrarot-Monokular wurde entwickelt, um sich in aktiven, dynamischen Umgebungen auszuzeichnen und bietet einen entscheidenden Vorteil bei der Verfolgung und Intervention von hohem Einsatz. Die drahtlose Kommunikationsfunktion bietet einen diskreten, sicheren Betrieb, wodurch sich dieses thermische Monokular ideal für verdeckte Operationen eignet, bei denen jede Sekunde zählt.

scout-pro-surveillence.png

ÜBERWACHUNG

Dank des erweiterten Spektrums und der hochauflösenden Bildgebung von Scout Pro ist es ein leistungsstarkes Werkzeug für Situationserkennung während der Überwachung. Der leichte, ergonomische Thermo-Spotter ermöglicht eine gleichmäßige, klare Sicht über weite Bereiche hinweg, ohne die Mobilität oder taktische Effizienz zu beeinträchtigen.

scout-pro-search.png

SUCHEN UND ENTFERNEN

In zeitkritischen Situationen, von Wildnisrettungen bis hin zu städtischen Suchmissionen, ist das FLIR Scout Pro Thermomonokular ein zuverlässiger Begleiter zur Erkennung vermisster Personen. Mit seinem überragenden Sortiment und seiner hohen Klarheit können Sie sicher sein, dass jedes mögliche Detail erfasst wird, was schnelles, lebensrettendes Handeln unterstützt.

FLIR_Speech-marks-open-blue.png

Thermische Bildgebung ist ein absolut wichtiges Werkzeug für die Strafverfolgung, die Reaktion auf Notfallsituationen oder die Überwachung. Wenn verfügbar, bietet Ihnen die Wärmebildgebung so viele weitere Möglichkeiten zu sehen, was die Umgebung ist, was die Bedrohungen sind und was die Situation ist, daher ist sie sehr wichtig.

FLIR_Speech-marks-close-blue.png

Mike Willis
Vertretung der Vereinigten Staaten Sheriff's Association

FLIR_Line_Ironbow.png

Ready for the Field?

FLIR Scout Pro wurde für die Hitze des Gefechts entwickelt und ist Ihr unverzichtbarer Partner für öffentliche Sicherheit und taktische Einsätze. Bestellen Sie noch heute vor, um die neueste Wärmebildtechnologie zu erleben.
Scout_pro_tough_conditions_563x450.png

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.