Lange Reichweite, hohe Leistung

Flir RS8513 und RS6780

Serie der Range Science

Die Wärmebildgebung mit großer Reichweite kann der Schlüssel zur genauen Datenerfassung in rauen Umgebungen und bei Anwendungen in Prüfbereichen im Freien sein. Für solche Projekte brauchen die Forscher Kameras, die schnelle Temperaturtransienten an schnellen Objekten charakterisieren können, eine bessere Empfindlichkeit und räumliche Auflösung bieten und über moderne Auslöse- und Synchronisationsfunktionen verfügen. Die Kamerareihe Flir Range Science (RS-Series) erfüllt all diese Anforderungen und mehr, um die Qualität der Daten zu verbessern und gleichzeitig Zeit und Frustration zu sparen, die in dynamischen Datenerfassungsumgebungen mit großer Reichweite auftreten.

Branchenführende Funktionen der RS-Serie

Einzigartig bei den Kameras der Flir RS-Serie, stempelt der kontinuierliche metrische Zoom jeden Datenrahmen mit sofortigen Fokuspositionsinformationen, um fortschrittliche Messtechniken zu ermöglichen.

Installieren Sie den 3-fach-Afokallinsenaufsatz ganz einfach auf einem RS6780, um bis zu 750 mm zu erreichen.

Die Kameras des Flir RS6780 können werkseitig in Standard- und Hochtemperaturbereichen kalibriert werden. Das integrierte Filterrad kann bei Bedarf Neutraldichtefilter in den Strahlengang drehen.

 

Wählen Sie die Kamera, die für Ihre Forschung geeignet ist

FLIR RS6780

FLIR RS6780

MWIR-Kamera für Reichweite und Wissenschaft

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

Hochgeschwindigkeits-MWIR-Kamera von für Messbereichs- und Wissenschaftsanwendungen

FLIR RS6780: Wärmebildkamera für die Verteidigungsforschung

Der Flir RS6780 kombiniert einen 3,0-5,0 μm, 640 × 512 radiometrischen Wärmebildsensor mit einer kontinuierlichen metrischen Zoomoptik – einzigartig für die wissenschaftlichen Kameras der Baureihe Teledyne FLIR. In diesem Video sehen Sie, was die RS6780 zu einer so hervorragenden Option für Messungen mit großer Reichweite und die Zielverfolgung macht.

Flir RS6780: Wärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen

Die Flir RS6780 Serie und wissenschaftliche MWIR-Kamera bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit, Temperaturinformationen aufzuzeichnen, um anspruchsvolle Testanforderungen zu erfüllen. In diesem Video sehen Sie die einzigartigen optischen Fähigkeiten der FLIR RS6780, die präzise Temperaturmessungen und scharf fokussierte Wärmebilder ermöglicht – unabhängig vom Zoombereich.

Flir RS6780: Flexible Optik

In diesem Video tauchen wir ein in die flexiblen Optikfunktionen der Flir RS6780 Scientific & Range MWIR-Kamera. Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie die beispiellose Anpassungsfähigkeit der RS6780 sie zu einem idealen Wärmebildkamerasystem für eine Vielzahl von Testszenarien im Freien und in Innenräumen macht.

Now Playing

FLIR RS6780: Wärmebildkamera für die Verteidigungsforschung
FLIR RS6780: Wärmebildkamera für die Verteidigungsforschung

Now Playing

Flir RS6780: Wärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen
Flir RS6780: Wärmebildkamera für kommerzielle Anwendungen

Now Playing

Flir RS6780: Flexible Optik
Flir RS6780: Flexible Optik

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.