Fehlerbehebung leicht gemacht

Mit der steigenden Nachfrage nach elektronischen Systemen und Komponenten zur Unterstützung weltweiter Initiativen für grüne Energie und Digitalisierung steigt auch der Bedarf nach effizientem Design und Verifikationstests.

Die Wärmebildgebung ist für diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Sie liefert genaue Temperaturinformationen, mit denen potenzielle Probleme erkannt, die thermische Effizienz optimiert und sogar gefälschte Komponenten identifiziert werden können.

Die Kameras der Serie A6700 von FLIR mit ihrem raffinierten 15-μm-Pixelabstandsdetektor erzeugen bemerkenswert scharfe Wärmebilder.

In Kombination mit den entsprechenden Objektiven für mikroskopische oder Nahaufnahmen sind sie die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen im Elektronikdesign und entsprechenden Tests.

Weiter unten sehen Sie unsere kostengünstigen A6700-MWIR-Pakete. Kontaktieren Sie einen Experten, um rasch beginnen zu können.

FLIR A6701 MWIR-Paket mit Makrolinse und Ständer

Durch die Kombination des 640 × 512 (327.680) Pixel FLIR A6701 mit einem MWIR Makroobjektiv und Ständer erhalten Sie ein flexibles System für eine Vielzahl von elektronischen Baugruppen und Teilkomponenten und gleichzeitig die kleinen räumlichen Auflösungen, die erforderlich sind, um die Temperaturen an einzelnen Komponenten zur Oberflächenmontage genau zu messen. Obwohl das Objektiv bis unendlich fokussieren kann, kann es bei seinem minimalen Arbeitsabstand von 110 Millimetern ein Gesamtsichtfeld von insgesamt 21,2 mm × 16,9 mm mit einer räumlichen Auflösung pro Pixel von 33 μm bereitstellen.

FLIR A6701 MIWR-Komplettgerät mit 1X-Mikroskoplinse und Ständer

Die Kombination der FLIR A6701 MWIR mit einem 1X-MWIR-Mikroskopobjektiv unterstützt Entwickler und Ingenieure bei der Verbesserung des elektrischen Wirkungsgrads, indem sie kleine thermische Anomalien in integrierten Schaltkreisen erkennt oder die Wärmeabgabe einzelner Komponenten misst. Der Mikroskopständer stabilisiert das gesamte System, um klare Bilder zu ermöglichen, die einen Zielbereich von 9,6 mm x 7,68 mm mit einer räumlichen Auflösung von 15 μm/Pixel abdecken.

Optimieren Sie die Analyse und den Austausch thermischer Daten mit FLIR Research Studio

Beide A6701 MWIR-Pakete inkl. FLIR Research Studio Professional Edition.

Mit dieser leistungsstarken Software können Sie Emissionsgradwerte für jede interessierende Region separat festlegen und den Emissionsgrad von Komponenten bei bekannter Temperatur sowohl für Live-Aufnahmen als auch für aufgezeichnete Wärmebilddaten berechnen, so dass Entscheidungen auf der Grundlage korrekter Temperaturinformationen getroffen werden können.

Die Unterstützung mehrerer Sprachen und Plattformen (Windows, MacOS, Linux) verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, steigert die Effizienz von Tests und verringert das Risiko von Fehlinterpretationen aufgrund schlechter Übersetzungen.

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.