MWIR Motorized Lens Suite_zoom v4.jpg

Objektive für Forschung, Entwicklung und Wissenschaft

In Forschungs- und Entwicklungsanwendungen kann das Objektiv genauso wichtig sein wie die Infrarotkamera selbst. Sie müssen die Linse auswählen, die genügend Pixel auf das Ziel von Interesse platziert, um genaue thermische Messungen zu gewährleisten und ein tieferes Verständnis der thermischen Leistung eines Systems zu vermitteln – Daten, die zur Unterstützung kritischer Entscheidungen benötigt werden.

Egal, ob Sie ein großes Ziel in großer Entfernung oder ein kleines Ziel in großer Entfernung messen müssen, Teledyne FLIR bietet eine breite Palette von Linsenoptionen, die nahezu allen Anforderungen gerecht werden.

Möchten Sie alle Gläser sehen?

Standardobjektive

Egal, ob Sie eine Handheld-Kamera auf Leistungsniveau oder ein fortschrittliches gekühltes Kamerasystem verwenden, jedes Kamerasystem verfügt über eine Auswahl an Weitwinkel-, „Standard“- und Teleobjektiven, die sich ideal für die meisten Anwendungen eignen.

Je nach der verwendeten Kamera wird das Objektiv nach Brennweite oder Sichtfeld in Grad bezeichnet. Teledyne FLIR bietet mehrere benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie das beste Linsensystem für Ihre Kamera und Anwendung finden können.

Makro- und Mikroskoplinsen

Wenn Sie die Temperaturen an kleinen Zielen messen müssen, wie z. B. an oberflächenmontierten Komponenten auf einer Leiterplatte, ist es wichtig, eine Linse zu verwenden, die die räumliche Auflösung bietet, die für genaue Temperaturmessungen erforderlich ist. Glücklicherweise stehen je nach Thermokamerasystem verschiedene Optionen zur Verfügung, vom FLIR Makromodus, der keinen Linsenwechsel erfordert, bis hin zu Mikroskoplinsen.

Wie bei herkömmlichen Mikroskopen mit sichtbarem Licht haben auch die Makro- und Mikroskoplinsen einen kürzeren Arbeitsabstand zwischen dem Messziel und der Linse. Für Anwendungen, bei denen kleine Gegenstände in Entfernungen von bis zu 20 Zentimetern gemessen werden müssen, stehen jedoch spezielle Mikroskoplinsen mit großer Entfernung zur Verfügung. 

Langstrecken- und Dauerzoomlinsen

Nicht alles, was Sie mit einer Wärmebildkamera messen oder sehen möchten, ist nahe genug oder behält seine Entfernung bei. Mit Telezoom-Objektiven mit hoher optischer Auflösung können Sie Objekte aus der Ferne verfolgen und abbilden. Solche mit stufenlosem metrischen Zoom liefern Informationen zur zeitlichen und räumlichen Position, mit denen Wissenschaftler die Eigenschaften bewegter Objekte analysieren können. Während die Brennweiten einst auf 300 mm aufgefüllt wurden, sind Objektive jetzt mit kontinuierlichem Zoom von 120 bis 1200 mm erhältlich. In Kombination mit einer gekühlten Kamera für wissenschaftliche Anwendungen, die eine hohe thermische Auflösung und einen geringen Pixelabstand bietet, können diese Objektive auf kleine oder weit entfernte Objekte scharf fokussieren.