Hohe Auflösung, hohe Geschwindigkeit

FLIR_Line_Ironbow.png

FLIR X-Serie
Verlieren Sie keinen Moment kritischer Tests

In anspruchsvollen Umgebungen wie der Wissenschafts-, Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtforschung dauern kritische Testereignisse möglicherweise nur den Bruchteil einer Sekunde, und fehlende Daten können sich als kostspielig erweisen.  Eine leistungsstarke Infrarotkamera ist daher unerlässlich, um Hochgeschwindigkeitsereignisse fehlerfrei zu erfassen und zu streamen, ohne Datenverlust und ohne Bildverluste.

Wir stellen die FLIR X6980-HS und X8580-HS vor: die neuesten Ergänzungen der X-Serie-Familie. Diese hochauflösenden Hochgeschwindigkeits-Infrarotkameras bieten unübertroffene Daten-Streaming-Funktionen und garantieren null Bildverluste.

In Bereichen, in denen Tests teuer sind, kann der Verlust auch nur eines einzigen Frames dazu führen, dass wichtige Daten fehlen.

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN  FUNKTIONEN ANZEIGEN

 

 

Nie wieder wichtige Daten verpassen

Eliminierung von Daten- und Bildverlusten

Zeichnen Sie Ihre Aufnahmen direkt auf der auswechselbaren 4-TB-SSD-Festplatte (Solid State Drive) mit höheren Bildfrequenzen, ohne Bildverluste und für eine längere Zeitspanne auf.

Mühelose Datenübertragung

Vereinfachte Einrichtung bei der Aufzeichnung direkt auf einem PC mit den neuesten 10 GigE-, CXP 2.1- und CameraLink Full-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen.

Präzise Aufzeichnung von Hochgeschwindigkeitsereignissen

Proprietäres Triggering-, Synchronisations- und genaues IRIG-Zeitstempelsystem sorgt für präzise und pünktliche Aufnahmen.

Motorisierte Objektive

Die nächste Generation der X-Serien-Kameras ist mit motorisierten FLIR-Objektiven kompatibel und ermöglicht so präzisere, dezentrale Fokuseinstellungen.

Die Analysesoftware, die sich flexibel an Ihre Arbeitsweise anpasst

FLIR Research Studio

Research Studio bietet den Benutzern eine schnelle und effiziente Methode zum Darstellen, Aufzeichnen, Analysieren und Protokollieren präziser Wärmebilddaten. Mit einer optimierten, intuitiven grafischen Benutzeroberfläche und einem einzigartigen Funktionsumfang können Anwender aller Erfahrungsstufen mühelos Wärmebilddaten von mehreren FLIR-Kameras und aufgezeichneten Quellen gleichzeitig aufzeichnen und auswerten.

Erfahren Sie mehr über Research Studio

Wählen Sie die Kamera, die für Ihre Forschung geeignet ist

FLIR X8580-HS: Hochauflösende Bilder, schnelle Bildraten

Zerstörungsfreie Leiterplattentests, Radiometrie, Stressmapping und Zielsignatur-Charakterisierungen profitieren alle von dem hochauflösenden 1280 × 1024-Thermosensor des X8580-HS InSb, der kleine Temperaturunterschiede mit sehr geringem Rauschen erkennt. Darüber hinaus bietet der X8580-HS SLS mit seinem langwelligen Strained-Layer-Superlattice-Detektor kürzere Schnappschussgeschwindigkeiten und breitere Temperaturbänder, sodass Sie gestochen scharfe Stop-Motion-Bilder von Hochgeschwindigkeitsereignissen aufnehmen können.

FLIR X6980-HS: Blitzschnelle Geschwindigkeiten, gestochen scharfe Wärmebilder

Um die Bewegung bei einem Hochgeschwindigkeitsereignis (etwa einem ballistischen Test, einem schnellen thermischen Transienten, oder sogar zerstörerischen Tests mit Li-Ionen-Batterien) wirklich zu stoppen, benötigen Sie eine Kamera, die detaillierte Bilder mit mehr als tausend Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Die Kameras X6980-HS MWIR und X6980-HS SLS LWIR bieten die erforderliche Geschwindigkeit und Empfindlichkeit sowie motorisierte Objektive, die aus der Ferne fokussiert werden können.

 

Sprechen Sie mit einem FLIR-Experten, um weitere Informationen zu erhalten und eine Vorführung zu vereinbaren.

KONTAKTIEREN SIE EINEN EXPERTEN

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.