Firmware-Upgrade für aktuelle wissenschaftliche Kameras der FLIR X-Serie

Das Firmware-Upgrade der FLIR X-Series bringt die bereits leistungsfähigen Kameras der X69xx- und X85xx-Familien auf ein neues Niveau der Begeisterung – ohne zusätzliche Kosten. Nutzen Sie dieses Upgrade, um die erweiterten Aufzeichnungs- und Streaming-Funktionen hinzuzufügen, die nur in den neuen Modellen X6980 und X8580 zu finden sind, und erhalten Sie Standard-Fehlerkorrekturen.

FLIR ist von diesen Verbesserungen so weit überzeugt, dass wir direkte Unterstützung beim Upgrade anbieten. Um einen Vertreter mit Teledyne FLIRs umfangreichem Außendienst zu kontaktieren, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Upgrade anfordern. 

Neue Funktionen mit dem Upgrade:

  • Aufzeichnung von bis zu 15 Minuten bei hoher Bildrate und voller Bildauflösung direkt auf die mitgelieferte 512 GB SSD (kein Frame-Grabber oder High-Speed-Datenrekorder erforderlich)
  • Erschließen Sie das Potenzial, um bis zu 2 Stunden direkt auf einer 4 TB-SSD aufzuzeichnen (nicht enthalten)
  • Übertragen von Daten von der installierten SSD auf einen angeschlossenen PC oder Mac über einen Streaming-Datenbus wie GigE, Camera Link oder CXP (die SSD muss nicht entfernt werden)
  • Profitieren Sie von allem, was die neue FLIR Research Studio v2.1 Software zu bieten hat
      
    Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den älteren Modellen der X-Serie und den neuen Modellen X6980/X8580 finden Sie in unseren FAQs zum FLIR-Support.

corp respn ironbow shorter.png

 

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.