PV-Test- und Messlösungen

Erhaltung, Fehlerbehebung und Maximierung der Solareffizienz mit Flir

Da die Nachfrage nach Solarenergie wächst, sind Präzision und Effizienz bei der Prüfung von Photovoltaikanlagen (PV) wichtiger denn je. Die Flir PV-Serie bietet modernste Werkzeuge für Solarprofis, Versorgungsunternehmen und Hersteller, um optimale Leistung, Compliance und langfristige Zuverlässigkeit von Solarpanelinstallationen zu gewährleisten. Diese Werkzeuge sind für genaue Solarpaneltests, laufende Solarpanel-Kontrollen und die Aufrechterhaltung hoher Standards im Feld unerlässlich.

Schnellere Diagnose von Solar- und elektrischen Problemen mit dem CM78-PV Solar Clamp Meter

In der schnell wachsenden Welt der Solarenergie benötigen Elektriker, Solarinstallateure und Wartungsteams Werkzeuge, die Präzision, Effizienz und robuste Zuverlässigkeit bieten. Das Solarklemmenmessgerät FLIR CM78-PV wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt und bietet Fachleuten ein leistungsstarkes, vielseitiges Werkzeug, das sowohl für Photovoltaik-(PV)-Systeme als auch für eine breitere elektrische Diagnose bereit ist.

CM78-PV: 1500-V-Solarklemmenzähler CAT III

Der CM78-PV wurde sowohl für gewerbliche als auch industrielle elektrische Inspektionen entwickelt und unterstützt solarphotovoltaische (PV) DC-Messungen bis zu 1.500 V unter Verwendung von Prüfleitungen und kann bis zu 1.000 A DC oder AC über die Klemmbacke für DC-Leistungsmessungen verarbeiten.

PV78 Solar-Strahlungs- und Temperaturmessgerät mit Neigungssensor

PV78 ist für Solaranlagen, Schaltschrankinstallation und Wartung von Photovoltaikanlagen konzipiert. Es ermöglicht sofortige Messungen zur Bestimmung der Sonneneinstrahlung (in Watt pro Quadratmeter), wie von der Norm IEC 62446-1 Elektrische Sicherheit von PV-Anlagen gefordert.

PV48 Solarpanel-Tester und I-V Kurven-Tracer mit Temperaturmessungen

Dieses hocheffiziente Werkzeug überprüft die maximale Leistung und Leistung von Solarmodulen und misst schnell wichtige Parameter wie maximale Leistung, Spannung, Strom, Leerlaufspannung (VOC), Kurzschlussstrom (ISC) und Umgebungstemperatur.

Flir Meterlink App

Die Solartestprodukte von Flir werden mit der Flir Meterlink® App verbunden, sodass Sie eine Vielzahl von Umgebungs- und elektrischen Bedingungen gleichzeitig überwachen können. Verbinden Sie sich mit bis zu sieben Flir-kompatiblen Messgeräten gleichzeitig, um Bilder sicher aufzunehmen und Gefahrenbereiche aus der Ferne und in Echtzeit zu überwachen. 

Schnellere Fehlerbehebung und Verbesserung der Inspektion und Installation von Solarpanels mit Flir PV-Kits

Die speziell entwickelten PV-Kits von Flir kombinieren Wärmebildgebung, elektrische Diagnose und Bestrahlungsstärkemessung in umfassenden Kits, die Solarfachleuten die Transparenz und Daten bieten, die sie für die Installation, Inbetriebnahme und Wartung leistungsstarker Photovoltaiksysteme (PV) benötigen. Diese Kits sind eine zuverlässige Option für geplante Solarpanel-Kontrollen und schnelle Solartests in jeder Umgebung.

PV-KIT-1 Solar-Werkzeugsatz

Dieses kompakte und zuverlässige Kit ist perfekt für routinemäßige Solarpaneltests und geplante Solarpanel-Kontrollen geeignet und kombiniert wichtige Werkzeuge in einem zuverlässigen Solar-PV-Testkit für Fachleute, die Felddiagnosen durchführen. Enthält CM78-PV, Bestrahlungsmessgerät und Solar-Prüfleitungen.
Mehr zum Thema
pv-kit-1_1130x450.jpg
PV-KIT-1_600x625.png

PV-KIT-2 Solar-Werkzeugsatz

Dieses All-in-One-Solar-PV-Testkit wurde für fortschrittliche Diagnose- und Solartestprojekte mit hohem Volumen entwickelt und eignet sich daher ideal für Fachleute, die vorbeugende Wartungen oder detaillierte Solarpanel-Kontrollen durchführen. Enthält CM78-PV, Bestrahlungsstärkenmessgerät, Paneltester, Wärmebildkamera und Solartestleitungen
Mehr zum Thema
PV-Kit-2_app_electrical_cabinet.jpg
PV-KIT-2_600x625.png

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.