VS80: ERSTELLEN SIE IHR EIGENES SATZ

Wählen Sie aus den folgenden Sondenoptionen, um ein VS80-Kit für Ihre spezifische Anwendung zu entwerfen. Oder fügen Sie ein vorhandenes Kit hinzu, indem Sie zusätzliche Sonden auswählen.


 

VS80 Videoscope Screen

7 Zoll Touchscreen, keine Sonden enthalten

VS80-LCT-1

512 Hz Rohrpositionierer für VS80

VS80A4HD-39-2RM

HD 4-Way-Abwinkelkamerasonde 3,9 mm Ø × 2 m lang

VS80A4-60-2RM

4-Wege-Gelenkkamerasonde, 6,0 mm Ø × 2 m lang

VS80A2-45-1RM  

2-Wege-Gelenkkamerasonde, 4,5 mm Ø × 1 m lang

VS80C30HD-30RM Plumbing Spool

Kolben- und Kamerasonde für Rohrleitungen, 30 mm Ø × 30 m lang mit 512 Hz Sondentransmitter

VS80C10-25RM

Rohrleitungsspule und Kamerasonde, 10 mm Ø × 25 m lang

VS802HD-49-3RM

Doppel-HD-Kamerasonde 4,9 mm Ø × 3 m lang

VS80CHD-55-1RM

HD-Kamerasonde, 5,5 mm Ø × 1 m lang

VS80C55-1RM  

Kamerasonde, 5,5 mm Ø × 1 m lang

VS80CIR-21 

160 × 120 IR-Wärmebildkamera-Sonde, 19 mm Ø × 1 m lang


Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.