Wir präsentieren Ihnen die FLIR Duo Pro R Drohnenkamera zur kommerziellen Anwendung mit Wärmebild und visuellem Bild


Heute präsentierte FLIR das bislang fortschrittlichste Produkt für Drohnenkameras und Luftausklärungssysteme, den Dualsensor FLIR Duo Pro R.
Der FLIR Duo Pro R verfügt sowohl über einen Wärmebildsensor als auch über eine visuelle Kamera. Professionelle Drohnenbediener erhalten somit die Reichweite und Bilddetailfülle, die sie zum Erfassen von verwertbaren Wärmebildern und visuellen Bildern in einem einzigen Drohnenflug benötigen.
Mit dem FLIR Duo Pro R , der sich ideal für eine große Auswahl an leistungsstarken Drohnenanwendungen für kommerzielle und industrielle Zwecke sowie für Anwendungen der öffentlichen Sicherheit eignet, können Bediener von Drohnen während des Flugs zwischen Wärmebild- und Videokamera wechseln. Mit der Option eines Sensors mit einer Wärmebildauflösung von 336×256 oder 640×512 und einer HD 4K-Farbvideokamera wird für den FLIR Duo Pro R die patentierte Multi-Spectral Dynamic Imaging Technologie FLIR MSX® verwendet, um wichtige Details und Konturen aus dem visuellen Bild dynamisch über das Wärmebild zu legen, was zu einer verbesserten Bildqualität führt.
Die Kamera verfügt über einen Bild-in-Bild-Modus für Wärmebild- und visuelle Bilder und zeichnet digitale Wärmebild-Videos und Standbilder auf der internen microSD-Karte auf.
Der FLIR Duo Pro R ist ab 5.199 US-Dollar bei autorisierten FLIR-Händlern im 4. Quartal 2017 erhältlich. Für mehr Informationen oder zur Vorbestellung des FLIR Duo Pro R besuchen Sie flir.com/duopro.