FLIR kündigt mit Wärmebildkamera ausgestattete Betonüberwachungslösung an


In dieser Woche präsentierte FLIR die intelliRock™ III -Lösung zur Betonprofilierung für Bauprofis. Die neueste intelliRock , jetzt in ihrer dritten Generation erhältlich, ergänzt due Wärmebildkamera um Funktionen, die auf dem Mini-Wärmebildkameramodul FLIR Lepton® basieren.
Die neue intelliRock III bietet sofortigen Zugang zu Daten und Warnungen zur Gewährleistung maximaler Betonqualität. Mit der integrierten Wärmebildtechnologie können Fachleute jetzt Beton visualisieren, um Ablösungen zu erkennen, die Dämmleistung zu überwachen und die Temperaturen von Aushärteboxen und Betonproben sowie weitere Temperaturextreme anzeigen zu können.
intelliRock III ist das einzige verfügbare System, mit dem Sie über den gesamten Prozess hinweg sichere, unterbrechungsfreie und unveränderliche Daten erhalten können. Außerdem liefert das System mit 4G LTE Drahtlosfunktion und Bluetooth-Funktionen Echtzeitinformationen, die Sie zur sichereren und effizienteren Handhabung der beim Betonieren erforderlichen Arbeitsabläufe benötigen. Ein Gleitskala-basierter Datenlogger-Vergleich hilft den Anwendern, die Genauigkeit der Differentiale sicherzustellen und thermische Spannungsrisse sowie potenzielle strukturelle Defekte im Beton zu vermeiden. Dies alles kann remote angezeigt werden.
FLIR präsentiert die neue intelliRock™ III in dieser Woche bei der World of Concrete 2018 in Las Vegas. Weitere Informationen zu FLIR intelliRock™ III finden Sie auf: flir.com/intellirock3.