Wir stellen vor: Das FLIR TG54-2 und das FLIR TG56-2: Die nächste Generation von IR-Spot-Thermometern für höchste Sicherheit und Präzision

Bei Teledyne FLIR, das zu Teledyne Technologies Incorporated gehört, streben wir ständig nach Innovation. Diese Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung hat uns dazu veranlasst, zwei neue, hochmoderne IR-Spot-Thermometer zu entwickeln: das FLIR TG54-2™ und das FLIR TG56-2™.

Das FLIR TG54-2 und das FLIR TG56-2 basieren auf der soliden Grundlage unserer TG54 und TG56 Modelle und bieten Fachleuten wie Elektrikern und Mechanikern in Versorgungs-, Fertigungs- und Anlagenbetrieben fortschrittliche Werkzeuge zur Durchführung präziser Inspektionen und zur Erkennung von Gefahren, bevor es zu einem Kontakt kommt.

Sicher. Genau. Immer.

FLIR_TG54-2_Electrical_Laser.jpg

Das neue TG54-2 ist ein 20:1 Spot-IR-Thermometer, das berührungslose Temperaturmessungen schnell und mühelos ermöglicht. Das Gerät bietet ein Verhältnis von Entfernung zu Spot von 20:1, so dass der Benutzer kleinere Ziele aus einer sichereren Entfernung messen kann. Ausgestattet mit Infrarottechnologie, Laservisier der Klasse II und der Fähigkeit, bis zu einer maximalen IR-Temperatur von 850° C (1.562° F) zu messen, sorgt das TG54-2 für punktgenaue Präzision. Mit einer Fallhöhe von 3 m und der Schutzart IP65 ist es selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen gerüstet.

FLIR TG54-2 20:1 IR-Punktthermometer:

  • Einfache Temperaturmessungen aus sicherem Abstand
  • Präzise Zielerfassung von Objekten auf große Entfernungen mit einem Verhältnis von 20:1 zwischen Entfernung und Spot
  • Schnelles Anpassen der Einstellungen, Einstellen von hohen/niedrigen Alarmen zur effizienten Durchführung von Inspektionen
  • Ausgestattet mit einem Laservisier der Klasse II für fokussierte Messungen
  • Maximale IR-Temperatur von 850 °C (1.562 °F) für genaue Messungen von Hochtemperaturzielen
  • Speichern von bis zu 99 Messpunkten die schnell für Vergleiche und Trendanalysen herangezogen werden können
  • Eingebaute LED-Arbeitsleuchten zur Ausleuchtung schwach beleuchteter Bereiche für schnellere und sicherere Inspektionen
  • Schutzart IP65 für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • 3 m Fallprüfung zum Schutz der Langlebigkeit des Werkzeugs

Entwickelt für Sicherheit. Für hohe Temperaturen gebaut.

FLIR_TG56-2_HVAC.jpg

Für diejenigen, die mit höheren Temperaturmesswerten zu tun haben, misst das FLIR TG56-2 die IR-Temperatur bis 1,300 °C (2.372 °F) und enthält ein Thermoelement vom Typ K für Kontakttemperaturmessungen. Das TG56-2 ist außerdem so konzipiert, dass es berührungslose Temperaturmessungen aus einer noch sichereren Entfernung ermöglicht, dank seiner Infrarottechnologie, einem Verhältnis von 30:1 zwischen Entfernung und Spot und einem Laservisier der Klasse II. Das Farbdisplay des TG56-2 ist so konzipiert, dass die aktuellen und die Referenztemperaturmesswerte gleichzeitig angezeigt werden können.

FLIR TG56-2 30:1 IR-Punktthermometer mit Thermoelement vom Typ K:

  • Einfache Temperaturmessungen aus sicherem Abstand
  • Präzise Zielerfassung von Objekten auf große Entfernungen mit einem Verhältnis von 30:1 zwischen Entfernung und Spot
  • Schnelles Anpassen der Einstellungen, Einstellen von hohen/niedrigen Alarmen zur effizienten Durchführung von Inspektionen
  • Ausgestattet mit einem Laservisier der Klasse II für fokussierte Messungen
  • Maximale IR-Temperatur von 1.300 °C (2.372 °F) für korrekte Messungen von Hochtemperaturzielen.
  • Speichern von bis zu 99 Messpunkten die schnell für Vergleiche und Trendanalysen herangezogen werden können
  • Thermoelement vom Typ K für Kontakttemperaturmessungen
  • Schutzart IP20 für den ordnungsgemäßen Betrieb in typischen Industrieumgebungen
  • Ergonomisches „Einhand-Design“ für vereinfachte Messungen und Menüzugriff

 

Egal, ob Sie sich für unser TG54-2 oder TG56-2 entscheiden, beide Modelle sind als zuverlässige Werkzeuge für Fachleute konzipiert, die bei ihrer täglichen Arbeit zuverlässige, genaue und sichere Temperaturmessungen benötigen.

Mit den IR-Punkt-Thermometern TG54-2 und TG56-2 erhalten Sie sicherere Temperaturmesswerte und erreichen eine hohe Präzision. Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter den folgenden Links:

FLIR TG54-2: www.flir.com/TG54-2

FLIR TG56-2: www.flir.com/TG56-2

Zugehörige Artikel

Auszeichnungen

Die FLIR TG-Serie gewinnt den weltbekannten iF Design Award

Read more
Auszeichnungen

FLIR TG267 gewinnt den NECA 2019 Showstoppers Award vom Electrical Contractor Magazine

Read more

10 Gründe, warum Sie eine FLIR ONE® Edge Pro in Ihrem Werkzeugkoffer haben sollten

Read more
Back to top