Teledyne FLIR veröffentlicht neues 80°-Breitwinkel-Thermoobjektiv und Port-Adapter für FLIR-Wärmebildkameras

Mehr auf engem Raum und größere Ziele mit dem 80°-Objektiv für die Fest- und Hand-Wärmebildgebungskamera-Serien FLIR Axxx, Exx, T5xx und T8xx sehen

Teledyne FLIR, ein Unternehmen der Teledyne Technologies Incorporated, hat heute ein neues 80°-Objektiv mit einem ultraweiten Sichtfeld vorgestellt, das Wartungsmanagern, Ingenieuren und Mechanikern ermöglicht, Anlagen in einem großen Zielbereich für die kontinuierliche Überwachung, Zustandsüberwachung und frühzeitige Intervention bei der Entwicklung von Fehlern im Auge zu behalten. Das 80°-Objektiv ist kompatibel mit fest montierten Wärmebildkameras der FLIR Axxx-Serie und den tragbaren Kamerafamilien FLIR Exx, T5xx und T8xx.

FLIR 80 deg Lens (1).jpg

Bei fest montierten Anwendungen wie der Überwachung von Kohle- und Düngemittelhalden ermöglicht dieses Ultra-Weitwinkelobjektiv die Installation einer geringeren Anzahl von Wärmebildkameras, wobei alle Objekte im Sichtfeld der Kamera bleiben.

In Räumen mit großen Inspektionszielen, wie z. B. einem Ofen, einem Tank, einem Dach oder einer Wand, kann das Weitwinkelobjektiv den Inspektor dabei unterstützen, mehr von der Szene in einem Bild zu erfassen und so die Effizienz zu steigern.

In Zustandsüberwachungsanwendungen, einschließlich Gebäude-, Fertigungs- und Kraftwerksumgebungen, ermöglicht eine tragbare FLIR-Wärmebildkamera in Kombination mit dem 80°-Objektiv eine einfache Inspektion in engen, begrenzten Räumen mit begrenzten Betrachtungswinkeln. So sind beispielsweise Hochspannungsschaltschränke häufig mit Infrarotfenstern ausgestattet, die es den Inspektoren ermöglichen, Komponenten schnell zu prüfen, ohne die Schalttafel zu öffnen, wodurch die Gefahr von Lichtbögen minimiert wird. Der Abstand zwischen dem IR-Fenster und den elektrischen Komponenten ist in der Regel begrenzt. Mit dem 80°-Objektiv können Inspektoren alle Komponenten in einem Bild erfassen.

24 vs 80 degree lens.png

24°- vs. 80°-Objektiv

Einige Schaltschränke sind mit „Port“-artigen Geräten ausgestattet. FLIR hat einen Anschlussadapter auf den Markt gebracht, der einfach an dem 80°-Objektiv befestigt wird, wodurch die Inspektion durch Anschlüsse von Drittanbietern schnell und einfach erfolgt.

„Die Fähigkeit, bessere Bilder zu erfassen, bedeutet, dass Unternehmen bessere, fundiertere Entscheidungen treffen können, wenn diese thermische Anomalien in Industrieausrüstung und Gebäudehüllen identifizieren“, sagte Rob Milner, Business Development Director von Teledyne FLIR. „Da mehr Daten in einer einzigen Szene erfasst werden, können Inspektoren den Zeitaufwand für die Inspektion und die Verarbeitung und Berichterstattung nach der Inspektion reduzieren. Darüber hinaus erhalten Inspektoren mehr Flexibilität, um mehr Arten von Inspektionen mit ihren vorhandenen Wärmebildkamera-Systemen durchzuführen.“

Das Weitwinkelobjektiv verfügt außerdem über ein leichtes, kompaktes Design, das bei allen kompatiblen Wärmebildkamera-Familien nur 40 mm länger ist als Standardobjektive. Für Bediener von Handgeräten ist es einfacher, die Wärmebildkamera in engen Räumen zu bedienen, in denen es nicht möglich ist, weiter hinten zu stehen.

Weitere Informationen über das Weitwinkelobjektiv finden Sie unter www.flir.com/80lens.

Kunden, die das 80°-Weitwinkelobjektiv für eine vorhandene/gegenwärtig im Besitz befindliche T5xx-, T8xx-, A400-, A500-, A700-, A500f/A700f- oder Exx-Kamera kaufen, müssen das Produkt zur Neukalibrierung an den nächstgelegenen Teledyne FLIR-Servicestandort senden. Objektive, die mit neuen kompatiblen Wärmebildkameras von Teledyne FLIR gekauft werden, werden vor dem Versand kalibriert.

Back to top